990K

Wheel Loader Besar 990K

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih
699 HP
521 kW
Bobot Kerja
178517 lb
80974 kg
Kapasitas Bucket
7,4-14,9 m³ (9,7-19,5 yd³)
7,4-14,9 m³ (9,7-19,5 yd³)

Ikhtisar

Menaikkan standar untuk produktivitas dan tenaga

Wheel Loader Besar Cat sudah dirancang dengan memperhitungkan ketahanan, memastikan kesiapan maksimum selama beberapa siklus pemakaian. Dengan optimalisasi kinerja dan penyederhanaan servis, alat berat kami membantu Anda memindahkan lebih banyak material secara efisien dan aman dengan biaya per ton yang lebih rendah. Wheel Loader Cat 990 menunjukkan performa yang teruji dalam aplikasi tambang, kuari, dan industri di seluruh dunia. Seri 990K menawarkan level yang serbabaru dalam hal kinerja, keselamatan, kenyamanan operator, dan efisiensi.

Keunggulan

HINGGA 54% EFISIENSI BAHAN BAKAR LEBIH BAIK

Memindahkan lebih banyak material dengan lebih sedikit bahan bakar menggunakan mode ekonomi.

HINGGA 10% BIAYA PERAWATAN LEBIH RENDAH

Membuat perawatan reguler lebih nyaman dengan titik servis yang dikelompokkan

HINGGA 10% PRODUKTIVITAS LEBIH TINGGI

Meningkatkan produktivitas di hampir semua aplikasi pemuatan dengan menggunakan bucket seri Kinerja dengan kapasitas lebih besar

Spesifikasi Produk untuk 990K

Bobot Kerja 178517 lb 80974 kg
Kisaran Kapasitas Bucket 8,6 m³-10,0 m³ (11,25 yd³-13,0 yd³) 8,6 m³-10,0 m³ (11,25 yd³-13,0 yd³)
Kecocokan Truk Cat - Standar 773-775 773-775
Kecocokan Truk Cat – Pengangkatan Tinggi 775-777 775-777
Daya Bersih 699 HP 521 kW
Model Engine C27 Cat® C27 Cat®
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6 in 152.4 mm
Kapasitas Silinder 1649.5 in³ 27.03 l
Kenaikan Torsi 18 % 18 %
Kecepatan Tetapan 1800 rpm 1800 rpm
Kecepatan Tetapan - Daya Bersih - SAE J1349 - Ambien Standar 699 HP 521 kW
Kecepatan Tetapan - Daya Bersih - SAE J1349 - Ambien Tinggi 648 HP 483 kW
Kecepatan Tetapan - Daya Kotor (SAE J1995) 766 HP 571 kW
Daya Bersih – SAE J1349 699 HP 521 kW
Emisi EPA Tier 4 Final AS ATAU Setara Tier 2 EPA Tier 4 Final AS ATAU Setara Tier 2
Kecepatan Tetapan - Daya Kotor - ISO 14396 752 HP 561 kW
Kotor - ISO 14396 752 HP 561 kW
Torsi Puncak - 1200 rpm 2624 lb/ft 3557 N·m
Kapasitas Bucket 7,4-14,9 m³ (9,7-19,5 yd³) 7,4-14,9 m³ (9,7-19,5 yd³)
Tipe Transmisi Cat planetary power shift Cat planetary power shift
Maju - 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Maju - 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Maju - 3 14.2 mile/h 22.9 km/h
Mundur - 1 4.9 mile/h 7.9 km/h
Mundur - 2 9.1 mile/h 14.7 km/h
Mundur - 3 15.5 mile/h 24.9 km/h
Penggerak Langsung - Maju 1 Penguncian dinonaktifkan Penguncian dinonaktifkan
Penggerak Langsung - Maju 2 8.5 mile/h 13.7 km/h
Penggerak Langsung - Maju 3 15.2 mile/h 24.5 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 1 5.4 mile/h 8.7 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 2 9.6 mile/h 15.4 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 3 16.4 mile/h 26.4 km/h
Catatan Kecepatan Travel berdasarkan ban Michelin 45/65R39 LD D2**L5. Kecepatan Travel berdasarkan ban Michelin 45/65R39 LD D2**L5.
Depan Tetap Tetap
Belakang Trunion Trunion
Sudut Osilasi 8.5° 8.5°
Angkat 8.2 s 8.2 s
Buang 2.9 s 2.9 s
Turun Mengambang Rendah 3.6 s 3.6 s
Menurunkan 3.7 s 3.7 s
Waktu Siklus Hidraulik Total - Bucket Kosong 13.8 s 13.8 s
Rack Back 4.3 s 4.3 s
Tangki Bahan Bakar 294.3 gal (AS) 1114 l
Sistem Pendinginan 54.9 gal (AS) 208 l
Transmisi 29.1 gal (AS) 110 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 68.9 gal (AS) 261 l
Diferensial - Final Drive - Depan 71.6 gal (AS) 271 l
Karter Engine 20 gal (AS) 75.7 l
Isian Pabrik Sistem Hidraulik 210 gal (AS) 795 l
Catatan Semua engine diesel non-jalan raya EPA Tier 4 AS diwajibkan menggunakan bahan bakar Diesel Sulfur Ultra Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) yang mengandung 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang. Campuran biodiesel hingga B20 (campuran 20 % berdasarkan volume) dapat diterima apabila dicampur dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau lebih sedikit ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO‑ULS™ atau diperlukan oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ‑4, dan ACEA E9. Untuk spesifikasi dan panduan lebih lanjut tentang cairan, kunjungi: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf. Semua engine diesel non-jalan raya EPA Tier 4 AS diwajibkan menggunakan bahan bakar Diesel Sulfur Ultra Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) yang mengandung 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang. Campuran biodiesel hingga B20 (campuran 20 % berdasarkan volume) dapat diterima apabila dicampur dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau lebih sedikit ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO‑ULS™ atau diperlukan oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ‑4, dan ACEA E9. Untuk spesifikasi dan panduan lebih lanjut tentang cairan, kunjungi: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf.
Sistem Pilot Loop terbuka dan pengurangan tekanan Loop terbuka dan pengurangan tekanan
Aliran Maksimum di 1800 rpm (1) 216 gal/min 817 l/min
Silinder, Aksi Ganda - Angkat, Diameter dan Langkah 235 mm × 1287 mm (9,3 in. × 50,7 in.) 235 mm × 1287 mm (9,3 in. × 50,7 in.)
Setelan Relief Valve – Angkat/Miring 4786 psi 33000 kPa
Aliran Maksimum di 1800 rpm (2) 22.2 gal/min 84 l/min
Setelan Relief Valve - Utama 507 psi 3500 kPa
Sistem Angkat/Kemiringan - Sirkuit Kontrol aliran positif Kontrol aliran positif
Silinder, Aksi Ganda - Miring, Lubang, dan Langkah 292,1 mm × 820 mm (11,5 in. × 32,3 in.) 292,1 mm × 820 mm (11,5 in. × 32,3 in.)
Sistem Angkat/Miring Piston kapasitas variabel Piston kapasitas variabel
Tingkat Kebisingan terhadap Operator (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Tingkat Suara Alat Berat (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Tangki Hidraulik - Kipas Hidraulik dan Implement 68.9 gal (AS) 261 l
Tangki Hidraulik - Pengemudian dan Pengereman 34.9 gal (AS) 132 l
Tingkat Suara Alat Berat (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Tingkat Kebisingan terhadap Operator (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Sudut Kemudi Total 70° 70°
Sistem Kemudi - Pompa Piston, kapasitas variabel Piston, kapasitas variabel
Sistem Kemudi - Sirkuit Pilot, sensor beban Pilot, sensor beban
Pengemudian ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Setelan Relief Valve - Pengemudian 4641 psi 32000 kPa
Aliran Maksimum pada 1400 rpm 94.5 gal/min 358 l/min
ROPS/FOPS ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471:2008 dan ISO 3449:2005 Level II ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471:2008 dan ISO 3449:2005 Level II
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011

990K Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC dan heater dengan kontrol temperatur otomatis
  • Kabin, dengan peredam suara bertekanan, struktur pelindung (ROPS/FOPS), radio siap pakai (untuk hiburan) termasuk antena, speaker, dan konverter (12 V, 10-15 amp)
  • Port daya 12V untuk telepon seluler atau koneksi laptop
  • Kamera, pandangan belakang
  • Pemantik rokok dan asbak
  • Gantungan jaket
  • Kontrol kemiringan dan pengangkatan elektro-hidraulik (terpasang di kursi)
  • Sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas
  • Heater dan defroster
  • Klakson, elektrik
  • Penguncian hidraulik implement
  • Instrumentasi, pengukur:
    – Temperatur cairan pendingin engine
    – Tingkat bahan bakar
    – Kecepatan gerak
    – Gigi
    – Temperatur oli hidraulik
    – Speedometer/takometer
    – Temperatur konverter torsi
  • Instrumentasi, indikator peringatan:
    – Sistem peringatan tindakan, tiga kategori
    – Status pengaktifan mode transmisi otomatis
    – Gangguan fungsi rem
    – Status mengambang bucket
    – Status shutdown tunda Engine
    – Status shutdown idle Engine
    – Gangguan fungsi engine
    – Status pengaktifan mode ekonomis bahan bakar
    – Penguncian hidraulik
    – Status pengaktifan kopling pengunci
    – Ketinggian bahan bakar rendah
    – Status rem parkir
    – Status pengaktifan kontrol rimpull
    – Peringatan sabuk pengaman
    – Kemudi sekunder (bila terpasang)
    – Status pengunci throttle
    – Roda-gigi transmisi
  • Keypad, kontrol dengan lampu indikator:
    – Kisaran kecepatan mode transmisi otomatis
    – Mode transmisi otomatis/manual
    – Mode penghematan bahan bakar
    – Kickout implement
    – Kopling pengunci
    – Pengurangan rimpull
    – Pengunci throttle
  • Lampu, plafon (kabin)
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Kursi, Cat Comfort (kain) bersuspensi udara
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in.)
  • Sistem kontrol STIC dengan penguncian kemudi
  • Kaca berwarna
  • Kursi pelatih dengan sabuk pangkuan
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System) 3G dengan tampilan informasi grafis: port data eksternal, profil operator yang dapat disesuaikan, timer siklus, dan Cat Production Measurement integral
    – Wiper/washer lengan basah (depan, belakang, dan sudut), wiper depan intermiten

POWER TRAIN

  • Rem, hidraulik penuh, tertutup, cakram oli
  • Rem servis cakram oli poros gandar
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Filter case drain
  • Modul emisi bersih Cat (hanya Tier 4)
  • Kipas permintaan
  • Engine Cat C27
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Pematian engine di permukaan tanah, bumper
  • Muffler (di bawah kap) (hanya yang setara Tier 2)
  • Precleaner, pemasukan udara engine
  • Radiator, Aluminium Modular (AMR)
  • Sistem pendinginan terpisah
  • Pintasan manual alat bantu start (eter)
  • Pengunci Throttle
  • Konverter Torsi, Kopling Impeller dengan fitur kopling pengunci dan sistem kontrol rimpull
  • Transmisi, power shift planetary 534 mm (21 in.) (elektronik) (3F/3R)

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 amp
  • Baterai, bebas perawatan (2 – 1400 CCA)
  • Konverter, 10/15 amp, 24 V ke 12 V
  • Konektor komponen Deutsch
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Kontrol transmisi elektronik
  • Sistem lampu, lampu halogen (depan dan belakang), tangga akses, ruang engine
  • Starter, elektrik
  • Penguncian starter di bumper
  • Stopkontak start untuk start darurat
  • Penguncian transmisi di bumper

LAIN-LAIN

  • Kickout kemiringan/pengangkatan bucket otomatis, yang diatur secara elektronik dari kabin
  • Sensor temperatur gandar
  • Pemutus baterai dan soket jump start, bumper
  • Kopling sambungan, seal muka O-ring Caterpillar
  • Mode Ekonomi dengan throttle sesuai permintaan
  • Akses keluar platform darurat
  • Engine, karter, interval 500 jam dengan CH4
  • Manajemen idle engine dilengkapi:
    – Kickdown idle otomatis
    – Shutdown tunda engine
    – Pematian idle engine
  • Fender, baja (depan)
  • Pelindung, karter dan power train
  • Titik pelumasan berlabel/dikelompokkan
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Sistem hidraulik kontrol aliran positif
  • Product Link
  • Pengukur Inspeksi: tangki hidraulik, pengemudian/kipas dan implement/rem, serta transmisi
  • Tangga, akses belakang kiri dan kanan
  • Kemudi, sensor beban
  • Pijakan kaki
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Venturi stack
  • Konsentrasi pra-campuran 50 % cairan pendingin pemakaian lama dengan perlindungan beku hingga -34 °C (-29 °F)

990K Perlengkapan Opsional

POWER TRAIN

  • Antifreeze -50 °C (-58 °F)
  • Sistem penggantian oli engine, kecepatan tinggi, Wiggins
  • Heater blok engine 120 V atau 240 V
  • Pendinginan ambien tinggi – perangkat lunak

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Precleaner kabin
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio Sirius Satelit dengan Bluetooth
  • Strobo peringatan LED
  • Siap dipasangi radio CB
  • Jendela dengan tirai matahari

ATTACHMENT LAIN-LAIN

  • Fender jalan depan dan belakang
  • Sistem bahan bakar pengisian cepat (Shaw-Aero)
  • Penghenti osilasi gandar
  • Dudukan kabin tugas berat

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Pendeteksi Objek Belakang untuk Wheel Loader

    Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 990K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.