982

Wheel Loader Sedang 982

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih pada 1800 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
378 HP
282 kW
Bobot Kerja
78264 lb
35510 kg
Jangkauan Bucket
4,8-17,2 m³ (6,25-22,5 yd³)
4,8-17,2 m³ (6,25-22,5 yd³)

Ikhtisar

Menghadirkan Kinerja Serbaguna

Wheel Loader Cat® 982 menghadirkan kinerja premium dengan teknologi yang mudah digunakan sebagai penawaran standar, sehingga meningkatkan efisiensi operator dan mendorong produktivitas. Peningkatan kinerja, keandalan, ketahanan, dan keserbagunaan menghasilkan alat berat yang dibuat dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Keunggulan

Hingga 12% Biaya Perawatan Lebih Rendah

Dengan interval perawatan yang diperpanjang dan lebih disinkronkan, Anda dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan model sebelumnya.

Alat Berat Cerdas untuk Operasi yang Efisien

Pilihan teknologi paling lengkap, ditambah fitur bantuan operator baru, bersinergi tanpa kendala untuk membantu Anda meningkatkan produktivitas.

Hingga 10% Produktivitas Lebih Tinggi

Selesaikan lebih banyak tugas, dapatkan faktor pengisian bucket tinggi secara konsisten yang menghasilkan peningkatan produktivitas.

Spesifikasi Produk untuk 982

Daya Bersih pada 1800 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 378 HP 282 kW
Daya Kotor pada 1.800 rpm - SAE J1995:2014 412 HP 307 kW
Model Engine C13 Cat C13 Cat
Daya Engine pada 1.800 rpm - ISO 14396:2002 406 HP 303 kW
Catatan (1) Engine Cat memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, Tier 4 Final Korea, dan 2014 Jepang. Engine Cat memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, Tier 4 Final Korea, dan 2014 Jepang.
Catatan (2) Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan aftertreatment. Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan aftertreatment.
Torsi Engine pada 1300 rpm - ISO 14396:2002 1602 lb/ft 2172 N·m
Torsi Bersih pada 1100 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
Torsi Kotor pada 1300 rpm - SAE J1995:2014 1617 lb/ft 2192 N·m
Bobot Kerja 78264 lb 35510 kg
Catatan Bobot didasarkan pada konfigurasi alat berat dengan ban radial Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, cairan penuh, operator, counterweight standar, kontrol kendara, start dingin, fender jalan raya, Product Link, gandar diferensial terbuka (depan/belakang), kemudi sekunder, peredaman suara, dan bucket serbaguna 6,1m? (8,0 yd?) dengan BOCE. Bobot didasarkan pada konfigurasi alat berat dengan ban radial Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, cairan penuh, operator, counterweight standar, kontrol kendara, start dingin, fender jalan raya, Product Link, gandar diferensial terbuka (depan/belakang), kemudi sekunder, peredaman suara, dan bucket serbaguna 6,1m? (8,0 yd?) dengan BOCE.
Maju - 1 3.9 mile/h 6.2 km/h
Maju - 2 7.4 mile/h 11.9 km/h
Maju - 3 13.1 mile/h 21.1 km/h
Maju - 4 23.3 mile/h 37.5 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L4 standar dengan radius gelinding 914 mm (36 in.). Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L4 standar dengan radius gelinding 914 mm (36 in.).
Mundur - 1 4.3 mile/h 7 km/h
Mundur - 2 8.5 mile/h 13.6 km/h
Mundur - 3 15 mile/h 24.1 km/h
Mundur - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Catatan (1) ** Untuk alat berat di negara-negara Uni Eropa dan di negara-negara yang memberlakukan ?Peraturan Uni Eropa?. ** Untuk alat berat di negara-negara Uni Eropa dan di negara-negara yang memberlakukan ?Peraturan Uni Eropa?.
Catatan (2) ***Peraturan Uni Eropa ?2000/14/EC? yang diubah oleh ?2005/88/EC.? ***Peraturan Uni Eropa ?2000/14/EC? yang diubah oleh ?2005/88/EC.?
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada 70 % dari Nilai Maksimum - Tingkat Daya Suara Eksterior* 109 109
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Kecepatan Maksimum - Tingkat Tekanan Suara Eksterior (SAE J88:2013) 78 78
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,9 kg (4,2 lb) refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,717 metrik ton (2,995 ton). Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,9 kg (4,2 lb) refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,717 metrik ton (2,995 ton).
Daya Dobrak 59060 lbf 262 kN
Catatan (1) Untuk konfigurasi alat berat seperti yang ditentukan dalam "Bobot". Untuk konfigurasi alat berat seperti yang ditentukan dalam "Bobot".
Catatan (2) Kepatuhan penuh terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2% antara perhitungan dan pengujian. Kepatuhan penuh terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2% antara perhitungan dan pengujian.
Beban Jungkit Statis - Putaran Penuh 40° - Tanpa Defleksi Ban 22418 kg 49410 lb
Beban Jungkit Statis – Putaran Penuh 40° – Dengan Defleksi Ban 46526 lb 21110 kg
Sistem Pendinginan 13.7 gal (AS) 52 l
Karter 9.8 gal (AS) 37 l
Tangki DEF 5.5 gal (AS) 21 l
Diferensial - Final Drive - Depan 24.3 gal (AS) 92 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 24.3 gal (AS) 92 l
Tangki Bahan Bakar 112.5 gal (AS) 426 l
Tangki Hidraulik 40.4 gal (AS) 153 l
Transmisi 20.3 gal (AS) 77 l
Sistem Implement - Tekanan Pengoperasian Maksimum 4975 psi 34300 kPa
Sistem Implement - Output Pompa Maksimum pada 2250 rpm 119 gal/min 449 l/min
Catatan Semua dimensi merupakan perkiraan dan didasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 6,1 m3 (8,0 yd3) dengan BOCE dan ban radial Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Semua dimensi merupakan perkiraan dan didasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 6,1 m3 (8,0 yd3) dengan BOCE dan ban radial Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.
Garis Tengah Gandar Belakang ke Pinggiran Counterweight 9.4 ft 2843 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Hitch 6.3 ft 1900 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.4 ft 428 mm
Tinggi - Puncak Pipa Gas Buang 12.4 ft 3736 mm
Tinggi - Puncak Kap 10 ft 3036 mm
Tinggi - Puncak ROPS 12.6 ft 3801 mm
Tinggi Pin Engsel saat Mengangkut 2.11 ft 896 mm
Tinggi Pin Engsel pada Pengangkatan Maksimum 16.1 ft 5150 mm
Jarak Bebas Lift Arm pada Pengangkatan Maksimum 13.4 ft 4069 mm
Panjang Keseluruhan - Tanpa Bucket 29.11 ft 9104 mm
Lebar Tapak 8.4 ft 2540 mm
Jarak Roda 12.6 ft 3800 mm
Lebar dengan Ban (Bermuatan) 11.5 ft 3471 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Hitch 6.3 ft 1900 mm
Jarak Bebas ke Tanah 428 mm 1.4 ft
Tinggi - Puncak Pipa Gas Buang 3736 mm 12.4 ft
Tinggi - Puncak Kap 3036 mm 10 ft
Tinggi - Puncak ROPS 3801 mm 12.6 ft
Tinggi Pin Engsel saat Mengangkut 2.7 ft 791 mm
Tinggi Pin Engsel pada Pengangkatan Maksimum 4741 mm 15.6 ft
Jarak Bebas Lift Arm pada Pengangkatan Maksimum 3902 mm 12.9 ft
Panjang Keseluruhan - Tanpa Bucket 8597 mm 28.3 ft
Lebar Tapak 8.4 ft 2540 mm
Jarak Roda 3800 mm 12.6 ft
Lebar dengan Ban (Bermuatan) 11.5 ft 3471 mm
Jangkauan Bucket 4,8-17,2 m³ (6,25-22,5 yd³) 4,8-17,2 m³ (6,25-22,5 yd³)

982 Perlengkapan Standar

Lingkungan Operator

  • Kabin, bertekanan, peredam suara
  • Kontrol implement EH, rem parkir
  • Kemudi, joystick
  • Kursi, kain, suspensi udara
  • Tampilan layar sentuh
  • Visibilitas: kaca spion, kamera pandangan belakang
  • AC, pemanas, defroster (suhu otomatis, kipas)
  • Sun visor, depan, dapat ditarik
  • Sun visor, belakang, dapat ditarik
  • Platform pembersihan jendela, depan
  • Jendela, depan, kaca pengaman melengkung dan berlaminasi

TEKNOLOGI DALAM ALAT BERAT

  • Timbangan Cat Payload
  • Autodig dengan Auto Set Tires
  • ID operator & keamanan alat berat
  • Profil Aplikasi
  • Job Aids
  • Controls Help dan eOMM

POWER TRAIN

  • Engine C13 Cat
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Separator bahan bakar-air dan filter bahan bakar sekunder
  • Engine, precleaner udara
  • Gandar, diferensial terbuka
  • Transmisi, planetary, power shift otomatis
  • Konverter torsi dengan penguncian
  • Rem servis, hidraulik, cakram basah tertutup penuh, indikator keausan
  • Sistem Pengereman Terpadu (IBS, Integrated Braking System)
  • Rem parkir, kaliper di gandar depan, diaktifkan dengan pegas-dilepaskan dengan tekanan

HIDRAULIK

  • Sistem implement, sensor beban dengan pompa piston kapasitas variabel
  • Sistem kemudi, sensor beban dengan pompa piston kapasitas variabel khusus
  • Kontrol kendara, akumulator ganda
  • Katup pengambilan sampel oli, selang Cat XT™

KELISTRIKAN

  • Sistem start dan pengisian daya, 24V
  • Starter, elektrik, tugas berat
  • Lampu: halogen, 4 lampu kerja, 2 lampu jalan raya depan dengan sinyal belok, 2 lampu pandangan belakang

SISTEM MONITORING

  • Dasbor depan dengan pengukur analog, layar LCD, dan lampu peringatan
  • Monitor layar sentuh primer (Cat Payload, layar empat tampilan, pengaturan & pesan alat berat)

LINKAGE

  • Pengangkatan standar, batang Z
  • Kickout: angkat dan miringkan

982 Perlengkapan Opsional

Lingkungan Operator

  • Pintu, sistem pembukaan jarak jauh
  • Radio hiburan (FM, AM, USB, BT)
  • Siap untuk radio hiburan (DAB+)
  • Siap dipasangi radio CB
  • Kursi, suede/kain, suspensi udara, berpemanas
  • Kursi, kulit/kain, suspensi udara, berpemanas/berpendingin
  • Sistem pandangan 360°
  • Sistem radar belakang Cat Detect
  • Layar pandangan belakang khusus
  • Spion, berpemanas
  • Jendela, depan, tugas berat, atau pelindung penuh

TEKNOLOGI DALAM ALAT BERAT

  • Cat Advanced Payload
  • Printer Cat Payload

POWER TRAIN

  • Turbin, precleaner udara
  • Radiator, serpihan tinggi
  • Kipas pendingin, bolak-balik
  • Gandar, diferensial selip terbatas
  • Gandar, saluran kuras ekologi, siap untuk AOC, seal suhu ekstrem
  • Gandar, oil cooler
  • Transmisi Tugas Berat

HIDRAULIK

  • Fungsi alat bantu ke-3 dengan kontrol kendara
  • Kontrol quick coupler

KELISTRIKAN

  • Start dingin, 120 V atau 240 V
  • Lampu: LED
  • Suar peringatan

SISTEM MONITORING

  • Lampu strobo mundur

LINKAGE

  • Pengangkatan tinggi, batang Z

PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Cat Autolube System
  • Fender, ekstensi atau jalan raya
  • Pelindung: power train, karter, kabin, silinder, belakang
  • Oli hidraulik ramah lingkungan
  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi
  • Akses kabin belakang
  • Tangki bahan bakar pengisian cepat
  • Kotak Alat
  • Ganjal roda
  • Sistem kemudi sekunder, elektrik

KONFIGURASI KHUSUS

  • Aggregate Handler
  • Limbah dan industri
  • Kehutanan, penebangan kayu

Lihat bagaimana 982 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari 982.

Mulai Tur 982
close

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Payload untuk Wheel Loader Generasi Berikutnya

    Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 982

Lihat Penawaran Lainnya