972

Wheel Loader Sedang 972

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Engine di 1600 rpm - ISO 14396:2002
339 HP
253 kW
Bobot Kerja
51124 lb
23196 kg
Jangkauan Bucket
2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³
2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³

Ikhtisar

Kinerja Premium dengan Teknologi Standar untuk Pengoperasian yang Efisien

Wheel Loader Cat® 972 memberi Anda kinerja yang unggul dengan berbagai teknologi yang mudah digunakan sebagai penawaran standar untuk mendukung efisiensi operator dan meningkatkan produktivitas. Interval servis yang diperpanjang akan memberikan biaya perawatan yang lebih rendah. Peningkatan kinerja, keandalan, ketahanan, dan keserbagunaan menghasilkan alat berat yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Keunggulan

Hingga 15% Biaya Perawatan Lebih Rendah

Dengan interval perawatan yang diperpanjang dan lebih tersinkronisai, alat berat ini dirancang untuk dapat direkondisi dan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dengan biaya pengoperasian yang lebih rendah dibandingkan model Cat sebelumnya.

Alat Berat Cerdas untuk Operasi yang Efisien

Teknologi yang sangat beragam, ditambah fitur bantuan operator yang baru, bersinergi satu sama lain untuk membantu Anda meningkatkan produktivitas.

Hingga 10% Produktivitas Lebih Tinggi

Selesaikan pekerjaan lebih banyak, capai faktor pengisian bucket tinggi yang konsisten untuk menghasilkan peningkatan produktivitas.

Spesifikasi Produk untuk 972

Daya Engine di 1600 rpm - ISO 14396:2002 339 HP 253 kW
Daya Kotor di 1600 rpm - SAE J1995:2014 343 HP 256 kW
Model Engine C9.3B Cat C9.3B Cat
Daya Bersih di 1600 rpm - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 321 HP 239 kW
Catatan (1) Engine Cat memenuhi standar emisi Brasil MAR-1, yang setara dengan EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE, dan Non-Jalan Raya Stage III China. Engine Cat memenuhi standar emisi Brasil MAR-1, yang setara dengan EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE, dan Non-Jalan Raya Stage III China.
Catatan (2) Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan aftertreatment. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan aftertreatment.
Torsi Bersih di 1200 rpm - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1316 ft-lb 1785 N·m
Kapasitas Silinder 9,3 L 9,3 L
Torsi Engine di 1200 rpm – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
Torsi Kotor di 1200 rpm – SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
Catatan (3) Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar intensitas rendah karbon hingga: • 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar intensitas rendah karbon hingga: • 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda.
Bobot Kerja 51124 lb 23196 kg
Catatan Bobot berdasarkan pada konfigurasi alat berat dengan ban radial Michelin 29.5R25 VSNT L4, cairan penuh, operator, counterweight standar, start dingin kontrol kendara, sepatbor jalan raya, Product Link, gandar diferensial terbuka (depan/belakang), kemudi sekunder, peredaman suara, dan bucket serba guna 5,4 m³ (7,1 yd³) dengan BOCE. Bobot berdasarkan pada konfigurasi alat berat dengan ban radial Michelin 29.5R25 VSNT L4, cairan penuh, operator, counterweight standar, start dingin kontrol kendara, sepatbor jalan raya, Product Link, gandar diferensial terbuka (depan/belakang), kemudi sekunder, peredaman suara, dan bucket serba guna 5,4 m³ (7,1 yd³) dengan BOCE.
Maju - 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
Maju - 2 8.4 mile/h 13.5 km/h
Maju - 3 15 mile/h 24.2 km/h
Maju - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L3 standar dengan radius gelinding 849 mm (33 in). Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L3 standar dengan radius gelinding 849 mm (33 in).
Mundur - 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Mundur - 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
Mundur - 3 16.5 mile/h 26.6 km/h
Mundur - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Catatan (1) ** Untuk alat berat di negara-negara Uni Eropa dan di negara-negara yang memberlakukan Pedoman Uni Eropa. ** Untuk alat berat di negara-negara Uni Eropa dan di negara-negara yang memberlakukan Pedoman Uni Eropa.
Catatan (2) ***Peraturan Uni Eropa 2000/14/EC yang diubah oleh 2005/88/EC. ***Peraturan Uni Eropa 2000/14/EC yang diubah oleh 2005/88/EC.
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada 70 % dari Nilai Maksimum - Tingkat Daya Suara Eksterior* 108 108
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin di 70% dari Nilai Maksimum - Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Kecepatan Maksimum - Tingkat Daya Suara Eksterior (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Kecepatan Maksimum - Tingkat Tekanan Suara Eksterior (SAE J88:2013) 76 76
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Kecepatan Maksimum - Ketinggian Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Dengan Kecepatan Kipas Pendinginan di Nilai Maksimum - Catatan Jarak 15 m (49,2 ft), bergerak maju dengan rasio gigi transmisi kedua. Jarak 15 m (49,2 ft), bergerak maju dengan rasio gigi transmisi kedua.
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 1,6 kg (3,5 lb) yang mengandung CO2 setara 2,288 metrik ton (2,522 ton). Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 1,6 kg (3,5 lb) yang mengandung CO2 setara 2,288 metrik ton (2,522 ton).
Daya Dobrak 38999 lb 174 kN
Catatan (1) Untuk konfigurasi alat berat sebagaimana ditentukan di bagian Bobot. Untuk konfigurasi alat berat sebagaimana ditentukan di bagian Bobot.
Catatan (2) Kepatuhan penuh terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2% antara perhitungan dan pengujian. Kepatuhan penuh terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2% antara perhitungan dan pengujian.
Beban Jungkit Statis - Putaran Penuh 40° - Tanpa Defleksi Ban 15981 kg 35244 lb
Beban Jungkit Statis – Putaran Penuh 40° – Dengan Defleksi Ban 32727 lb 14849 kg
Sistem Pendinginan 17.4 gal (AS) 66 l
Karter 6.1 gal (AS) 23 l
Tangki DEF 6.9 gal (AS) 26 l
Diferensial - Final Drive - Depan 15.1 gal (AS) 57 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 15.1 gal (AS) 57 l
Tangki Bahan Bakar 80.1 gal (AS) 303 l
Tangki Hidraulik 30.1 gal (AS) 114 l
Transmisi 15.5 gal (AS) 58.5 l
Sistem Implement - Tekanan Pengoperasian Maksimum 4496 psi 31000 kPa
Sistem Implement - Output Pompa Maksimum pada 2250 rpm 99 gal/min 373 l/min
Waktu Siklus Hidraulik - Total 10,1 detik 10,1 detik
Catatan Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serba guna 5,4 m3 (7,1 yd3) dengan ban radial BOCE dan Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serba guna 5,4 m3 (7,1 yd3) dengan ban radial BOCE dan Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Garis Tengah Gandar Belakang ke Pinggiran Counterweight 8.1 ft 2458 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Hitch 5.1 ft 1775 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.4 ft 424 mm
Tinggi - Puncak Pipa Gas Buang 11.8 ft 3531 mm
Tinggi - Puncak Kap 9.5 ft 2850 mm
Tinggi - Puncak ROPS 11.1 ft 3593 mm
Tinggi Pin Engsel saat Mengangkut 2.6 ft 782 mm
Tinggi Pin Engsel pada Pengangkatan Maksimum 15.9 ft 4804 mm
Jarak Bebas Lift Arm pada Pengangkatan Maksimum 13.8 ft 4183 mm
Panjang Keseluruhan - Tanpa Bucket 26.6 ft 8069 mm
Lebar Tapak 7.3 ft 2230 mm
Jarak Roda 11.8 ft 3550 mm
Lebar dengan Ban (Bermuatan) 9.11 ft 3012 mm
Sudut Serok di Permukaan Tanah 37 derajat 37 derajat
Sudut Serok - Ketinggian Angkut 49 derajat 49 derajat
Sudut Serok - Pengangkatan Maksimum 71 derajat 71 derajat
Garis Tengah Gandar Belakang ke Pinggiran Counterweight 7.7 ft 2290 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Hitch 5.1 ft 1775 mm
Jarak Bebas ke Tanah 424 mm 1.4 ft
Tinggi - Puncak Pipa Gas Buang 3531 mm 11.8 ft
Tinggi - Puncak Kap 2850 mm 9.5 ft
Tinggi - Puncak ROPS 3593 mm 11.1 ft
Tinggi Pin Engsel saat Mengangkut 2 ft 635 mm
Tinggi Pin Engsel pada Pengangkatan Maksimum 4245 mm 13.11 ft
Jarak Bebas Lift Arm pada Pengangkatan Maksimum 3687 mm 12.1 ft
Panjang Keseluruhan - Tanpa Bucket 7399 mm 24.4 ft
Lebar Tapak 7.3 ft 2230 mm
Jarak Roda 3550 mm 11.8 ft
Sudut Serok di Permukaan Tanah 40 derajat 40 derajat
Lebar dengan Ban (Bermuatan) 9.11 ft 3012 mm
Sudut Serok - Ketinggian Angkut 50 derajat 50 derajat
Sudut Serok - Pengangkatan Maksimum 62 derajat 62 derajat
Jangkauan Bucket 2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³ 2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³

972 Perlengkapan Standar

Lingkungan Operator

  • Kabin, bertekanan, dan berperedam suara
  • Kontrol implement EH, rem parkir
  • Kemudi, joystick
  • Kursi, kain, suspensi udara
  • Tampilan layar sentuh
  • Visibilitas: kaca spion, kamera pandangan belakang
  • AC, heater, defroster (kipas temperatur otomatis)
  • Sun visor, depan, dapat dipendekkan
  • Sun visor, belakang, dapat dipendekkan
  • Platform pembersihan jendela, depan
  • Jendela, depan, berlaminasi

TEKNOLOGI TERPASANG

  • Cat Payload Scale
  • Autodig dengan Auto Set Tires
  • ID Operator & keamanan alat berat
  • Profil Aplikasi
  • Bantuan Pekerjaan
  • Bantuan Kontrol dan eOMM

POWER TRAIN

  • Engine Cat C9.3B
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Separator bahan bakar-air dan filter bahan bakar sekunder
  • Engine, air precleaner
  • Gandar, pengunci diferensial depan
  • Transmisi, planetary, power shift otomatis
  • Konverter torsi dengan penguncian
  • Rem servis, hidraulik, cakram basah yang tertutup sepenuhnya, indikator keausan
  • Sistem Pengereman Terpadu (IBS, Integrated Braking System)
  • Rem parkir, kaliper pada gandar depan, pelepas tekanan pegas

HIDRAULIK

  • Sistem implement, sensor beban dengan pompa piston kapasitas variabel
  • Sistem kemudi, sensor beban dengan pompa piston kapasitas variabel khusus
  • Kontrol kendara, akumulator ganda
  • Katup pengambilan sampel oli, selang Cat XT™

KELISTRIKAN

  • Sistem start dan pengisian daya, 24V
  • Starter, elektrik, tugas berat
  • Lampu: halogen, 4 lampu kerja, 2 lampu pemuatan depan dengan sinyal belok, 2 lampu pandangan belakang

SISTEM MONITORING

  • Dasbor depan dengan pengukur analog, tampilan LCD, dan lampu peringatan
  • Monitor layar sentuh utama (Cat Payload, empat layar, setelan & pesan alat berat)

LINKAGE

  • Pengangkatan standar, batang Z
  • Kickout: angkat dan miring

972 Perlengkapan Opsional

Lingkungan Operator

  • Pintu, sistem pembukaan jarak jauh
  • Roda kemudi HMU
  • Radio hiburan (FM, AM, USB, BT)
  • Siap radio hiburan (DAB+)
  • Siap dipasangi radio CB
  • Kursi, kulit lunak/kain, suspensi udara, berpemanas
  • Seat, kulit/kain, suspensi udara, berpemanas/berpendingin
  • Sistem pandangan multitampilan (360�)
  • Sistem radar belakang Cat Detect
  • Layar khusus pandangan belakang
  • Spion, berpemanas
  • Pelindung jendela kabin penuh

TEKNOLOGI TERPASANG

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload Printer

POWER TRAIN

  • Turbin, air precleaner
  • Radiator, serpihan tinggi
  • Kipas pendingin, bolak-balik
  • Gandar, pengunci diferensial otomatis depan dan belakang
  • Gandar, pengurasan ekologi, siap AOC, seal temperatur ekstrem
  • Gandar, oil cooler
  • Transmisi Tugas Berat

HIDRAULIK

  • Fungsi alat bantu ke-3 dan ke-4 dengan kontrol kendara
  • Kontrol quick coupler

KELISTRIKAN

  • Start dingin, 120V atau 240V
  • Lampu: LED
  • Suar peringatan

SISTEM MONITORING

  • Lampu strobo mundur

LINKAGE

  • Pengangkatan tinggi, batang Z

PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Cat Autolube System
  • Sepatbor, ekstensi atau jalan raya
  • Pelindung: power train, karter, kabin, silinder, belakang
  • Oli hidraulik ramah lingkungan
  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi
  • Akses kabin belakang
  • Tangki bahan bakar pengisian cepat
  • Kotak Alat
  • Ganjal roda
  • Sistem kemudi sekunder, elektrik

KONFIGURASI KHUSUS

  • Aggregate handler
  • Limbah dan industri
  • Kehutanan
  • Pembuatan Terowongan
  • Tahan korosi

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Payload untuk Wheel Loader Generasi Berikutnya

    Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 972 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari 972.

Mulai Tur 972
close

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 972

Lihat Penawaran Lainnya