Pengolah Kayu 950M

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Hari ini menandai lahirnya generasi baru dalam aplikasi pengolahan kayu, yang mempercayai metode tradisional ditambah dengan teknologi canggih. Wheel loader Caterpillar ukuran sedang yang dibangun khusus adalah generasi yang mendefinisikan ulang kesuksesan dalam aplikasi pengolahan kayu.
Wheel loader Seri M Cat dapat memberikan apa yang Anda perlukan dan harapkan: kemampuan untuk bekerja dalam aplikasi berat, inovasi yang meningkatkan produksi, meningkatkan keselamatan operator, kemudahan servis, efisiensi bahan bakar, dan ketahanan alat berat yang luar biasa. Semua fitur ini bekerja bersama, bersama aneka jenis work tool, untuk memastikan wheel loader Seri M memenuhi kebutuhan Anda dalam aplikasi berat seperti ini.

Mesin

Satuan:
Daya Bersih (SAE 1349)† 230.0 PS 171.0 kW Less
Model Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less

Weights

Berat Kerja copy 46.552 lb 21122.0 kg Less

Serok

Kapasitas Serok 7,60 m³ (10,00 yd³) 7,60 m³ (10,00 yd³) Less

Daya Maksimum SAE J1995

EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE 250.0 PS 187.0 kW Less
Setara dengan Tier 3/Stage IIIA 263.0 PS 196.0 kW Less

Engine - Setara Tier 3/Stage IIIA

Cat C7.1 Cat C7.1 Less
4.13 in 105.0 mm Less
5.31 in 135.0 mm Less
428.0 in³ 7.01 l Less
Engine Cat dengan Teknologi ACERT. Engine Cat dengan Teknologi ACERT. Less
Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan ketika diuji pada kondisi acuan untuk standar yang ditentukan. Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan ketika diuji pada kondisi acuan untuk standar yang ditentukan. Less
Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan aftertreatment. Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan aftertreatment. Less
Daya kotor yang diiklankan diukur saat kipas berada pada kecepatan maksimum. Daya kotor yang diiklankan diukur saat kipas berada pada kecepatan maksimum. Less

Engine - Setara dengan Tier 3/Stage IIIA

Daya Bersih Maksimum - ISO 9249 248.0 PS 185.0 kW Less
Daya Bersih Maksimum - Kecepatan Engine 2000.0 r/min 2000.0 r/min Less
Daya Bersih Maksimum - SAE J1349 248.0 PS 185.0 kW Less
Daya Kotor Maksimum - Kecepatan Engine 2000.0 r/min 2000.0 r/min Less
Daya Kotor Maksimum - SAE J1995 263.0 PS 196.0 kW Less
Daya Maksimum - ISO 14396 261.0 PS 195.0 kW Less
Daya Maksimum - Kecepatan Engine 2000.0 r/min 2000.0 r/min Less
Torsi Bersih Maksimum - ISO 9249 726.0 ft-lb 984.0 N·m Less
Torsi Bersih Maksimum - Kecepatan Engine 1400.0 r/min 1400.0 r/min Less
Torsi Bersih Maksimum - SAE J1349 726.0 ft-lb 984.0 N·m Less
Torsi Kotor Puncak - Kecepatan Engine 1400.0 r/min 1400.0 r/min Less
Torsi Puncak - ISO 14396 774.0 ft-lb 1050.0 N·m Less
Torsi Puncak - Kecepatan Engine 1400.0 r/min 1400.0 r/min Less
Torsi Puncak Kotor - SAE J1995 777.0 ft-lb 1053.0 N·m Less

Engine - Tier 4 Final/Stage IV

Daya Bersih Maksimum - Kecepatan Engine 2000.0 r/min 2000.0 r/min Less
Daya Bersih Maksimum - SAE J1349 230.0 PS 171.0 kW Less
Torsi Bersih Maksimum - Kecepatan Engine 1300.0 r/min 1300.0 r/min Less
Torsi Kotor Puncak - Kecepatan Engine 1300.0 r/min 1300.0 r/min Less
Torsi Puncak - ISO 14396 908.0 ft-lb 1231.0 N·m Less
Torsi Puncak - Kecepatan Engine 1300.0 r/min 1300.0 r/min Less
Torsi Puncak Kotor - SAE J1995 911.0 ft-lb 1235.0 N·m Less
858.0 ft-lb 1163.0 N·m Less
858.0 ft-lb 1163.0 N·m Less
Cat C7.1 Cat C7.1 Less
4.13 in 105.0 mm Less
5.31 in 135.0 mm Less
428.0 in³ 7.01 l Less
Engine Cat dengan Teknologi ACERT. Engine Cat dengan Teknologi ACERT. Less
Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan ketika diuji pada kondisi acuan untuk standar yang ditentukan. Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan ketika diuji pada kondisi acuan untuk standar yang ditentukan. Less
Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan aftertreatment. Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan aftertreatment. Less
Daya kotor yang diiklankan diukur saat kipas berada pada kecepatan maksimum. Daya kotor yang diiklankan diukur saat kipas berada pada kecepatan maksimum. Less
230.0 PS 171.0 kW Less
250.0 PS 187.0 kW Less
2100.0 r/min 2100.0 r/min Less
249.0 PS 186.0 kW Less
2100.0 r/min 2100.0 r/min Less

Kabin/Kebisingan

ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Nilai-nilai suara yang ditunjukkan di bawah ini berlaku untuk kondisi pengoperasian tertentu saja. Tingkat suara alat berat dan operator bervariasi pada berbagai kecepatan alat berat dan/atau kipas pendingin. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu dan/atau jendela terbuka selama jangka waktu lama atau di lingkungan yang bising. Nilai-nilai suara yang ditunjukkan di bawah ini berlaku untuk kondisi pengoperasian tertentu saja. Tingkat suara alat berat dan operator bervariasi pada berbagai kecepatan alat berat dan/atau kipas pendingin. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu dan/atau jendela terbuka selama jangka waktu lama atau di lingkungan yang bising. Less
*Jarak 15 m (49,2 ft), bergerak maju dengan rasio roda gigi kedua. *Jarak 15 m (49,2 ft), bergerak maju dengan rasio roda gigi kedua. Less

Kabin/Suara

Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Nilai Maksimum - Tingkat Daya Suara Eksterior (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Nilai Maksimum - Tingkat Tekanan Suara Eksterior (SAE J88:2013)* 75.0 dB(A) 75.0 dB(A) Less
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Nilai Maksimum - Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Catatan *Harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ISO 22241-1 untuk model Tier 4 Final/Stage IV. *Harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ISO 22241-1 untuk model Tier 4 Final/Stage IV. Less
Transmisi (kotak roda-gigi) 11.4 gal (US) 43.0 l Less
11.4 gal (US) 43.0 l Less
11.4 gal (US) 43.0 l Less
4.2 gal (US) 16.0 l Less

Pengemudian

Aliran Maksimum - Pompa Kemudi EH 37.0 US-Gall./min 140.0 l/min Less
Aliran Maksimum - Pompa Kemudi HMU 39.0 US-Gall./min 146.0 l/min Less
Tekanan kerja maksimum - pompa kemudi 3394.0 psi 23400.0 kPa Less
Sistem kemudi menggunakan pompa kapasitas variabel sensor beban khusus dengan dua silinder aksi ganda. Sistem kemudi menggunakan pompa kapasitas variabel sensor beban khusus dengan dua silinder aksi ganda. Less

Power Train

Gandar Belakang Osilasi Osilasi Less
Gandar Belakang: Bantuan Traksi (Opsional) Pengunci diferensial otomatis Pengunci diferensial otomatis Less
Gandar Belakang: Sudut Osilasi menurut Ukuran Ban – 23,5 R25 ±13 derajat ±13 derajat Less
Gandar Depan Tetap Tetap Less
Gandar Depan: Bantuan Traksi (standar) Pengunci diferensial manual Pengunci diferensial manual Less
Gandar Seri M dirancang untuk menangani aplikasi ekstrem sehingga menghasilkan kinerja yang andal dan pemakaian lama. Gandar Seri M dirancang untuk menangani aplikasi ekstrem sehingga menghasilkan kinerja yang andal dan pemakaian lama. Less
Gandar belakang dapat berosilasi hingga ±13 derajat untuk memastikan keempat roda tetap menapak di tanah sehingga menghadirkan stabilitas bahkan di medan yang terberat, demi stabilitas dan traksi prima. Gandar belakang dapat berosilasi hingga ±13 derajat untuk memastikan keempat roda tetap menapak di tanah sehingga menghadirkan stabilitas bahkan di medan yang terberat, demi stabilitas dan traksi prima. Less
Rem parkir cakram kaliper eksternal dipasang ke poros input gandar depan. Karena berjenis eksternal, rem tidak terganggu oleh ketidakefisiensian rem parkir basah tertutup karena cakram rem berfungsi tanpa oli dan tidak perlu penggantian oli sehingga menurunkan biaya bahan bakar dan perawatan. Rem parkir kaliper eksternal mudah diakses untuk pemeriksaan dan servis. Rem parkir cakram kaliper eksternal dipasang ke poros input gandar depan. Karena berjenis eksternal, rem tidak terganggu oleh ketidakefisiensian rem parkir basah tertutup karena cakram rem berfungsi tanpa oli dan tidak perlu penggantian oli sehingga menurunkan biaya bahan bakar dan perawatan. Rem parkir kaliper eksternal mudah diakses untuk pemeriksaan dan servis. Less
Pengunci diferensial otomatis Pengunci diferensial otomatis Less
Diferensial terbuka Diferensial terbuka Less
Cakram basah sisi dalam Cakram basah sisi dalam Less
Diaktifkan pegas, dilepaskan secara hidraulik Diaktifkan pegas, dilepaskan secara hidraulik Less

Service Refill Capacities

Cooling System 15.6 gal (US) 59.0 l Less
Engine Crankcase 5.8 gal (US) 22.0 l Less
Fuel Tank 72.6 gal (US) 275.0 l Less
Hydraulic Tank 33.0 gal (US) 125.0 l Less

Sistem Hidraulik Loader

Aliran Maksimum Fungsi ke-3 63.0 US-Gall./min 240.0 l/min Less
Aliran Maksimum Fungsi ke-4 63.0 US-Gall./min 240.0 l/min Less
Aliran Maksimum – Pompa Implement 76.0 US-Gall./min 286.0 l/min Less
Tekanan Kerja Maksimum - Pompa Implement* 4250.0 psi 29300.0 kPa Less
Tekanan Kerja Maksimum Fungsi ke-4 3159.0 psi 21780.0 kPa Less
3159.0 psi 21780.0 kPa Less
Desain katup hidraulik utama mono-blok mengurangi bobot dan memiliki titik kebocoran 40 persen lebih sedikit daripada desain sebelumnya. Desain katup hidraulik utama mono-blok mengurangi bobot dan memiliki titik kebocoran 40 persen lebih sedikit daripada desain sebelumnya. Less
Fungsi hidraulik bantu ketiga dan keempat dapat dengan mudah ditambahkan di pabrik atau di lapangan dengan penambahan kedua katup jarak jauh. Fungsi hidraulik bantu ketiga dan keempat dapat dengan mudah ditambahkan di pabrik atau di lapangan dengan penambahan kedua katup jarak jauh. Less
Sistem kontrol kendara kini memiliki dua akumulator yang membuatnya lebih efektif dalam rentang payload yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi operator karena pengendaraan yang lebih baik. Sistem kontrol kendara kini memiliki dua akumulator yang membuatnya lebih efektif dalam rentang payload yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi operator karena pengendaraan yang lebih baik. Less
*Tekanan dapat disetel sesuai aplikasi dan peralatan khusus. Hubungi dealer Cat setempat untuk perincian lebih lanjut. *Tekanan dapat disetel sesuai aplikasi dan peralatan khusus. Hubungi dealer Cat setempat untuk perincian lebih lanjut. Less

Transmisi

Maju 1 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
Maju 2 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Maju 3 12.0 mile/h 19.3 km/h Less
Maju 4 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
Maju 5 24.5 mile/h 39.5 km/h Less
Mundur 1 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
Mundur 2 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Mundur 3 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
Konverter torsi kopling pengunci standar yang disesuaikan dengan daya engine dan hidraulik guna meningkatkan kinerja dan efisiensi bahan bakar. Konverter torsi kopling pengunci standar yang disesuaikan dengan daya engine dan hidraulik guna meningkatkan kinerja dan efisiensi bahan bakar. Less
Transmisi Powershift juga memiliki sistem oli aliran terpisah yang menggunakan oli multi-viskositas baru untuk meningkatkan penghematan bahan bakar. Transmisi Powershift juga memiliki sistem oli aliran terpisah yang menggunakan oli multi-viskositas baru untuk meningkatkan penghematan bahan bakar. Less
Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L3 standar dengan radius gelinding 787 mm (31 in). Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L3 standar dengan radius gelinding 787 mm (31 in). Less

Dapat Diandalkan – Komponen Teruji dan Teknologi yang Dapat Anda Andalkan

Hemat Bahan Bakar – Diciptakan untuk Menurunkan Biaya Pengoperasian Anda

Produktif – Bekerja Cerdas dan Memindahkan Lebih Banyak

Tahan lama – Dirancang dengan Lebih Baik untuk Memenuhi Kebutuhan Anda

Mudah Dioperasikan – Aman. Nyaman. Efisien.

Teknologi Terintegrasi – Memonitor, Mengelola, dan Meningkatkan Operasi di Lokasi Kerja

Serbaguna – Melakukan Lebih Banyak Pekerjaan dengan Satu Alat Berat, Quick Coupler Gabungan, dan Berbagai Work Tool

Konfigurasi Khusus Aplikasi – Memaksimalkan Kinerja dan Produktivitas Sekaligus Meminimalkan Biaya Pengoperasian

Dikonfigurasi untuk Keberhasilan – Siap Bekerja untuk Anda

Biaya Kepemilikan – Investasi Terbaik yang Terbukti

Dukungan Pelanggan – Dukungan Tiada Tanding Membuat Perbedaan

Mudah Diservis – Mudah Dirawat. Mudah Diservis.

Pengolah Kayu 950M Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Kabin, bertekanan dan berperedam suara (ROPS/FOPS)
  • Dudukan rekat
  • Tampilan layar sentuh warna multifungsi 18 cm (7 in.) untuk kamera pandangan belakang, jam, dan parameter alat berat
  • Kontrol EH, fungsi pengangkatan, dan kemiringan tuas sumbu tunggal (SAL, single axis lever)
  • Kemudi, roda
  • Siap dipasang radio (hiburan) termasuk antena, speaker, dan konverter (12 V, 10 amp)
  • AC, pemanas, dan defroster (kipas dan temperatur otomatis)
  • Rem parkir EH
  • Tempat minuman (2) dengan kompartemen penyimpanan untuk ponsel/pemutar MP3
  • Penguncian fungsi bucket/work tool
  • Gantungan mantel (2)
  • Filter udara kabin
  • Tangga dan pegangan akses kabin yang ergonomis
  • Klakson, elektrik
  • Lampu, dua plafon (kabin)
  • Kaca spion, pandangan belakang eksternal dengan spion kecil terintegrasi
  • Keypad membran 16 sakelar yang dipasang di tiang
  • 2 stopkontak, 12V
  • Kursi, Cat Comfort (kain) bersuspensi udara
  • Sabuk pengaman, 51 mm (2 in.) memendek sendiri, dengan indikator
  • Sun visor, depan
  • Wiper/washer lengan basah depan dan belakang, wiper depan intermiten
  • Jendela, geser (sisi kiri dan kanan)
  • Pengikat kabel

SISTEM MONITORING TERKOMPUTERISASI
  • Dengan pengukur berikut:
    – Speedometer/takometer
    – Indikator rentang roda-gigi digital
    – level Cairan Saluran Buang Diesel (DEF) (model Tier 4 Final/Stage IV)
    – Temperatur: cairan pendingin engine, oli hidrolik, oli transmisi
    – Level bahan bakar
  • Dengan indikator peringatan berikut:
    – Regenerasi
    – Temperatur: oli gandar, intake manifold engine
    – Tekanan: oli engine, bahan bakar, tekanan bahan bakar tinggi/rendah, oli kemudi primer, oli rem servis
    – Tegangan baterai tinggi/rendah
    – Pembatasan filter udara engine
    – Pembatasan filter oli hidraulik
    – Oli hidraulik rendah
    – Rem Parkir
    – Ketinggian rendah DEF (model Tier 4 Final/Stage IV)
    – Bypass filter transmisi

KELISTRIKAN DAN LAMPU
  • Baterai (2), bebas perawatan 1400 CCA
  • Sakelar kunci start/stop
  • Starter, elektrik, tugas berat
  • Sistem start dan pengisian daya (24 V)
  • Sistem penerangan:
    – Empat lampu kerja halogen (dipasang di kabin)
    – Dua lampu jalan raya halogen (dengan isyarat)
    – Dua lampu halogen pandangan belakang (dipasang di kap)
  • Alarm, mundur
  • Alternator, 145 amp bersikat
  • Sakelar pemutus utama
  • Soket start (kabel tidak disertakan)

TEKNOLOGI CAT CONNECT
  • Teknologi Link: Product Link
  • Teknologi Detect: kamera pandangan belakang

POWER TRAIN
  • Engine, Cat ACERT memenuhi standar emisi Tier 4 Final/Stage IV, atau emisi yang setara dengan Tier 3/Stage IIIA
  • Modul Emisi Bersih (CEM, Clean Emissions Module) Cat dengan Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) dan tangki Diesel Exhaust Fluid (DEF) dan pompa (model Tier 4 Final/Stage IV)
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Separator air dari bahan bakar
  • Precleaner, pemasukan udara engine
  • Mode Ekonomis (dapat dipilih)
  • Transmisi, power shift otomatis
  • Konverter torsi, kopling pengunci dengan stator roda bebas
  • Sakelar, penguncian penetral transmisi
  • Gandar, gandar depan pengunci diferensial yang diaktifkan secara manual, gandar belakang diferensial terbuka
  • Gandar, pengurasan ekologi
  • Rem, cakram basah tertutup hidraulik penuh dengan Sistem Pengereman Terintegrasi (IBS, Integrated Braking System)
  • Indikator keausan rem
  • Rem parkir, cakram dan kaliper
  • Kipas, radiator, sesuai permintaan

LINKAGE
  • Linkage, batang Z, tabung silang cetak/tuas miring
  • Kickout, angkat dan miring, otomatis

HIDRAULIK
  • Sistem hidraulik, sensor beban
  • Kemudi, sensor beban
  • Kontrol Kendara, 2 V
  • Tap tekanan diagnostik jarak jauh
  • Selang, Cat XT™
  • Katup pengambilan sampel oli

CAIRAN
  • Cairan pendingin pemakaian lama pra-campuran dengan pelindung beku hingga -34 °C (–29 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Kap, non-logam dapat dimiringkan secara elektrik
  • Pusat servis (elektrik dan hidraulik)
  • Platform, pencucian jendela
  • Fender
  • Kuras ekologi untuk engine, transmisi, dan hidraulik
  • Siap dipasang alat bantu eter
  • Gril, serpihan di udara
  • Filter: bahan bakar, udara engine, oli engine, oli hidraulik, transmisi
  • Cooler bahan bakar
  • Zerk gemuk
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Tutup anti-hujan precleaner
  • Pengukur Inspeksi: level cairan pendingin engine, oli hidraulik, dan oli transmisi
  • Kotak Alat
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan

Pengolah Kayu 950M Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Pintu, sistem pembukaan jarak jauh
  • Penutup, HVAC metalik
  • Kontrol EH, SAL fungsi ke-3
    – Sakelar roller tambahan untuk fungsi ke-4
  • Kontrol EH, joystick angkat dan miring
    – Sakelar roller terintegrasi tambahan untuk fungsi ke-3 dan ke-4
  • Joystick EH
  • Filter, karbon, udara segar
  • Kaca spion, berpemanas, pandangan belakang eksternal dengan spion kecil terintegrasi
  • Precleaner, HVAC
  • Precleaner, HVAC (RESPA)
  • Radio, AM/FM/USB/MP3 Bluetooth®
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth dengan Satelit Sirius dan XM
  • Siap dipasang radio, CB
  • Kursi, suspensi udara berpemanas
  • Sabuk pengaman, 76 mm (3 in.) memendek sendiri, dengan indikator
  • Kemudi, roda EH dengan pemindah FNR direksional serta pemilih gigi
    – FNR tambahan dengan kontrol implement
  • Atap, metalik
  • Kemudi, sekunder
  • Penghalang sinar matahari, belakang
  • Jendela, dipasang pada dudukan karet
  • Jendela, dengan pelindung depan
  • Jendela, dengan pelindung depan tugas berat
  • Jendela, dengan pelindung penuh di depan, belakang, dan samping

KELISTRIKAN DAN LAMPU
  • Empat lampu kerja halogen bantu tambahan yang dipasang di kabin atau
  • Dua HI LED depan bantu tambahan dan dua lampu kerja LED belakang bantu tambahan yang dipasang di kabin dengan 2 lampu kerja LED di kisi radiator. Sinyal belok depan LED juga mencakup pengganti empat lampu kerja halogen standar yang dipasang di kabin dengan empat lampu kerja LED (penawaran standar dan lampu jalan raya yang tersedia adalah lampu jalan raya halogen)
  • Suar strobo peringatan amber
  • Strobo mundur
  • Lampu indikator sabuk pengaman eksternal
  • Pembatas kecepatan – 20 km/j (hanya Eropa)

STARTER, BATERAI, DAN ALTERNATOR
  • Start dingin – 120 V
  • Start dingin – 240V

TEKNOLOGI CAT CONNECT
  • Teknologi Link: VIMS™
  • Teknologi Payload:
    – Langganan Produktivitas Canggih
    – Cat Production Measurement 2.0
    – Printer
    – Aggregate Autodig
  • Teknologi Detect:
    – Rear Object Detection Cat
  • Sistem Keamanan Alat Berat

POWER TRAIN
  • Gandar
    – Pengunci diferensial depan/belakang otomatis
    – Pendingin oli gandar
    – Seal temperatur ekstrem
    – Pelindung Seal
  • Kipas, kipas anggul variabel (VPF, variable pitch fan), kontrol otomatis dan manual
  • Radiator, serpihan tinggi dengan jarak sirip lebih lebar

WORK TOOL
  • Quick coupler Fusion
  • Bucket Seri Kinerja
  • Fork pengolahan kayu
  • Fork grapple
  • Fork penebangan kayu
  • Fork gelondong dan kayu potongan
  • Fork palet
  • Fork pengolahan kayu tiang
  • Bucket kepingan kayu
  • Bucket buang tinggi

HIDRAULIK
  • Fungsi ke-3 dengan Kontrol Kendara
  • Fungsi ke-4 dengan Kontrol Kendara

CAIRAN
  • Cairan pendingin pemakaian lama pra-campuran dengan pelindung beku hingga -50 °C (–58 °F)

PERLENGKAPAN OPSIONAL LAINNYA
  • Cat Autolube System
  • Fender, perjalanan
  • Pelindung, power train
  • Penggantian oli, engine kecepatan tinggi
  • Precleaner, turbin
  • Precleaner, sampah
  • Ganjal roda
  • Ban profil rendah
  • Pematian idle otomatis