Pengolah Kayu 962M

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Hari ini menandai lahirnya generasi baru dalam aplikasi pengolahan kayu, yang mempercayai metode tradisional ditambah dengan teknologi canggih. Wheel loader Caterpillar ukuran sedang yang dibangun khusus adalah generasi yang mendefinisikan ulang kesuksesan dalam aplikasi pengolahan kayu.
Wheel loader Seri M Cat dapat memberikan apa yang Anda perlukan dan harapkan: kemampuan untuk bekerja dalam aplikasi berat, inovasi yang meningkatkan produksi, meningkatkan keselamatan operator, kemudahan servis, efisiensi bahan bakar, dan ketahanan alat berat yang luar biasa. Semua fitur ini bekerja bersama, bersama aneka jenis work tool, untuk memastikan wheel loader Seri M memenuhi kebutuhan Anda dalam aplikasi berat seperti ini.

Mesin

Satuan:
Daya Bersih (SAE 1349)† 250.0 PS 186.0 kW Less
Model mesin Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less

Serok

Kapasitas Serok 9,20 m³ (12,00 yd³) 9,20 m³ (12,00 yd³) Less

Transmisi

Maju 5 24.5 mile/h 39.5 km/h Less
Maju 1 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
Mundur 1 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
Maju 4 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
Maju 2 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Mundur 2 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Mundur 3 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
Maju 3 12.0 mile/h 19.3 km/h Less

Engine - Tier 4 Final/Stage IV

Torsi Bersih Maksimum - Kecepatan Engine 1350.0 r/min 1350.0 r/min Less
Torsi Puncak - ISO 14396 921.0 ft-lb 1249.0 N·m Less
Daya Bersih Maksimum - Kecepatan Engine 2000.0 r/min 2000.0 r/min Less
Daya Bersih Maksimum - SAE J1349 250.0 PS 186.0 kW Less
Torsi Puncak - Kecepatan Engine 1350.0 r/min 1350.0 r/min Less
Torsi Kotor Puncak - Kecepatan Engine 1350.0 r/min 1350.0 r/min Less
Torsi Puncak Kotor - SAE J1995 921.0 ft-lb 1249.0 N·m Less

Daya Maksimum SAE J1995

Setara dengan Tier 3/Stage IIIA 263.0 PS 196.0 kW Less
EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE 271.0 PS 202.0 kW Less

Sistem Hidraulik Loader

Tekanan Kerja Maksimum - Pompa Implement* 4250.0 psi 29300.0 kPa Less
Aliran Maksimum Fungsi ke-4 63.0 US-Gall./min 240.0 l/min Less
Aliran Maksimum – Pompa Implement 76.0 US-Gall./min 286.0 l/min Less
Tekanan Kerja Maksimum Fungsi ke-4 3159.0 psi 21780.0 kPa Less
Aliran Maksimum Fungsi ke-3 63.0 US-Gall./min 240.0 l/min Less

Weights

Bobot Kerja 49164.0 lb 22307.0 kg Less

Engine - Setara dengan Tier 3/Stage IIIA

Torsi Kotor Puncak - Kecepatan Engine 1400.0 r/min 1400.0 r/min Less
Daya Kotor Maksimum - Kecepatan Engine 2000.0 r/min 2000.0 r/min Less
Torsi Bersih Maksimum - ISO 9249 726.0 ft-lb 984.0 N·m Less
Daya Maksimum - ISO 14396 261.0 PS 195.0 kW Less
Torsi Puncak - ISO 14396 774.0 ft-lb 1050.0 N·m Less
Daya Bersih Maksimum - Kecepatan Engine 2000.0 r/min 2000.0 r/min Less
Torsi Bersih Maksimum - Kecepatan Engine 1400.0 r/min 1400.0 r/min Less
Daya Bersih Maksimum - SAE J1349 248.0 PS 185.0 kW Less
Torsi Puncak Kotor - SAE J1995 777.0 ft-lb 1053.0 N·m Less
Daya Bersih Maksimum - ISO 9249 248.0 PS 185.0 kW Less
Torsi Bersih Maksimum - SAE J1349 726.0 ft-lb 984.0 N·m Less
Torsi Puncak - Kecepatan Engine 1400.0 r/min 1400.0 r/min Less
Daya Kotor Maksimum - SAE J1995 263.0 PS 196.0 kW Less
Daya Maksimum - Kecepatan Engine 2000.0 r/min 2000.0 r/min Less

Service Refill Capacities

Tangki Bahan Bakar 72.6 gal (US) 275.0 l Less
Sistem Pendinginan 15.6 gal (US) 59.0 l Less
Tangki Hidraulik 33.0 gal (US) 125.0 l Less
Engine Crankcase 5.8 gal (US) 22.0 l Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Transmisi (kotak roda-gigi) 11.4 gal (US) 43.0 l Less
Catatan *Harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ISO 22241-1 untuk model Tier 4 Final/Stage IV. *Harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ISO 22241-1 untuk model Tier 4 Final/Stage IV. Less

Power Train

Gandar Belakang: Sudut Osilasi menurut Ukuran Ban – 23,5 R25 ±13 derajat ±13 derajat Less
Gandar Belakang Osilasi Osilasi Less
Gandar Depan Tetap Tetap Less
Gandar Belakang: Bantuan Traksi (Opsional) Pengunci diferensial otomatis Pengunci diferensial otomatis Less
Gandar Depan: Bantuan Traksi (standar) Pengunci diferensial manual Pengunci diferensial manual Less

Kabin/Suara

Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Nilai Maksimum - Tingkat Tekanan Suara Eksterior (SAE J88:2013)* 75.0 dB(A) 75.0 dB(A) Less
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Nilai Maksimum - Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Nilai Maksimum - Tingkat Daya Suara Eksterior (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less

Pengemudian

Aliran Maksimum - Pompa Kemudi HMU 39.0 US-Gall./min 146.0 l/min Less
Tekanan kerja maksimum - pompa kemudi 3394.0 psi 23400.0 kPa Less
Aliran Maksimum - Pompa Kemudi EH 37.0 US-Gall./min 140.0 l/min Less

Dapat Diandalkan – Komponen Teruji dan Teknologi yang Dapat Anda Andalkan

Hemat Bahan Bakar – Diciptakan untuk Menurunkan Biaya Pengoperasian Anda

Produktif – Bekerja Cerdas dan Memindahkan Lebih Banyak

Tahan lama – Dirancang dengan Lebih Baik untuk Memenuhi Kebutuhan Anda

Mudah Dioperasikan – Aman. Nyaman. Efisien.

Teknologi Terintegrasi – Memonitor, Mengelola, dan Meningkatkan Operasi di Lokasi Kerja

Serbaguna – Melakukan Lebih Banyak Pekerjaan dengan Satu Alat Berat, Quick Coupler Gabungan, dan Berbagai Work Tool

Konfigurasi Khusus Aplikasi – Memaksimalkan Kinerja dan Produktivitas Sekaligus Meminimalkan Biaya Pengoperasian

Dikonfigurasi untuk Keberhasilan – Siap Bekerja untuk Anda

Biaya Kepemilikan – Investasi Terbaik yang Terbukti

Dukungan Pelanggan – Dukungan Tiada Tanding Membuat Perbedaan

Mudah Diservis – Mudah Dirawat. Mudah Diservis.

Pengolah Kayu 962M Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Kabin, bertekanan dan berperedam suara (ROPS/FOPS)
  • Dudukan rekat
  • Tampilan layar sentuh warna multifungsi 18 cm (7 in.) untuk kamera pandangan belakang, jam, dan parameter alat berat
  • Kontrol EH, fungsi pengangkatan, dan kemiringan tuas sumbu tunggal (SAL, single axis lever)
  • Kemudi, roda
  • Siap dipasang radio (hiburan) termasuk antena, speaker, dan konverter (12 V, 10 amp)
  • AC, pemanas, dan defroster (kipas dan temperatur otomatis)
  • Rem parkir EH
  • Tempat minuman (2) dengan kompartemen penyimpanan untuk ponsel/pemutar MP3
  • Penguncian fungsi bucket/work tool
  • Gantungan mantel (2)
  • Filter udara kabin
  • Tangga dan pegangan akses kabin yang ergonomis
  • Klakson, elektrik
  • Lampu, dua plafon (kabin)
  • Kaca spion, pandangan belakang eksternal dengan spion kecil terintegrasi
  • Keypad membran 16 sakelar yang dipasang di tiang
  • 2 stopkontak, 12V
  • Kursi, Cat Comfort (kain) bersuspensi udara
  • Sabuk pengaman, 51 mm (2 in.) memendek sendiri, dengan indikator
  • Sun visor, depan
  • Wiper/washer lengan basah depan dan belakang, wiper depan intermiten
  • Jendela, geser (sisi kiri dan kanan)
  • Pengikat kabel

SISTEM MONITORING TERKOMPUTERISASI
  • Dengan pengukur berikut:
    – Speedometer/takometer
    – Indikator rentang roda-gigi digital
    – level Cairan Saluran Buang Diesel (DEF) (model Tier 4 Final/Stage IV)
    – Temperatur: cairan pendingin engine, oli hidrolik, oli transmisi
    – Level bahan bakar
  • Dengan indikator peringatan berikut:
    – Regenerasi
    – Temperatur: oli gandar, intake manifold engine
    – Tekanan: oli engine, bahan bakar, tekanan bahan bakar tinggi/rendah, oli kemudi primer, oli rem servis
    – Tegangan baterai tinggi/rendah
    – Pembatasan filter udara engine
    – Pembatasan filter oli hidraulik
    – Oli hidraulik rendah
    – Rem Parkir
    – Ketinggian rendah DEF (model Tier 4 Final/Stage IV)
    – Bypass filter transmisi

KELISTRIKAN DAN LAMPU
  • Baterai (2), bebas perawatan 1400 CCA
  • Sakelar kunci start/stop
  • Starter, elektrik, tugas berat
  • Sistem start dan pengisian daya (24 V)
  • Sistem penerangan:
    – Empat lampu kerja halogen (dipasang di kabin)
    – Dua lampu jalan raya halogen (dengan isyarat)
    – Dua lampu halogen pandangan belakang (dipasang di kap)
  • Alarm, mundur
  • Alternator, 145 amp bersikat
  • Sakelar pemutus utama
  • Soket start (kabel tidak disertakan)

TEKNOLOGI CAT CONNECT
  • Teknologi Link: Product Link
  • Teknologi Detect: kamera pandangan belakang

POWER TRAIN
  • Engine, Cat ACERT memenuhi standar emisi Tier 4 Final/Stage IV, atau emisi yang setara dengan Tier 3/Stage IIIA
  • Modul Emisi Bersih (CEM, Clean Emissions Module) Cat dengan Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) dan tangki Diesel Exhaust Fluid (DEF) dan pompa (model Tier 4 Final/Stage IV)
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Separator air dari bahan bakar
  • Precleaner, pemasukan udara engine
  • Mode Ekonomis (dapat dipilih)
  • Transmisi, power shift otomatis
  • Konverter torsi, kopling pengunci dengan stator roda bebas
  • Sakelar, penguncian penetral transmisi
  • Gandar, gandar depan pengunci diferensial yang diaktifkan secara manual, gandar belakang diferensial terbuka
  • Gandar, pengurasan ekologi
  • Rem, cakram basah tertutup hidraulik penuh dengan Sistem Pengereman Terintegrasi (IBS, Integrated Braking System)
  • Indikator keausan rem
  • Rem parkir, cakram dan kaliper
  • Kipas, radiator, sesuai permintaan

LINKAGE
  • Linkage, batang Z, tabung silang cetak/tuas miring
  • Kickout, angkat dan miring, otomatis

HIDRAULIK
  • Sistem hidraulik, sensor beban
  • Kemudi, sensor beban
  • Kontrol Kendara, 2 V
  • Tap tekanan diagnostik jarak jauh
  • Selang, Cat XT™
  • Katup pengambilan sampel oli

CAIRAN
  • Cairan pendingin pemakaian lama pra-campuran dengan pelindung beku hingga -34 °C (–29 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Kap, non-logam dapat dimiringkan secara elektrik
  • Pusat servis (elektrik dan hidraulik)
  • Platform, pencucian jendela
  • Fender
  • Kuras ekologi untuk engine, transmisi, dan hidraulik
  • Siap dipasang alat bantu eter
  • Gril, serpihan di udara
  • Filter: bahan bakar, udara engine, oli engine, oli hidraulik, transmisi
  • Cooler bahan bakar
  • Zerk gemuk
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Tutup anti-hujan precleaner
  • Pengukur Inspeksi: level cairan pendingin engine, oli hidraulik, dan oli transmisi
  • Kotak Alat
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan

Pengolah Kayu 962M Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Pintu, sistem pembukaan jarak jauh
  • Penutup, HVAC metalik
  • Kontrol EH, SAL fungsi ke-3
    – Sakelar roller tambahan untuk fungsi ke-4
  • Kontrol EH, joystick angkat dan miring
    – Sakelar roller terintegrasi tambahan untuk fungsi ke-3 dan ke-4
  • Joystick EH
  • Filter, karbon, udara segar
  • Kaca spion, berpemanas, pandangan belakang eksternal dengan spion kecil terintegrasi
  • Precleaner, HVAC
  • Precleaner, HVAC (RESPA)
  • Radio, AM/FM/USB/MP3 Bluetooth®
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth dengan Satelit Sirius dan XM
  • Siap dipasang radio, CB
  • Kursi, suspensi udara berpemanas
  • Sabuk pengaman, 76 mm (3 in.) memendek sendiri, dengan indikator
  • Kemudi, roda EH dengan pemindah FNR direksional serta pemilih gigi
    – FNR tambahan dengan kontrol implement
  • Atap, metalik
  • Kemudi, sekunder
  • Penghalang sinar matahari, belakang
  • Jendela, dipasang pada dudukan karet
  • Jendela, dengan pelindung depan
  • Jendela, dengan pelindung depan tugas berat
  • Jendela, dengan pelindung penuh di depan, belakang, dan samping

KELISTRIKAN DAN LAMPU
  • Empat lampu kerja halogen bantu tambahan yang dipasang di kabin atau
  • Dua HI LED depan bantu tambahan dan dua lampu kerja LED belakang bantu tambahan yang dipasang di kabin dengan 2 lampu kerja LED di kisi radiator. Sinyal belok depan LED juga mencakup pengganti empat lampu kerja halogen standar yang dipasang di kabin dengan empat lampu kerja LED (penawaran standar dan lampu jalan raya yang tersedia adalah lampu jalan raya halogen)
  • Suar strobo peringatan amber
  • Strobo mundur
  • Lampu indikator sabuk pengaman eksternal
  • Pembatas kecepatan – 20 km/j (hanya Eropa)

STARTER, BATERAI, DAN ALTERNATOR
  • Start dingin – 120 V
  • Start dingin – 240V

TEKNOLOGI CAT CONNECT
  • Teknologi Link: VIMS™
  • Teknologi Payload:
    – Langganan Produktivitas Canggih
    – Cat Production Measurement 2.0
    – Printer
    – Aggregate Autodig
  • Teknologi Detect:
    – Rear Object Detection Cat
  • Sistem Keamanan Alat Berat

POWER TRAIN
  • Gandar
    – Pengunci diferensial depan/belakang otomatis
    – Pendingin oli gandar
    – Seal temperatur ekstrem
    – Pelindung Seal
  • Kipas, kipas anggul variabel (VPF, variable pitch fan), kontrol otomatis dan manual
  • Radiator, serpihan tinggi dengan jarak sirip lebih lebar

WORK TOOL
  • Quick coupler Fusion
  • Bucket Seri Kinerja
  • Fork pengolahan kayu
  • Fork grapple
  • Fork penebangan kayu
  • Fork gelondong dan kayu potongan
  • Fork palet
  • Fork pengolahan kayu tiang
  • Bucket kepingan kayu
  • Bucket buang tinggi

HIDRAULIK
  • Fungsi ke-3 dengan Kontrol Kendara
  • Fungsi ke-4 dengan Kontrol Kendara

CAIRAN
  • Cairan pendingin pemakaian lama pra-campuran dengan pelindung beku hingga -50 °C (–58 °F)

PERLENGKAPAN OPSIONAL LAINNYA
  • Cat Autolube System
  • Fender, perjalanan
  • Pelindung, power train
  • Penggantian oli, engine kecepatan tinggi
  • Precleaner, turbin
  • Precleaner, sampah
  • Ganjal roda
  • Ban profil rendah
  • Pematian idle otomatis