< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine

Satuan:
Daya Flywheel: Traktor/Scraper 373 kw (500 hp)/211 kW (283 hp) 373 kw (500 hp)/211 kW (283 hp) Less
Daya Flywheel - Traktor 345 / 373 kW (462 / 500 hp) 345 / 373 kW (462 / 500 hp) Less
Daya Flywheel - Scraper 198 / 211 kW (266 / 283 hp) 198 / 211 kW (266 / 283 hp) Less
Engine Scraper Cat C9 dengan Teknologi ACERT Cat C9 dengan Teknologi ACERT Less

Mesin

Engine Traktor Cat® C18 dengan Teknologi ACERT Cat® C18 dengan Teknologi ACERT Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Scraper: Munjung 50.0 yd³ 38.0 m³ Less
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 33.0 mile/h 53.0 km/h Less
Tetapan Beban 76000.0 lb 34473.0 kg Less
Kapasitas Scraper - struck 41.0 yd³ 31.0 m³ Less
180 ° Lebar Putar Pinggir Jalan ke Pinggir Jalan 44.95 ft 13.7 m Less

Bobot

Bobot Kerja - bermuatan, perkiraan 194909.0 lb 88409.0 kg Less
Bobot Kerja - kosong, perkiraan 118909.0 lb 54050.0 kg Less

Dimensi

Tinggi ke Puncak Scraper 13.71 ft 4.18 m Less
Jarak Sumbu Roda 31.27 ft 9.53 m Less
Panjang - keseluruhan 50.75 ft 15.47 m Less
Lebar - keseluruhan 12.93 ft 3.94 m Less
Tapak - Scraper 8.07 ft 2.46 m Less
Tapak - Traktor 8.07 ft 2.46 m Less

Keunggulan Scraper Bowl Batu Bara

Manajemen Timbunan Batu Bara

Layanan Pelanggan

Power Train

Hitch Bantalan yang Terkontrol secara Elektronik

Bowl Scraper

Ruang Operator

Kemudahan Servis

Keandalan

Dukungan Pelanggan Lengkap