Scraper Bowl Terbuka 631K

631K (Tier 4 Final/Stage IV)

Kapasitas Scraper: Munjung
34.0 yd³
26.0 m³
Kecepatan Maksimum (Bermuatan)
34.7 mile/h
55.8 km/h
Bagian Depan Traktor ke Gandar Depan
142.2 in
3612.0 mm

Spesifikasi Produk untuk 631K (Tier 4 Final/Stage IV)

Data Umum

Umum

Engine

Mesin

Engine Traktor

Bowl Scraper

Transmisi

Kapasitas Isi Ulang Servis

Service Refill Capacities

Dimensi

Non-Dorong-Tarik

Dorong-Tarik

Kabin

Standar Kepatuhan Kriteria Keselamatan

Kecepatan Gerak (Runout)

Waktu Siklus Implement

631K (Tier 4 Final/Stage IV) Perlengkapan Standar

POWER TRAIN – TRAKTOR

  • Engine Cat C18 ACERT dengan MEUI™
  • Rem kompresi engine
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, hidraulik
  • Pematian engine dari permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Pelindung, karter
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman:
    • Primer dan sekunder, cakram basah, hidraulik
    • Parkir, dilepaskan secara hidraulik, diaktifkan pegas
    • Pengunci throttle
  • Transmisi:
    • Planetary power shift 8 kecepatan
    • Kontrol ECPC
    • Perangkat lunak APECS
    • Pilihan gigi teratas yang dapat diprogram
    • Penahan transmisi
    • Pengunci diferensial
    • Pelindung, power train
    • Reduksi putaran ban standar
    • Kontrol kecepatan gerak
    • Batas kecepatan alat berat
    • Pelindung pengunci diferensial

POWER TRAIN – SCRAPER

  • Sistem pengereman:
    • Primer dan sekunder, kaliper kering, diaktifkan hidraulik

KELISTRIKAN – TRAKTOR

  • Alternator, 150 Amp
  • Baterai (4), 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Sistem kelistrikan, 24 V
  • Sistem penerangan:
    • Lampu depan, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, Lampu sorot LED, (2) pinggiran tajam (1) bowl, pandangan samping halogen (2)
  • Soket start/pengisian daya

KELISTRIKAN – SCRAPER

  • Alarm, mundur
  • Sistem penerangan:
    • Lampu rem, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, LED

LINGKUNGAN OPERATOR – TRAKTOR

  • Sistem HVAC, berpemanas, AC, defrost
  • Kontrol termostat sistem HVAC
  • Gantungan jaket
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Koneksi diagnostik (2)
  • Port daya 12 V (2)
  • Pengunci diferensial (1)
  • Lampu penerangan kabin
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol implement Kunci T
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan
  • Sakelar keypad:
    • Pengunci throttle
    • Wiper/washer
    • Lampu bahaya
    • Pemilihan level perlambatan
    • Lampu kerja on, off
    • Mode informasi tentang Tampilan Messenger
  • Sakelar rocker tab keselamatan
  • Sabuk pengaman, statis dua bagian
  • Kursi, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, berotasi 30 derajat
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, berbantalan
  • Jendela, pintu keluar darurat sisi kanan
  • Jendela, geser
  • Jendela, berlaminasi, dengan risleting
  • Wiper kaca depan, jendela depan dan belakang, termasuk washer
  • Kunci pintu
  • Layar Messenger
  • Pengukur, peringatannya mencakup:
    • Temperatur cairan pendingin
    • Temperatur oli engine
    • Temperatur oli hidraulik
    • Temperatur Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    • Level bahan bakar
    • Rem parkir
    • Pengunci implement
    • Sistem rem
    • Diperlukan regenerasi
    • Pengunci throttle
    • Tegangan sistem
    • Kemudi sekunder
    • Bail turun
    • Ejector otomatis
    • Pengunci diferensial
    • Float apron
    • Penahan transmisi
    • Hitch bantalan
    • Lampu jauh
    • Lampu tindakan
    • Kecepatan engine, rpm
    • Pilihan gigi
    • Tingkat pengisian DEF

CAIRAN

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga –37 °C (–34 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – TRAKTOR

  • Hitch bantalan canggih
  • Akumulator (hitch bantalan) dengan Nomor Registrasi Kanada (CRN, Canadian Registration Number)
  • Penggantian oli cepat
  • Fender, non-metalik
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Pelek (2)
  • Kait penarik, depan
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Kunci kemudi

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – SCRAPER

  • Bowl:
    • 18,3 m3 (24 yd3), rata
    • 26 m3 (34 yd3), munjung
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Pelek (2)
  • Silinder sensor posisi hidraulik (bowl terangkat dan apron)

631K (Tier 4 Final/Stage IV) Perlengkapan Opsional

PENGATURAN KEMUDI

  • Pengaturan Kemudi Sekunder

TEKNOLOGI TERINTEGRASI

  • Pengaturan Sequence Assist dengan Payload Estimator
  • Load Assist
  • Cat Grade Control dengan Load Assist
  • Reduksi Putaran Ban Tingkat Lanjut

ATTACHMENT LAIN

  • Pengaturan Kamera – Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System)
  • Suar kabin
  • Klakson udara
  • Klakson udara dan suar
  • Fender, scraper
  • Pelindung, aliran berlebih
  • Kelompok perkabelan
  • Dorong Tarik

PETUNJUK SERVIS

  • Pengaturan film – AS (ANSI)
  • Pengaturan film – Internasional (ISO)

Lihat bagaimana 631K (Tier 4 Final/Stage IV) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 631K (Tier 4 Final/Stage IV)

Lihat Penawaran Lainnya
warning

Pengguna Internet Explorer dapat mengalami masalah dengan fitur tertentu dari situs kami.
Silakan coba versi peramban alternatif saat ini (mis. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) untuk pengalaman Cat.com selengkapnya.