Scraper Bowl Terbuka 637K

Scraper Bowl Terbuka 637K (Tier 2, Stage II)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Flywheel - Traktor/Scraper
570 HP
425 kW
Kapasitas Scraper - Munjung
34 yd³
26 m³
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan
34.7 mile/h
55.8 km/h

Ikhtisar

Wheel Tractor-Scraper 637K

Spesifikasi Produk untuk 637K (Tier 2, Stage II)

Kapasitas Pengisian Tangki Bahan Bakar - Scraper 370 gal (AS) 1400 l
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 34.7 mile/h 55.8 km/h
Tinggi Pengiriman Keseluruhan 13.62 ft 4.15 m
Lebar Putar Pinggir Jalan ke Pinggir Jalan 180° 40.12 ft 12.23 m
Kedalaman Spread Maksimum 21.1 in 535 mm
Kapasitas Scraper - Munjung 34 yd³ 26 m³
Kapasitas Scraper - Rata 24 yd³ 18.3 m³
Kedalaman Pemotongan Maksimum 17.7 in 450 mm
Lebar Keseluruhan 12.93 ft 3.94 m
Ban - Traktor 37,25R35**E3 37,25R35**E3
Lebar - Pemotongan 11.5 ft 3.51 m
Ban - Scraper 37,25R35**E3 37,25R35**E3
Tetapan Beban 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik ton (41,1 ton) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik ton (41,1 ton)
Daya Flywheel - Traktor 570 HP 425 kW
RPM Engine Tetapan - Scraper 2150 r/min 2150 r/min
RPM Engine Tetapan - Traktor 1900 r/min 1900 r/min
Daya Flywheel - Scraper 290 HP 216 kW
Model Engine - Scraper Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT
Model Engine - Traktor Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™
Emisi Engine Cat C9.3 ACERT dan Cat C18 ACERT memenuhi standar emisi Setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE. Engine Cat C9.3 ACERT dan Cat C18 ACERT memenuhi standar emisi Setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE.
Daya Flywheel - Traktor/Scraper 570 HP 425 kW
Kapasitas Scraper - Munjung 34 yd³ 26 m³
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 34.7 mile/h 55.8 km/h
Sistem Transmisi - Traktor 29 gal (AS) 110 l
Sistem Transmisi - Scraper 12.9 gal (AS) 49 l
Sistem Pendinginan - Traktor 19.8 gal (AS) 75 l
Sistem Pendinginan - Scraper 16.1 gal (AS) 61 l
Karter - Traktor 13.7 gal (AS) 52 l
Karter - Scraper 6.5 gal (AS) 24.5 l
Sistem Hidraulik 37.5 gal (AS) 142 l
Tangki Bahan Bakar 370 gal (AS) 1400 l
Bagian Depan Traktor ke Gandar Depan 142.2 in 3612 mm
Gandar ke Pin Hitch Vertikal 20 in 509 mm
Jarak Roda 346.8 in 8808 mm
Gandar Belakang - ke Bagian Belakang Alat Berat 90.2 in 2292 mm
Lebar - Alat Berat Keseluruhan 155 in 3937 mm
Push Block Diperpanjang (Dorong-Tarik) 108 in 2744 mm
Lebar - Sumbu Ban Belakang 96.9 in 2462 mm
Tinggi - Total Pengiriman 163.2 in 4145 mm
Lebar - Bagian Dalam Bowl 134 in 3404 mm
Tinggi - Puncak Kabin 147 in 3733 mm
Lebar - Traktor 137.8 in 3499 mm
Panjang - Maksimum (Dorong-Tarik) 655.1 in 16640 mm
Tinggi - Blade Scraper Maksimum 20 in 510 mm
Panjang - Alat Berat Keseluruhan - Standar 597 in 15164 mm
Lebar - Sisi Luar Ban Belakang 143.2 in 3636 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Traktor 26.1 in 664 mm
Panjang Keseluruhan 49.34 ft 15.04 m
Bobot Kerja - Kosong 114950 lb 52140 kg
Bobot Kerja - Kosong 119060 lb 54005 kg
Panjang Keseluruhan - Dengan Bail Turun 54.59 ft 16.64 m
ROPS/FOPS ROPS/FOPS memenuhi “Standar ISO.” ROPS/FOPS memenuhi “Standar ISO.”
Tingkat Kebisingan Luar Kabin Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393) adalah 116 dB(A). Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393) adalah 116 dB(A).
Sabuk Pengaman SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Sistem Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS) ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb)
Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Alarm Mundur ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Gigi Transmisi - Ketiga 7.7 mile/h 12.4 km/h
Gigi Transmisi - Ketujuh 25.7 mile/h 41.95 km/h
Gigi Transmisi - Kedua 6.2 mile/h 10 km/h
Gigi Transmisi - Pertama 3.4 mile/h 5.5 km/h
Gigi Transmisi - Keenam 19 mile/h 30.6 km/h
Gigi Transmisi - Kelima 14.1 mile/h 22.7 km/h
Gigi Transmisi - Mundur 6.2 mile/h 9.9 km/h
Gigi Transmisi - Keempat 10.5 mile/h 16.9 km/h
Gigi Transmisi - Kedelapan 34.7 mile/h 55.8 km/h
Bail Turun 2.1 s 2.1 s
Ejector Dipanjangkan 8.5 s 8.5 s
Bowl Naik 3.5 s 3.5 s
Apron Turun 3.8 s 3.8 s
Apron Naik 4 s 4 s
Ejector Dipendekkan 8.5 s 8.5 s
Bowl Turun 3.5 s 3.5 s
Bail Naik 1.5 s 1.5 s

637K (Tier 2, Stage II) Perlengkapan Standar

POWER TRAIN – TRAKTOR

  • Engine Cat C18 ACERT dengan MEUI™
  • Rem kompresi engine
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, hidraulik
  • Shutdown Engine di Permukaan Tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Pelindung, karter
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman:
    • Primer dan sekunder, cakram basah, diaktifkan hidraulik
    • Parkir, dilepaskan secara hidraulik, diaktifkan pegas
  • Pengunci throttle
  • Transmisi:
    • Planetary power shift 8 kecepatan
    • Kontrol ECPC
    • Perangkat lunak APECS
    • Pilihan gigi teratas yang dapat diprogram
    • Penahan transmisi
    • Pengunci diferensial
    • Pelindung, power train
    • Reduksi putaran ban standar
    • Kontrol kecepatan gerak
    • Batas kecepatan alat berat
    • Pelindung pengunci diferensial

POWER TRAIN – SCRAPER

  • Engine Cat C9.3 ACERT:
    • Bahan bakar common rail tekanan tinggi
    • Rem engine pengangkatan konstan
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, digerakkan secara mekanis
  • Shutdown Engine di Permukaan Tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman:
    • Primer dan sekunder, kaliper kering, diaktifkan hidraulik
  • Transmisi:
    • 4 kecepatan (penggerak konverter torsi)
    • Planetary power shift

KELISTRIKAN – TRAKTOR

  • Alternator, 150 Amp
  • Baterai (4), 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Sistem penerangan:
    • Lampu Depan, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, lampu sorot LED, (2) pinggiran tajam (1) bowl, pandangan samping halogen (2)
  • Soket start/pengisian daya

KELISTRIKAN – SCRAPER

  • Alarm, mundur
  • Baterai (4) 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Alternator, 65 Amp
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Sistem penerangan:
    • Lampu rem, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, LED

LINGKUNGAN OPERATOR – TRAKTOR

  • Sistem HVAC, berpemanas, AC, defrost
  • Kontrol termostat sistem HVAC
  • Gantungan jaket
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Koneksi diagnostik (2)
  • Port daya 12 V (2)
  • Pengunci diferensial (1)
  • Lampu penerangan kabin
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol implement Kunci T
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan
  • Sakelar keypad:
    • Pengunci throttle
    • Wiper/washer
    • Lampu bahaya
    • Pemilihan level perlambatan
    • Lampu kerja hidup, mati
    • Mode informasi pada Tampilan Messenger
  • Sakelar rocker tab keselamatan
  • Sabuk pengaman, statis dua bagian
  • Kursi, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, berotasi 30 derajat
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, berbantalan
  • Jendela, pintu keluar darurat sisi kanan
  • Jendela, geser
  • Jendela, berlaminasi, dengan risleting
  • Wiper kaca depan, jendela depan dan belakang, termasuk washer
  • Kunci pintu
  • Layar Messenger
  • Pengukur, peringatannya mencakup:
    • Temperatur cairan pendingin
    • Temperatur oli engine
    • Temperatur oli hidraulik
    • Ketinggian bahan bakar
    • Rem parkir
    • Penguncian implement
    • Sistem rem
    • Pengunci throttle
    • Tegangan sistem
    • Pengemudian sekunder
    • Bail turun
    • Ejector otomatis
    • Pengunci diferensial
    • Float apron
    • Penahan transmisi
    • Hitch bantalan
    • Lampu jauh
    • Lampu tindakan
    • Kecepatan engine, rpm
    • Pemilihan gigi

CAIRAN

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga -37 °C (-34 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – TRAKTOR

  • Hitch bantalan canggih
  • Akumulator (hitch bantalan) dengan Nomor Registrasi Kanada (CRN, Canadian Registration Number)
  • Penggantian oli cepat
  • Fender, non-metalik
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Pelek (2)
  • Kait penarik, depan
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Kunci kemudi

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – SCRAPER

  • Bowl:
    • 18,3 m3 (24 yd3), rata
    • 26 m3 (34 yd3), munjung
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Fender scraper
  • Pelindung tumpahan
  • Penggantian oli cepat
  • Pelek (2)
  • Silinder sensor posisi hidraulik (bowl terangkat dan apron)

637K (Tier 2, Stage II) Perlengkapan Opsional

PENGATURAN KEMUDI

  • Pengaturan Kemudi Sekunder

TEKNOLOGI TERINTEGRASI

  • Pengaturan Sequence Assist dengan Payload Estimator
  • Load Assist
  • Cat Grade Control dengan Load Assist
  • Reduksi Putaran Ban Tingkat Lanjut

ATTACHMENT LAIN

  • Pengaturan Kamera – Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System)
  • Suar kabin
  • Klakson udara
  • Klakson udara dan suar
  • Kelompok perkabelan
  • Dorong Tarik
  • Pelat tahun pembuatan

PETUNJUK SERVIS

  • Pengaturan film – Internasional (ISO)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Load Assist untuk Wheel Tractor-Scraper

    Cat® Load Assist untuk Wheel Tractor-Scraper mengotomatiskan pemuatan bowl dengan menekan satu tombol. Saat alat berat mendekati pemotongan, operator mengaktifkan Load Assist untuk mengotomatiskan ketinggian pinggiran tajam.

  • Cat Sequence Assist untuk Wheel Tractor-Scraper

    Cat Sequence Assist untuk Wheel Tractor-Scraper menggunakan perangkat lunak terpadu untuk mengotomatiskan tugas berulang yang dilakukan operator ketika memuat, mengangkut, dan membuang. Kurangi keletihan operator dan pekerjaan ulang yang disebabkan oleh pekerjaan manual.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Load Assist untuk Wheel Tractor-Scraper mengotomatiskan pemuatan bowl dengan menekan satu tombol. Saat alat berat mendekati pemotongan, operator mengaktifkan Load Assist untuk mengotomatiskan ketinggian pinggiran tajam.

Jelajahi Teknologi

Cat Sequence Assist untuk Wheel Tractor-Scraper menggunakan perangkat lunak terpadu untuk mengotomatiskan tugas berulang yang dilakukan operator ketika memuat, mengangkut, dan membuang. Kurangi keletihan operator dan pekerjaan ulang yang disebabkan oleh pekerjaan manual.

Jelajahi Teknologi
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

  • Cat App

    Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Cat VisionLink

    Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

Jelajahi Teknologi

Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

Jelajahi Teknologi

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

Jelajahi Teknologi

My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Grade Control untuk Wheel Tractor-Scraper

    Cat® Grade Control untuk Wheel Tractor-Scraper adalah sistem kontrol dan panduan alat berat terintegrasi dari pabrik yang didesain untuk membantu Anda memindahkan material dengan benar sejak pertama kali.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Grade Control untuk Wheel Tractor-Scraper adalah sistem kontrol dan panduan alat berat terintegrasi dari pabrik yang didesain untuk membantu Anda memindahkan material dengan benar sejak pertama kali.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Payload Estimator untuk Scraper

    Cat® Payload Estimator untuk Scraper menggunakan tekanan silinder angkat bowl dari akhir pemotongan untuk menghitung muatan. Payload Estimator dioptimalkan dengan Sequence Assist, yang membantu meningkatkan produktivitas dengan lebih sedikit usaha operator.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Payload Estimator untuk Scraper menggunakan tekanan silinder angkat bowl dari akhir pemotongan untuk menghitung muatan. Payload Estimator dioptimalkan dengan Sequence Assist, yang membantu meningkatkan produktivitas dengan lebih sedikit usaha operator.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity adalah aplikasi berbasis cloud yang dapat diskalakan ke semua ukuran pengoperasian. Data Cat Production Measurement, data alat berat, dan data lokasi kerja dikirim dari perangkat Cat Product Link™ di alat berada Anda langsung ke platform web, agar Anda dapat mengakses data tersebut di mana pun melalui ponsel, tablet, atau desktop Anda.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Productivity adalah aplikasi berbasis cloud yang dapat diskalakan ke semua ukuran pengoperasian. Data Cat Production Measurement, data alat berat, dan data lokasi kerja dikirim dari perangkat Cat Product Link™ di alat berada Anda langsung ke platform web, agar Anda dapat mengakses data tersebut di mana pun melalui ponsel, tablet, atau desktop Anda.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 637K (Tier 2, Stage II) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 637K (Tier 2, Stage II)

Lihat Penawaran Lainnya