637K (Tier 4 Final/Stage IV)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Wheel Tractor-Scraper 637K

Umum

Satuan:
Ban - Scraper 37,25R35**E3 37,25R35**E3 Less
Ban - Traktor 37,25R35**E3 37,25R35**E3 Less
Kapasitas Pengisian Tangki Bahan Bakar - Scraper 370.0 gal (US) 1400.0 l Less
Kapasitas Scraper - Munjung 34.0 yd³ 26.0 m³ Less
Kapasitas Scraper - Rata 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 34.7 mile/h 55.8 km/h Less
Kedalaman Pemotongan Maksimum 17.7 in 450.0 mm Less
Kedalaman Spread Maksimum 21.1 in 535.0 mm Less
Lebar - Pemotongan 11.5 ft 3.51 m Less
Lebar Keseluruhan 12.93 ft 3.94 m Less
Lebar Putar Pinggir Jalan ke Pinggir Jalan 180° 40.12 ft 12.23 m Less
Tetapan Beban 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik ton (41,1 ton) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik ton (41,1 ton) Less
Tinggi Pengiriman Keseluruhan 13.62 ft 4.15 m Less

Engine

Daya Flywheel - Scraper 290.0 PS 216.0 kW Less
Daya Flywheel - Traktor 570.0 PS 425.0 kW Less
Emisi Engine Cat C9.3 ACERT dan C18 ACERT memenuhi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE. Engine Cat C9.3 ACERT dan C18 ACERT memenuhi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE. Less
Model Engine - Scraper Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Model Engine - Traktor Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
RPM Engine Tetapan - Scraper 2150.0 r/min 2150.0 r/min Less
RPM Engine Tetapan - Traktor 1900.0 r/min 1900.0 r/min Less

Engine Traktor

Daya Flywheel - Traktor/Scraper 570.0 PS 425.0 kW Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Cairan Buang Diesel - Scraper 5.8 gal (US) 22.0 l Less
Cairan Buang Diesel - Traktor 8.0 gal (US) 30.5 l Less
Karter - Scraper 6.5 gal (US) 24.5 l Less
Karter - Traktor 13.7 gal (US) 52.0 l Less
Sistem Hidraulik 37.5 gal (US) 142.0 l Less
Sistem Pendinginan - Scraper 16.1 gal (US) 61.0 l Less
Sistem Pendinginan - Traktor 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Sistem Transmisi - Scraper 12.9 gal (US) 49.0 l Less
Sistem Transmisi - Traktor 29.0 gal (US) 110.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 370.0 gal (US) 1400.0 l Less

Dimensi

Bagian Depan Traktor ke Gandar Depan 142.2 in 3612.0 mm Less
Gandar ke Pin Hitch Vertikal 20.0 in 509.0 mm Less
Jarak Roda 346.8 in 8808.0 mm Less
Gandar Belakang - Bagian Belakang Alat Berat 90.2 in 2292.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah - Traktor 26.1 in 664.0 mm Less
Lebar - Alat Berat Keseluruhan 155.0 in 3937.0 mm Less
Lebar - Bagian Dalam Bowl 134.0 in 3404.0 mm Less
Lebar - Sisi Luar Ban Belakang 143.2 in 3636.0 mm Less
Lebar - Sumbu Ban Belakang 96.9 in 2462.0 mm Less
Lebar - Traktor 137.8 in 3499.0 mm Less
Panjang - Alat Berat Keseluruhan - Standar 597.0 in 15164.0 mm Less
Panjang - Maksimum (Dorong-Tarik) 655.1 in 16640.0 mm Less
Push Block Diperpanjang (Dorong-Tarik) 108.0 in 2744.0 mm Less
Tinggi - Blade Scraper Maksimum 20.0 in 510.0 mm Less
Tinggi - Puncak Kabin 147.0 in 3733.0 mm Less
Tinggi - Total Pengiriman 163.2 in 4145.0 mm Less

Dorong-Tarik

Panjang Keseluruhan - Dengan Bail Turun 54.59 ft 16.64 m Less

Kabin

ROPS/FOPS ROPS/FOPS memenuhi “Standar ISO.” ROPS/FOPS memenuhi “Standar ISO.” Less
Tingkat Kebisingan Luar Kabin Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393) adalah 116 dB(A). Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393) adalah 116 dB(A). Less

Standar Kepatuhan Kriteria Keselamatan

Alarm Mundur ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Sabuk Pengaman SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less
Sistem Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS) ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb) Less
Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Kecepatan Gerak - Runout

Gigi Transmisi - Kedelapan 34.7 mile/h 55.8 km/h Less
Gigi Transmisi - Kedua 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Gigi Transmisi - Keempat 10.5 mile/h 16.9 km/h Less
Gigi Transmisi - Keenam 19.0 mile/h 30.6 km/h Less
Gigi Transmisi - Kelima 14.1 mile/h 22.7 km/h Less
Gigi Transmisi - Ketiga 7.7 mile/h 12.4 km/h Less
Gigi Transmisi - Ketujuh 25.7 mile/h 41.95 km/h Less
Gigi Transmisi - Mundur 6.2 mile/h 9.9 km/h Less
Gigi Transmisi - Pertama 3.4 mile/h 5.5 km/h Less

Waktu Siklus Implement

Apron Naik 4.0 Sekunden 4.0 Sekunden Less
Apron Turun 3.8 Sekunden 3.8 Sekunden Less
Bail Naik 1.5 Sekunden 1.5 Sekunden Less
Bail Turun 2.1 Sekunden 2.1 Sekunden Less
Bowl Naik 3.5 Sekunden 3.5 Sekunden Less
Bowl Turun 3.5 Sekunden 3.5 Sekunden Less
Ejector Dipanjangkan 8.5 Sekunden 8.5 Sekunden Less
Ejector Dipendekkan 8.5 Sekunden 8.5 Sekunden Less

Data Umum

Kapasitas Scraper: Munjung 34.0 yd³ 26.0 m³ Less
Kecepatan Maksimum (Bermuatan) 34.7 mile/h 55.8 km/h Less

Non-Dorong-Tarik

Bobot Kerja (Kosong) 119060.0 lb 54005.0 kg Less
Bobot Kerja - Kosong 114950.0 lb 52140.0 kg Less
Panjang Keseluruhan 49.34 ft 15.04 m Less

Peningkatan Kemudahan Servis Traktor

Akses bahan bakar, air, dan oli engine dipindahkan ke permukaan tanah di sisi kanan alat berat agar mudah dijangkau.

Rem

Telah diganti dari rem drum dan shoe berpenggerak udara menjadi rem cakram basah traktor berpenggerak hidraulik dan kaliper kering pada scraper.

Reduksi Putaran Ban

Ini memungkinkan alat berat mengendalikan selip pada ban traktor saja.

Perlindungan Kecepatan Berlebih Engine

Jika terjadi situasi kecepatan engine berlebih, rem kompresi atau rem akan secara otomatis aktif tanpa perintah dari operator. Alat berat menentukan kondisi kecepatan berlebih berdasarkan laju percepatan dan mengaktifkan rem kompresi secara otomatis.

Hitch Bantalan Canggih

Dengan teknologi yang serupa dengan suspensi kursi Cat® Advanced Ride Management, perangkat lunak ini memungkinkan hitch bantalan mencegah langkah akhir dengan kemampuan untuk memprediksi terjadinya langkah akhir dan mengelola tingkat peredaman. Hasilnya adalah perawatan yang lebih mudah serta peningkatan kenyamanan berkendara operator di kondisi yang berat.

Kemudi Tekanan Tinggi

Desain sistem kemudi Seri K hanya memerlukan sangat sedikit tenaga dalam pengemudian. Upaya mengemudi yang mudah akan mengurangi keletihan operator dan menjadikan operator lebih efisien sehingga kinerja produksi di akhir siklus kerja lebih tinggi.

Perlindungan Pengaktifan Pengunci Diferensial

Dengan fitur standar ini, alat berat dapat mencegah operator mengaktifkan pengunci diferensial jika terjadi kerusakan.

Kabin yang Ditingkatkan

Interior kabin Seri K meningkatkan kenyamanan dan visibilitas operator. Ruang interior keseluruhan 21 % lebih besar dibandingkan kabin Seri G.

Batas Kecepatan Alat Berat

Fitur ini dirancang untuk menggantikan pilihan gigi teratas. Jika kecepatan teratas alat berat perlu dibatasi, operator dapat memilih kecepatan teratas melalui tampilan atau kecepatan teratas dapat disetel di ET. Dengan fitur ini, alat berat dapat menemukan gigi tepat yang paling baik bagi engine dan transmisi. Dengan membiarkan engine dan transmisi memilih gigi yang tepat untuk menarik beban, sebagian besar hal ini dapat menurunkan faktor beban engine dan menurunkan pembakaran bahan bakar dibandingkan menggunakan pilihan gigi teratas yang mengharuskan alat berat berjalan pada kecepatan engine yang sama atau mendekati idle tinggi.

Kontrol Kecepatan Gerak

Kontrol Kecepatan Gerak menetapkan kecepatan tertinggi yang diinginkan oleh operator jika kondisi lokasi kerja atau batas kecepatan segmen memerlukan kecepatan kurang dari run-out penuh. Batas Kecepatan Alat Berat ditujukan untuk digunakan jika kecepatan teratas perlu dibatasi demi durasi yang lebih lama, sedangkan Kontrol Kecepatan Gerak dimaksudkan untuk digunakan jika kecepatan teratas perlu dikurangi untuk segmen yang lebih pendek atau periode waktu antara. Operator dapat menetapkan kecepatan teratas yang diinginkan dan alat berat akan menemukan gigi tepat yang paling baik bagi engine dan transmisi.

Mode Penghematan Bahan Bakar

Mode ini adalah fitur dua bagian jika dipilih. Bagian pertama fitur ini menurunkan titik pemindahan transmisi sehingga pemindahan gigi dilakukan pada rpm lebih rendah untuk membantu penghematan bahan bakar. Bagian kedua dari Mode Hemat Bahan Bakar memungkinkan alat berat mengatur secara otomatis keragaman distribusi daya antara traktor dan scraper saat beroperasi pada rpm engine kurang dari throttle penuh.

Sequence Assist (Attachment Opsional)

Pilihan ini menggunakan sensor posisi silinder untuk mengotomatiskan bowl, apron, dan kontrol implement lainnya di empat siklus kerja inti: Gali, Angkut, Bongkar, dan Kembali. Saat digunakan, pilihan ini dapat mengurangi hingga 14 perintah operator individual per siklus. Sequence Assist menyederhanakan kontrol terhadap implement, mengurangi penggunaan joystick, mengendalikan hitch bantalan, penahan transmisi, dan ejector secara otomatis.

Payload Estimator (Attachment Opsional)

Payload Estimator akan menghitung muatan alat berat dalam satuan metrik ton atau ton dengan mengukur tekanan silinder angkat bowl pada awal segmen angkut yang bermuatan. Fitur ini berfungsi maksimal saat menggunakan Sequence Assist. Penggunaan Payload Estimator selama pengujian menunjukkan akurasi 95 % lebih baik dibandingkan dengan bobot skala aktual. Fitur Payload Estimator aktif secara otomatis jika alat berat dipesan dengan Sequence Assist.

Load Assist (Attachment Opsional)

Dirancang untuk membantu mempersingkat proses pembelajaran operator yang belum berpengalaman untuk memastikan pemuatan material yang konsisten dan lebih cepat serta mengurangi beban kerja operator. Berdasarkan kecepatan alat berat, Load Assist menyesuaikan tinggi pinggiran tajam secara otomatis untuk mengatasi selip roda dan memastikan pemuatan yang konsisten dan efisien dalam aplikasi pemindahan tanah skala besar.

Cat Grade Control (Attachment Opsional)

Secara cerdas memastikan alat berat tidak memotong di bawah kedalaman yang diinginkan di area pemotongan atau mengisi berlebihan di area pengisian untuk mencegah pengerjaan ulang dan pemindahan material yang tidak diperlukan.

637K (Tier 4 Final/Stage IV) Perlengkapan Standar

POWER TRAIN – TRAKTOR
  • Engine Cat C18 ACERT dengan MEUI™
  • Rem kompresi engine
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, hidraulik
  • Pematian engine dari permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Pelindung, karter
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman:
    • Cakram basah, primer dan sekunder, diaktifkan hidraulik
    • Parkir, dilepaskan secara hidraulik, diaktifkan pegas
  • Pengunci throttle
  • Transmisi:
    • Planetary power shift 8 kecepatan
    • Kontrol ECPC
    • Perangkat lunak APECS
    • Pilihan gigi teratas yang dapat diprogram
    • Penahan transmisi
    • Pengunci diferensial
    • Pelindung, power train
    • Reduksi putaran ban standar
    • Kontrol kecepatan gerak
    • Batas kecepatan alat berat
    • Pelindung pengunci diferensial

POWER TRAIN – SCRAPER
  • Engine Cat C9.3 ACERT:
    • Bahan bakar common rail tekanan tinggi
    • Rem engine pengangkatan konstan
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, digerakkan secara mekanis
  • Pematian engine dari permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman:
    • Primer dan sekunder, kaliper kering, diaktifkan hidraulik
  • Transmisi:
    • 4 kecepatan (penggerak konverter torsi)
    • Planetary power shift

KELISTRIKAN – TRAKTOR
  • Alternator, 150 Amp
  • Baterai (4), 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Sistem kelistrikan, 24 V
  • Sistem penerangan:
    • Lampu depan, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, Lampu sorot LED, (2) pinggiran tajam (1) bowl, pandangan samping halogen (2)
  • Soket start/pengisian daya

KELISTRIKAN – SCRAPER
  • Alarm, mundur
  • Baterai (4) 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Alternator, 65 Amp
  • Sistem kelistrikan, 24 V
  • Sistem penerangan:
    • Lampu rem, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, LED

LINGKUNGAN OPERATOR – TRAKTOR
  • Sistem HVAC, berpemanas, AC, defrost
  • Kontrol termostat sistem HVAC
  • Gantungan jaket
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Koneksi diagnostik (2)
  • Port daya 12 V (2)
  • Pengunci diferensial (1)
  • Lampu penerangan kabin
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol implement Kunci T
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan
  • Sakelar keypad:
    • Pengunci throttle
    • Wiper/washer
    • Lampu bahaya
    • Pemilihan level perlambatan
    • Lampu kerja on, off
    • Mode informasi tentang Tampilan Messenger
  • Sakelar rocker tab keselamatan
  • Sabuk pengaman, statis dua bagian
  • Kursi, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, berotasi 30 derajat
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, berbantalan
  • Jendela, pintu keluar darurat sisi kanan
  • Jendela, geser
  • Jendela, berlaminasi, dengan risleting
  • Wiper kaca depan, jendela depan dan belakang, termasuk washer
  • Kunci pintu
  • Layar Messenger
  • Pengukur, peringatannya mencakup:
    • Temperatur cairan pendingin
    • Temperatur oli engine
    • Temperatur oli hidraulik
    • Temperatur Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    • Level bahan bakar
    • Rem parkir
    • Pengunci implement
    • Sistem rem
    • Diperlukan regenerasi
    • Pengunci throttle
    • Tegangan sistem
    • Kemudi sekunder
    • Bail turun
    • Ejector otomatis
    • Pengunci diferensial
    • Float apron
    • Penahan transmisi
    • Hitch bantalan
    • Lampu jauh
    • Lampu tindakan
    • Kecepatan engine, rpm
    • Pilihan gigi
    • Tingkat pengisian DEF

CAIRAN
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga –37 °C (–34 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – TRAKTOR
  • Hitch bantalan canggih
  • Akumulator (hitch bantalan) dengan Nomor Registrasi Kanada (CRN, Canadian Registration Number)
  • Penggantian oli cepat
  • Fender, non-metalik
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Pelek (2)
  • Kait penarik, depan
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Kunci kemudi

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – SCRAPER
  • Bowl:
    • 18,3 m3 (24 yd3), rata
    • 26 m3 (34 yd3), munjung
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Fender scraper
  • Pelindung tumpahan
  • Penggantian oli cepat
  • Pelek (2)
  • Silinder sensor posisi hidraulik (bowl terangkat dan apron)

637K (Tier 4 Final/Stage IV) Perlengkapan Opsional

PENGATURAN KEMUDI
  • Pengaturan Kemudi Sekunder

TEKNOLOGI TERINTEGRASI
  • Pengaturan Sequence Assist dengan Payload Estimator
  • Load Assist
  • Cat Grade Control dengan Load Assist
  • Reduksi Putaran Ban Tingkat Lanjut

ATTACHMENT LAIN
  • Pengaturan Kamera – Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System)
  • Suar kabin
  • Klakson udara
  • Klakson udara dan suar
  • Kelompok perkabelan
  • Dorong Tarik

PETUNJUK SERVIS
  • Pengaturan film – AS (ANSI)
  • Pengaturan film – Internasional (ISO)