< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Pemuatan cepat, kecepatan travel tinggi, dan kemampuan untuk memuat dan membuang sambil berjalan menghasilkan waktu siklus yang cepat, menjadikan Wheel Tractor-Scraper Cat menghadirkan produktivitas tinggi secara konsisten pada biaya per ton yang terendah.

Engine

Satuan:
Scraper Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Traktor Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

Engine Traktor

Daya Flywheel: Traktor/Scraper 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) Less

Bowl Scraper

Kapasitas Scraper: Munjung 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
Tetapan Beban 57600.0 lb 26127.0 kg Less
Bukaan Apron Maksimum 69.6 in 1767.0 mm Less
Gaya Penetrasi Hidraulik Maksimum 130390.0 lb 580.0 kN Less
Gaya Penutupan Apron Maksimum 50580.0 lb 225.0 kN Less
Jarak Bebas ke Tanah Maksimum di Pinggiran Tajam 23.4 in 594.0 mm Less
Kapasitas Munjung 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
Kapasitas Rata 17.1 yd³ 13.0 m³ Less
Kedalaman Pemotongan Maksimum 12.4 in 315.0 mm Less
Kedalaman Spread Maksimum 21.3 in 540.0 mm Less
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.9 in 22.0 mm Less
Lebar Pemotongan, Di Luar Router Bit 123.5 in 3136.0 mm Less

Transmisi

Kecepatan Maksimum (Bermuatan) 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
1 Maju 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
2 Maju 5.5 mile/h 8.9 km/h Less
3 Maju 7.5 mile/h 12.1 km/h Less
4 Maju 10.1 mile/h 16.3 km/h Less
5 Maju 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
6 Maju 18.4 mile/h 29.6 km/h Less
7 Maju 24.8 mile/h 39.9 km/h Less
8 Maju 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
Mundur 5.7 mile/h 9.2 km/h Less

Hidraulik

Aliran Sirkuit Hitch Peredam 10.6 US-Gall./min 40.1 l/min Less
Aliran Sirkuit Kemudi 61.8 US-Gall./min 234.0 l/min Less
Aliran Sirkuit Kemudi Sekunder 10.3 US-Gall./min 39.0 l/min Less
Aliran Sirkuit Scraper 66.0 US-Gall./min 250.0 l/min Less
Langkah Silinder Bucket Push/Pull 16.3 in 415.0 mm Less
Lubang Silinder Bucket Push/Pull 3.5 in 90.0 mm Less
Lubang Silinder Bowl 5.5 in 140.0 mm Less
Langkah Silinder Bowl 33.3 in 845.0 mm Less
Diameter Silinder Apron 5.9 in 150.0 mm Less
Panjang Langkah Silinder Apron 22.2 in 565.0 mm Less
Diameter Silinder Ejektor 5.5 in 140.0 mm Less
Panjang Langkah Silinder Ejektor 61.0 in 1550.0 mm Less

Pengemudian

Sudut Kemudi - Kanan 85º 85º Less
Sudut Kemudi - Kiri 82º 82º Less

Kapasitas Isi Ulang Servis - Scraper

Tangki Bahan Bakar 336.0 gal (US) 1272.0 l Less

Standar

Standar Standar Standar Less

Engine Traktor - EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIB UE

Engine Traktor Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

Bobot - Alat berat mencapai tingkat emisi sebelum Tier 3 EPA A.S./EU Stage IIIA

Dorong-Tarik - Bermuatan, berdasarkan beban tetapan 150565.0 lb 68295.0 kg Less
Dorong-Tarik - Bobot Kerja - tangki bahan bakar penuh 92964.0 lb 42168.0 kg Less
Dorong-Tarik - Bobot Pengiriman - bahan bakar 10 % 90729.0 lb 41154.0 kg Less
Standar - Bermuatan, berdasarkan beban tetapan 147798.0 lb 67040.0 kg Less
Standar - Bobot Kerja - tangki bahan bakar penuh 90198.0 lb 40913.0 kg Less
Standar - Bobot Pengiriman - bahan bakar 10 % 87962.0 lb 39899.0 kg Less

Engine Scraper

Maks. Daya 407.0 PS 304.0 kW Less

Engine Scraper - EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIB UE

Diameter 5.1 in 130.0 mm Less
Kapasitas Silinder 763.0 in³ 12.5 l Less
Langkah 6.2 in 157.0 mm Less
Maks. Engine Referensi Daya Maks 1700.0 r/min 1700.0 r/min Less
Maks. Maks (Semua Roda Gigi) (ISO 14396) 407.0 PS 304.0 kW Less

Kapasitas Isi Ulang Servis - Traktor

Diferensial 14.0 gal (US) 53.0 l Less
Final Drive (setiap sisi) 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Karter Engine 7.5 gal (US) 28.0 l Less
Sistem Pendinginan 19.0 gal (US) 72.0 l Less
Transmisi 13.0 gal (US) 49.0 l Less
Tangki Cadangan Hidraulik 22.0 gal (US) 83.0 l Less
Tangki Cadangan Ring Kaca Depan 1.3 gal (US) 5.0 l Less

Ruang Operator

Kenyamanan Operator

Power Train- Engine

Power Train - Transmisi

Struktur

Bowl Scraper

Opsi Pemuatan

Teknologi Terintegrasi

Dukungan Pelanggan Lengkap

Keselamatan

627H Perlengkapan Standar

POWER TRAIN - TRAKTOR
  • Engine C13 ACERT dengan MEUI
  • Rem Engine Cat
  • Start elektrik, 24 Volt
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, hidraulik
  • Aftertreatment Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) (untuk engine yang memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIB UE)
  • Pematian engine dari permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Pelindung, karter
  • Muffler (untuk engine yang memenuhi tingkat emisi EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE)
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman: • Primer dan Sekunder, cakram basah, hidraulik • Parkir, dilepaskan secara hidraulik, diaktifkan pegas
  • Pengunci Throttle
  • Transmisi: • Planetary powershift 8 kecepatan • Kontrol ECPC • Perangkat lunak APECS • Pilihan gigi atas yang dapat diprogram • Penahan transmisi • Pengunci diferensial • Pelindung, power train

POWER TRAIN - SCRAPER
  • Engine C9.3 ACERT dengan bahan bakar common rail tekanan tinggi
  • Rem Engine Cat
  • Modul aftertreatment DPF (untuk engine yang memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIB UE)
  • Start elektrik, 24 volt
  • Kipas, driveline
  • Pematian engine dari permukaan tanah
  • Muffler (untuk engine yang memenuhi tingkat emisi lama EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE)
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman: • Primer dan Sekunder, cakram basah, hidraulik • Parkir, dilepaskan secara hidraulik, diaktifkan pegas
  • Transmisi 4 kecepatan (penggerak konverter torsi), planetary powershift

KELISTRIKAN - TRAKTOR
  • Alternator, 150 Amp
  • Baterai (4), 12 Volt, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Sistem penerangan: • Lampu depan, halogen • Sinyal belok dengan fungsi bahaya • Lampu sorot LED, halogen (2), pinggiran tajam (1), bowl (2), pandangan samping (2)
  • Soket start/pengisian daya

KELISTRIKAN - SCRAPER
  • Alarm, mundur
  • Alternator, 65 Amp
  • Baterai (4), 12 Volt, 1000 CCA, bebas perawatan, Output tinggi
  • Sistem penerangan: • Lampu rem, LED • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, LED
  • Soket start/pengisian daya

LINGKUNGAN OPERATOR - TRAKTOR
  • Sistem HVAC, berpemanas, AC, defrost
  • Kontrol termostat sistem HVAC
  • Gantungan jaket
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Koneksi diagnostik (2)
  • Port daya 12 V (2)
  • Pengunci diferensial (1)
  • Lampu penerangan kabin
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol implement Kunci T
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio, 12 V
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan
  • Sakelar keypad
  • Sakelar rocker tab keselamatan
  • Rem parkir
  • Sabuk pengaman, statis dua bagian
  • Kursi, suspensi udara, Comfort Series 3, dapat berputar 30 derajat
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, berbantalan
  • Penyimpanan di dasbor jika tidak dilengkapi WAVS atau Cat Grade Control
  • Jendela, pintu keluar darurat sisi kanan
  • Jendela, geser
  • Jendela, berlaminasi, dengan risleting
  • Wiper kaca depan, jendela depan dan belakang, termasuk washer
  • Kunci pintu
  • Tampilan Messenger - pengukur, peringatan mencakup: • Temp cairan pendingin • Temp oli engine • Temp oli hidraulik • Temp DPF • Ketinggian bahan bakar • Rem parkir • Penguncian implement • Sistem rem • Diperlukan regenerasi • Kunci throttle • Tegangan sistem • Kemudi sekunder • Bail turun • Pengunci diferensial • Apron mengambang • Penahan transmisi • Hitch bantalan • Lampu jauh • Lampu tindakan • Kecepatan engine, rpm • Pilihan gigi salah • Tingkat pengisian DPF

CAIRAN
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga –37 °C (–34 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA - TRAKTOR
  • Hitch bantalan
  • Akumulator (hitch bantalan) dengan Nomor Registrasi Kanada (CRN, Canadian Registration Number)
  • Penggantian oli cepat
  • Fender, non-metalik
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Pin penarik, depan
  • Kunci pelindung dari kejahatan

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA - SCRAPER
  • Katup bowl turun cepat
  • Penggantian oli cepat
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Pelindung, Tumpahan
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Blok dorong diperpanjang