621K

Scraper Bowl Terbuka 621K

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Flywheel - Traktor/Scraper
304 kW (407 hp)
304 kW (407 hp)
Kapasitas Scraper - Munjung
24 yd³
18.4 m³
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan
33.5 mile/h
53.9 km/h

Ikhtisar

Mendefinisikan kembali potensi keuntungan Anda

Pemuatan cepat, kecepatan travel tinggi, dan kemampuan untuk memuat dan membuang sambil berjalan menghasilkan waktu siklus yang cepat, menjadikan Wheel Tractor-Scraper Cat menghadirkan produktivitas tinggi secara konsisten pada biaya per ton yang terendah.

Spesifikasi Produk untuk 621K

Kedalaman Pemotongan Maksimum 12.4 in 315 mm
Kedalaman Spread Maksimum 21.3 in 540 mm
Lebar Putar Pinggir Jalan ke Pinggir Jalan 180° 38.71 ft 11.8 m
Kapasitas Scraper - Rata 17.1 yd³ 13 m³
Ban - Scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Lebar Keseluruhan 11.71 ft 3.57 m
Tinggi Pengiriman Keseluruhan 13.22 ft 4.03 m
Lebar - Pemotongan 10.3 ft 3.14 m
Ban - Penggerak Traktor 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 33.5 mile/h 53.9 km/h
Kapasitas Pengisian Tangki Bahan Bakar - Scraper 201 gal (AS) 763 l
Kapasitas Scraper - Munjung 24 yd³ 18.4 m³
Tetapan Beban 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 metrik ton (28,81 ton) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 metrik ton (28,81 ton)
RPM Engine Tetapan - Traktor 2000 r/min 2000 r/min
Model Engine - Traktor Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™
Daya Flywheel - Traktor 407 HP 304 kW
Catatan Engine Cat C13 ACERT memenuhi standar emisi engine Badan Perlindungan Lingkungan (EPA, Environmental Protection Agency) Tier 4 Final AS/Stage IV UE. Engine Cat C13 ACERT memenuhi standar emisi engine Badan Perlindungan Lingkungan (EPA, Environmental Protection Agency) Tier 4 Final AS/Stage IV UE.
Daya Flywheel - Traktor/Scraper 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp)
Kapasitas Scraper - Munjung 24 yd³ 18.4 m³
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 33.5 mile/h 53.9 km/h
Sistem Hidraulik 21.926 gal (AS) 83 l
Tangki Bahan Bakar 216.09 gal (AS) 818 l
Sistem Pendinginan 11.89 gal (AS) 45 l
Karter 8.08 gal (AS) 30.58 l
Cairan Buang Diesel 8.057 gal (AS) 30.5 l
Sistem Transmisi 24.76 gal (AS) 93 l
Lebar - Alat Berat Keseluruhan 141.1 in 3585 mm
Lebar - Traktor 133.1 in 3381 mm
Lebar - Bagian Dalam Bowl 120 in 3048 mm
Lebar - Sisi Luar Ban Belakang 128.9 in 3275 mm
Tinggi - Total Pengiriman 158.6 in 4029 mm
Tinggi - Puncak Kabin 142.2 in 3612 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Traktor 21.9 in 557 mm
Bagian Depan Traktor ke Gandar Depan 122.8 in 3119 mm
Gandar ke Pin Hitch Vertikal 21.3 in 540 mm
Tinggi - Blade Scraper Maksimum 20.5 in 520 mm
Jarak Roda 314.9 in 7998 mm
Gandar Belakang - ke Bagian Belakang Alat Berat 114.1 in 2898 mm
Panjang - Maksimum (Dorong-Tarik) 613.2 in 15576 mm
Panjang - Alat Berat Keseluruhan - Standar 551.8 in 14015 mm
Lebar - Sumbu Ban Belakang 90.2 in 2290 mm
Lebar - Alat Berat Keseluruhan - Tangga Turun 149.2 in 3790 mm
Panjang Keseluruhan 45.9 ft 14.02 m
Bobot Kerja - Kosong 79787 lb 36185 kg
Bobot Kerja - Kosong 80630 lb 36567 kg
Panjang Keseluruhan - Dengan Bail Turun 51.1 ft 15.58 m
ROPS/FOPS Memenuhi standar SAE dan ISO Memenuhi standar SAE dan ISO
Tingkat Kebisingan Luar Kabin Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393) adalah 111,5 dB(A). Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393) adalah 111,5 dB(A).
Rem ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Sabuk Pengaman SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Sistem Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Alarm Mundur ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS) ISO 3471:2008 hingga 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 hingga 17.084 kg (37.664 lb)
Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Gigi Transmisi - Keenam 18.4 mile/h 29.6 km/h
Gigi Transmisi - Kelima 13.6 mile/h 21.9 km/h
Gigi Transmisi - Mundur 5.7 mile/h 9.2 km/h
Gigi Transmisi - Kedua 5.5 mile/h 8.9 km/h
Gigi Transmisi - Ketiga 7.5 mile/h 12.1 km/h
Gigi Transmisi - Pertama 3.1 mile/h 5 km/h
Gigi Transmisi - Kedelapan 33.5 mile/h 53.9 km/h
Gigi Transmisi - Keempat 10.1 mile/h 16.3 km/h
Gigi Transmisi - Ketujuh 24.8 mile/h 39.9 km/h
Bail Turun 3.2 s 3.2 s
Bail Naik 1.8 s 1.8 s
Apron Turun 3.8 s 3.8 s
Apron Naik 2.95 s 2.95 s
Ejector Dipanjangkan 5.2 s 5.2 s
Ejector Dipendekkan 6.7 s 6.7 s
Bowl Naik 3 s 3 s
Bowl Turun 3.5 s 3.5 s

621K Perlengkapan Standar

POWER TRAIN - TRAKTOR

  • Engine Cat C13 ACERT dengan MEUI™
  • Rem engine Cat
  • Start elektrik, 24 Volt
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, hidraulik
  • Shutdown Engine di Permukaan Tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Pelindung, karter
  • Muffler (hanya untuk paket engine di area dengan regulasi yang longgar atau tanpa regulasi)
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman: - Primer dan Sekunder, cakram basah, hidraulik - Parkir, dilepas secara hidraulik, diaktifkan pegas - Pengunci throttle
  • Transmisi: - Power shift planetary 8 kecepatan - Kontrol ECPC - Perangkat lunak APECS - Pilihan gigi teratas yang dapat diprogram - Penahan transmisi - Pengunci diferensial - Pelindung, power train - Reduksi spin ban standar - Kontrol kecepatan gerak - Batas kecepatan alat berat - Pelindung pengunci diferensial

POWER TRAIN - SCRAPER

  • Sistem pengereman: - Primer dan sekunder, cakram basah, hidraulik

KELISTRIKAN - TRAKTOR

  • Alternator, 150 Amp
  • Baterai (4), 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Sistem penerangan: - Lampu depan, halogen - Sinyal belok dengan fungsi lampu bahaya - Lampu sorot LED, (2) pinggiran tajam (1) bowl (2) pandangan samping (2)
  • Soket start/pengisian daya

KELISTRIKAN - SCRAPER

  • Alarm, mundur
  • Sistem penerangan: - Lampu rem, LED - Sinyal belok dengan fungsi bahaya, LED

LINGKUNGAN OPERATOR - TRAKTOR

  • Sistem HVAC, berpemanas, AC, defrost
  • Kontrol termostat sistem HVAC
  • Gantungan jaket
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Koneksi diagnostik (2)
  • Port daya 12 V (2)
  • Pengunci diferensial (1)
  • Lampu penerangan kabin
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol implement Kunci T
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan
  • Sakelar keypad: - Pengunci throttle - Wiper/washer - Lampu bahaya - Pemilihan level perlambatan - Lampu kerja on, off - Mode informasi di Tampilan Messenger
  • Sakelar rocker tab keselamatan
  • Sabuk pengaman, statis dua bagian
  • Kursi, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, berotasi 30 derajat
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, berbantalan
  • Jendela, pintu keluar darurat sisi kanan
  • Jendela, geser
  • Jendela, berlaminasi, dengan risleting
  • Wiper kaca depan, jendela depan dan belakang, termasuk washer
  • Kunci pintu
  • Layar Messenger
  • Pengukur, peringatannya mencakup: - Temperatur cairan pendingin - Temperatur oli engine - Temperatur oli hidraulik - Temperatur DPF - Tingkat bahan bakar - Rem parkir - Penguncian implement - Sistem rem - Diperlukan regenerasi - Pengunci throttle - Tegangan sistem - Kemudi sekunder - Bail turun - Ejector otomatis - Pengunci diferensial - Float apron - Penahan transmisi - Hitch bantalan - Lampu jauh - Lampu tindakan - Kecepatan engine, rpm - Pemilihan gigi - Tingkat pengisian DEF

CAIRAN

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga -37 °C (-34 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA - TRAKTOR

  • Hitch bantalan canggih
  • Akumulator (hitch bantalan) dengan Nomor Registrasi Kanada (CRN, Canadian Registration Number)
  • Penggantian oli cepat
  • Fender, non-metalik
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Pelek (2)
  • Pin penarik, depan
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA - SCRAPER

  • Bowl: - 18,4 m3 (24 yd3), munjung - 14,1 m3 (18,4 yd3), rata
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Silinder sensor posisi hidraulik (bowl terangkat dan apron)

621K Perlengkapan Opsional

PENGATURAN KEMUDI

  • Pengaturan Kemudi Sekunder

TEKNOLOGI TERINTEGRASI

  • Pengaturan Sequence Assist
  • Load Assist
  • Cat Grade Control dengan Load Assist

ATTACHMENT LAIN

  • Pengaturan kamera - WAVS
  • Kunci kemudi - eksternal
  • Suar kabin
  • Klakson udara
  • Klakson udara dan suar
  • Fender, scraper
  • Pelindung, aliran berlebih
  • Kelompok perkabelan
  • Pelat tahun pembuatan

ATTACHMENT LAMPU KERJA

  • Lampu kerja HID

PENGATURAN KEMAMPUAN AMBIEN

  • Pendinginan, HRC ambien tinggi
  • Pendinginan, HRC ambien rendah
  • Pendinginan, LRC ambien tinggi
  • Pendinginan, LRC ambien rendah

PETUNJUK SERVIS

  • Pengaturan film - AS (ANSI)
  • Pengaturan film - Internasional (ISO)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Load Assist untuk Wheel Tractor-Scraper

    Cat® Load Assist untuk Wheel Tractor-Scraper mengotomatiskan pemuatan bowl dengan menekan satu tombol. Saat alat berat mendekati pemotongan, operator mengaktifkan Load Assist untuk mengotomatiskan ketinggian pinggiran tajam.

  • Cat Sequence Assist untuk Wheel Tractor-Scraper

    Cat Sequence Assist untuk Wheel Tractor-Scraper menggunakan perangkat lunak terpadu untuk mengotomatiskan tugas berulang yang dilakukan operator ketika memuat, mengangkut, dan membuang. Kurangi keletihan operator dan pekerjaan ulang yang disebabkan oleh pekerjaan manual.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Load Assist untuk Wheel Tractor-Scraper mengotomatiskan pemuatan bowl dengan menekan satu tombol. Saat alat berat mendekati pemotongan, operator mengaktifkan Load Assist untuk mengotomatiskan ketinggian pinggiran tajam.

Jelajahi Teknologi

Cat Sequence Assist untuk Wheel Tractor-Scraper menggunakan perangkat lunak terpadu untuk mengotomatiskan tugas berulang yang dilakukan operator ketika memuat, mengangkut, dan membuang. Kurangi keletihan operator dan pekerjaan ulang yang disebabkan oleh pekerjaan manual.

Jelajahi Teknologi
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

  • Cat App

    Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Cat VisionLink

    Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

Jelajahi Teknologi

Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

Jelajahi Teknologi

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

Jelajahi Teknologi

My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Grade Control untuk Wheel Tractor-Scraper

    Cat® Grade Control untuk Wheel Tractor-Scraper adalah sistem kontrol dan panduan alat berat terintegrasi dari pabrik yang didesain untuk membantu Anda memindahkan material dengan benar sejak pertama kali.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Grade Control untuk Wheel Tractor-Scraper adalah sistem kontrol dan panduan alat berat terintegrasi dari pabrik yang didesain untuk membantu Anda memindahkan material dengan benar sejak pertama kali.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Payload Estimator untuk Scraper

    Cat® Payload Estimator untuk Scraper menggunakan tekanan silinder angkat bowl dari akhir pemotongan untuk menghitung muatan. Payload Estimator dioptimalkan dengan Sequence Assist, yang membantu meningkatkan produktivitas dengan lebih sedikit usaha operator.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Payload Estimator untuk Scraper menggunakan tekanan silinder angkat bowl dari akhir pemotongan untuk menghitung muatan. Payload Estimator dioptimalkan dengan Sequence Assist, yang membantu meningkatkan produktivitas dengan lebih sedikit usaha operator.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity adalah aplikasi berbasis cloud yang dapat diskalakan ke semua ukuran pengoperasian. Data Cat Production Measurement, data alat berat, dan data lokasi kerja dikirim dari perangkat Cat Product Link™ di alat berada Anda langsung ke platform web, agar Anda dapat mengakses data tersebut di mana pun melalui ponsel, tablet, atau desktop Anda.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Productivity adalah aplikasi berbasis cloud yang dapat diskalakan ke semua ukuran pengoperasian. Data Cat Production Measurement, data alat berat, dan data lokasi kerja dikirim dari perangkat Cat Product Link™ di alat berada Anda langsung ke platform web, agar Anda dapat mengakses data tersebut di mana pun melalui ponsel, tablet, atau desktop Anda.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 621K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 621K

Lihat Penawaran Lainnya