Kontroler ATC 100 120-480 Vac

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

ATC-100 adalah kontroler ATS berbasis mikroprosesor yang lengkap dan multifungsi. Ini adalah perangkat terpasang di panel yang ringkas dan lengkap serta dirancang untuk menggantikan relai konvensional dan panel logika solid-state.ATC menyediakan pengaturan tetap dan dapat disesuaikan jumper untuk mengakomodasi berbagai aplikasi. Perangkat ini beroperasi di semua tegangan sistem antara 120 dan 480 Vac, satu fase dan tiga fase pada 50 atau 60 Hz. ATC-100 memonitor kondisi tegangan dan frekuensi antar saluran tiga fase pada sumber daya saluran listrik dan generator. Perangkat ini juga bisa diatur untuk pengoperasian satu fase. ATC-100 memiliki kecerdasan yang diperlukan untuk memastikan apakah sakelar transfer beroperasi dengan benar melalui serangkaian fungsi sensor dan pewaktuan yang dapat dipilih.

Rangkuman Teknis

Satuan:
Rentang Peringkat 120 hingga 480V, satu fase dan tiga fase @ 50/60 Hz 120 hingga 480V, satu fase dan tiga fase @ 50/60 Hz Less
Tipe Transfer Bergantung aplikasi sakelar Bergantung aplikasi sakelar Less
Tipe Sakelar Bergantung aplikasi sakelar Bergantung aplikasi sakelar Less

Spesifikasi Kontroler ATC

Tegangan kontrol input 95 hingga 145 Vac 50/60 Hz 95 hingga 145 Vac 50/60 Hz Less
Pengukuran tegangan Utilitas VAB generator VAB
VBC generator VBC
VCA generator VCA
VAB generator VAB
VBC generator VBC
VCA generator VCA
Less
Kisaran pengukuran tegangan 0 hingga 575 Vac rms (50/60 Hz) 0 hingga 575 Vac rms (50/60 Hz) Less
Akurasi pengukuran tegangan ± 1% dari skala penuh ± 1% dari skala penuh Less
Pengukuran frekuensi Generator Generator Less
Kisaran pengukuran frekuensi 40 Hz sampai 70 Hz 40 Hz sampai 70 Hz Less
Akurasi pengukuran frekuensi ±0,3 Hz pada kisaran pengukuran ±0,3 Hz pada kisaran pengukuran Less
Penurunan tegangan rendah 80% dari tegangan sistem nominal 80% dari tegangan sistem nominal Less
Kenaikan Tegangan Rendah 90% dari tegangan sistem nominal 90% dari tegangan sistem nominal Less
Kisaran penurunan frekuensi rendah 90% dari frekuensi sistem nominal 90% dari frekuensi sistem nominal Less
Kisaran kenaikan frekuensi rendah 95% dari frekuensi sistem nominal 95% dari frekuensi sistem nominal Less
Kisaran penurunan frekuensi berlebih 115% dari frekuensi sistem nominal 115% dari frekuensi sistem nominal Less
Kisaran kenaikan frekuensi berlebih 110% dari frekuensi sistem nominal 110% dari frekuensi sistem nominal Less
Kisaran temperatur kerja -20 s/d +70°C (-4 s/d +158°F) -20 s/d +70°C (-4 s/d +158°F) Less
Kisaran temperatur penyimpanan -30 s/d +85°C (-22 s/d +185°F) -30 s/d +85°C (-22 s/d +185°F) Less
Kelembaban pengoperasian Kelembapan relatif 0 hingga 95% (nonkondensasi) Kelembapan relatif 0 hingga 95% (nonkondensasi) Less
Lingkungan pengoperasian Tahan terhadap amonia, metana, nitrogen, hidrogen, dan hidrokarbon Tahan terhadap amonia, metana, nitrogen, hidrogen, dan hidrokarbon Less
Relai start generator 5 A, 1/6 hp @ 250 Vac Vac 5 A @ 30 Vdc dengan beban maksimum 150 W 5 A, 1/6 hp @ 250 Vac Vac 5 A @ 30 Vdc dengan beban maksimum 150 W Less
Relai K1, K2
10 A, 1-3 hp @ 250 Vac

10 A@30 Vdc

10 A, 1-3 hp @ 250 Vac

10 A@30 Vdc
Less
Pengujian yang berlaku Komponen diakui UL
UL 1008, UL 991 Environmental IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Komponen diakui UL
UL 1008, UL 991 Environmental IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Less
Pengujian yang berlaku lanjutan 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, Kelas B
FCC Bagian 15, Kelas B
CSS 22.2-178
61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, Kelas B
FCC Bagian 15, Kelas B
CSS 22.2-178
Less
Kompatibilitas penutup NEMA 1, NEMA 3R dan NEMA 12
pelat muka ATC-100 tahan UV
NEMA 1, NEMA 3R dan NEMA 12
pelat muka ATC-100 tahan UV
Less

Fitur Kinerja

  • Sensor sumber 1:
    • Tegangan rendah / frekuensi rendah
    • Frekuensi berlebih

  • Sensor sumber 2:
    • Tegangan rendah / Frekuensi berlebih

  • Pengaturan kontroler via jumper yang terdapat di bagian belakang unit
  • Diagram mimik dengan sumber yang tersedia dan indikator LED yang terhubung
  • Tombol tekan uji sistem
  • Pelaksana Pembangkit - Hari yang dipilih, mati, interval 7, 14, atau 28 hari dengan run time tetap 15 menit
  • Memonitor tegangan sumber daya utilitas dan generator serta frekuensi sumber daya generator
  • Memberikan perlindungan tegangan rendah sumber daya utilitas dan generator
  • Memberikan perlindungan frekuensi rendah dan frekuensi berlebih sumber daya generator
  • Dapat diatur pelanggan dengan mudah
  • Memungkinkan pengujian sistem
  • Transisi dalam fase