< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

CPM750 Perlengkapan Standar

Penyimpanan Energi Flywheel
  • Ringkas, tanpa baterai, perawatan/pengoperasian biaya rendah

Sistem Start
  • Modul GenStart memfasilitasi start dingin hingga 1725 amp @ 24 VDC dan menjadi cadangan baterai starter genset untuk menjamin keandalan sistem tertinggi. Charger baterai terpadu.

Sistem kontrol
  • Panel kontrol HMI/monitor LCD terpasang di UPS/ATS/Genset. Pemantauan dan alarm untuk komponen penting dengan diagnostik mandiri. Dua (2) lampu menara peringatan terpasang di bagian luar wadah.

Komunikasi dengan Sistem Terpadu
  • Modem integral untuk komunikasi jarak jauh. MODBUS (RTU atau TCP/IP). Pemberitahuan jarak jauh dan pemantauan melalui Ethernet dan e-mail. Koneksi seri RS232 atau RS485. Tersedia perangkat lunak pemantauan waktu nyata (Perangkat Lunak Pemantauan Tampilan UPS/EMCP).

Sistem Pendinginan
  • Kisi udara dipasang di bagian input dan output wadah. Kipas pendingin redundan pada UPS dengan pengaturan kecepatan oleh unit kontrol temperatur.

Sistem Cairan Pendingin Engine
  • Heater mantel air. Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin.

Integrasi switchgear
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switch) – dikendalikan oleh unit berbasis mikroprosesor. Bypass perawatan terpadu. Koneksi pelanggan yang mudah digunakan untuk beban kontinu dan output beban tidak kritis. Sistem Bahan Bakar Sistem bahan bakar terpadu dengan tangki bahan bakar, filter bahan bakar primer dengan separator air integral,

Sistem Bahan Bakar
  • Sistem bahan bakar terpadu dengan tangki bahan bakar, filter bahan bakar primer dengan separator air integral, filter bahan bakar sekunder, dan pompa priming bahan bakar.

Gambaran Umum

MODUL DAYA KONTINU Cat® (Cat CPM) memberikan perlindungan daya konstan terhadap lonjakan, penurunan, dan gangguan daya yang dapat mengganggu pengoperasian atau menyebabkan hilangnya data berharga atau kapasitas sistem. Teknisi Caterpillar telah merancang CPM agar memberikan keandalan dan penggunaan ruang terbaik, serta mengoptimalkan semua komponen yang penting seperti Genset, Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan efisiensi tinggi, dan Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switch) sebagai produk Cat yang lengkap. Jika terjadi pemutusan daya listrik, Flywheel akan mempertahankan output UPS hingga genset dinyalakan dan ATS telah ditransfer ke pasokan genset.

Spesifikasi CPM750

Satuan:
Bobot 25750 kg/56770 lbs 25750 kg/56770 lbs Less
Dimensi (ISO 20 ft High Cube) 12.192 x 2438 x 2896 mm/480 x 96 x 114 in. 12.192 x 2438 x 2896 mm/480 x 96 x 114 in. Less
Frekuensi 50 Hz +/- 10 % maks (dapat diprogram) 50 Hz +/- 10 % maks (dapat diprogram) Less
Output Daya Kontinu 750 kVA (675 kW @ PF 0,9) 750 kVA (675 kW @ PF 0,9) Less
Tegangan 380/400/415 VAC 3 Fase, 4 kabel plus arde 380/400/415 VAC 3 Fase, 4 kabel plus arde Less
Tingkat kebisingan (Generator online) 85 dBA@1m 85 dBA@1m Less

Spesifikasi Genset

Eksitasi Genset Eksitasi Internal Eksitasi Internal Less
Kapasitas Silinder 1958.86 in³ 32.1 l Less
Model Cat C32 Cat C32 Less
Model Engine Diesel berpendingin air C32 TA, V-12, 4 Langkah Diesel berpendingin air C32 TA, V-12, 4 Langkah Less
Output Daya Listrik 1100 kVA Siaga 1100 kVA Siaga Less
Pengaturan Tegangan Generator Kurang dari +/- 0,5 % (Kondisi siaga) Kurang dari +/- 0,5 % (Kondisi siaga) Less
Regulator Tegangan Generator Sensor 3 Fase Sensor 3 Fase Less
Sistem Bahan Bakar MEUI™ MEUI™ Less
Tipe Pengatur ADEM™A4 ADEM™A4 Less
Ukuran Rangka Generator 1424 1424 Less

Spesifikasi UPS

Arus Output AC pada VAC (amp) 380 (1141), 400 (1084), 415 (1045) 380 (1141), 400 (1084), 415 (1045) Less
Frekuensi Output AC Pengoperasian normal 50 Hz (sirkuit utama tersinkronisasi) +/- 2 % putaran bebas Pengoperasian normal 50 Hz (sirkuit utama tersinkronisasi) +/- 2 % putaran bebas Less
Input Kontinu Maksimum 1200 1200 Less
Kisaran Tegangan Input +10 %/‐15 % (dapat diprogram), +/‐10 % pada 380 VAC +10 %/‐15 % (dapat diprogram), +/‐10 % pada 380 VAC Less
Sertifikasi EN59001‐1-1 EN59001‐1-1 Less
Tegangan Input 380/400/415 VAC 3 Fase, 4 kabel plus arde 380/400/415 VAC 3 Fase, 4 kabel plus arde Less
Tegangan Output AC 380/400/415 VAC 3 Fase, 4 kabel plus arde 380/400/415 VAC 3 Fase, 4 kabel plus arde Less
Tipe Flywheel Sistem Multi-Modul (MMS, Multi Module System) Seri 750iZ Sistem Multi-Modul (MMS, Multi Module System) Seri 750iZ Less
kVA/(kW) Maksimum 750 (675) 750 (675) Less

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, kokoh, dan tahan lama
  • Teruji di lapangan dalam ribuan aplikasi di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah menggabungkan kinerja konsisten dan penghematan bahan bakar yang mengagumkan dalam bobot minimum
  • Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Desain mekanis dan kelistrikan yang terdepan di industri
  • Kemampuan start motor yang terdepan di industri
  • Perlindungan IP 23
  • Sertifikasi dan Standar

     Sertifikat Kepatuhan UE  Peraturan Permesinan (MD, Machinery Directive) 2006/42/EC  Peraturan Tegangan Rendah (LV, Low Voltage) 2006/95/EC  Peraturan EMC 89/336/EEC  Genset dengan penggerak engine pembakaran internal timbal-balik EN 12601  Switchgear tegangan rendah dan rakitan perlengkapan kontrol EN 61439  Uninterruptible Power Systems (UPS) EN 62040-1 – Persyaratan umum dan keselamatan untuk UPS  Keselamatan permesinan EN 60204 – Peralatan listrik alat berat  Emisi kebisingan luar ruangan 2000/14/EC

    Dukungan Produk di Seluruh Dunia

     Dealer Cat memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan.  Satu kontrak sekali servis untuk Cat CPM lengkap  Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara.  Program S•O•SSM Cat mendeteksi kondisi komponen engine internal secara efektif biaya, bahkan keberadaan cairan yang tidak diinginkan dan efek samping pembakaran

    Integrasi Genset UPS

    Dengan membatalkan distorsi harmonis, UPS dioperasikan secara tak terputus dengan genset untuk menghadirkan total kapasitas beban elektrik yang lebih tinggi tanpa memperbesar ukuran genset. UPS Cat secara efektif mengisolasi genset dari beban blok dan transien, serta dapat meningkatkan kemampuan pembersihan kerusakan. CPM telah diuji di pabrik dan semua parameter terintegrasi yang dapat diprogram telah disesuaikan di pabrik sehingga menjamin keandalan sistem yang lebih tinggi serta meningkatkan seluruh pengoperasian sistem.

    Biaya Pengoperasian UPS Lebih Rendah

    Efisiensi pengoperasian Caterpillar yang tinggi (>97 %) berarti penghematan tahunan dibandingkan dengan produk UPS baterai biasa. Selain itu, penolakan panas UPS Cat yang lebih kecil mengurangi biaya HVAC di awal dan konsumsi listrik sepanjang masa pakai produk.

    Desain UPS yang Unggul

    Desain sistem yang unggul serta penggunaan komponen digital yang tangguh di seluruh sistem menghasilkan sistem UPS yang paling andal dan bebas masalah di pasar. Perlindungan diberikan dalam paket terkecil industri dengan efisiensi tertinggi dan kinerja unggul.

    Sakelar Transfer Otomatis

    Sakelar Transfer Otomatis Transisi Terbuka 4 kutub akan mengalihkan beban antara sumber listrik dan generator. Sakelar ini sepenuhnya sesuai dengan tetapan output generator dan menggunakan koneksi pelanggan yang praktis untuk beban Kontinu dan Non-kritis. Titik koneksi juga tersedia untuk pengujian load bank atau genset sewaan.

    Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, kokoh, dan tahan lama
  • Teruji di lapangan dalam ribuan aplikasi di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah menggabungkan kinerja konsisten dan penghematan bahan bakar yang mengagumkan dalam bobot minimum