3516B dengan Pengemasan yang Fleksibel

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Menghasilkan daya yang andal dari 1750 kVA hingga 2500 kVA hingga 50 Hz dan 1640 ekW hingga 2250 ekW pada 60 Hz, genset diesel 3516B dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, kontinu, siaga, dan utama Anda. Kami merancang masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100 persen beban tetapan dalam satu langkah. Sistem kontrol kami yang terpadu membuat Anda tetap terkoneksi melalui opsi monitoring di lapangan dan jarak jauh. Kami menawarkan opsi panel kontrol EMCP yang mudah digunakan, yang menggabungkan alat manajemen dan diagnostik Anda. Kontroler EMCP 4.4 menawarkan kemampuan penjajaran multi-genset, sehingga Anda dapat menambahkan genset untuk disesuaikan dengan kebutuhan daya Anda yang berkembang. Telusuri jajaran aksesori kami yang luas serta attachment ekspansi sistem yang dipasang dengan baut. Temukan pengemasan yang fleksibel untuk disesuaikan dengan persyaratan ruang dan kondisi lingkungan Anda. Genset 3516B dibuat sesuai permintaan, sehingga kebutuhan Anda dapat terpenuhi. jajaran aksesori kami yang luas serta attachment ekspansi sistem yang dipasang dengan baut. Temukan pengemasan yang fleksibel untuk disesuaikan dengan persyaratan ruang dan kondisi lingkungan Anda. Tingkatkan lagi keselamatan pengoperasian Anda dengan opsi paket bersertifikasi UL 2200 dan CSA. Genset 3516B dibuat sesuai permintaan, sehingga kebutuhan Anda dapat terpenuhi.

Spesifikasi Genset

Satuan:
Lebar - Maksimum 90.0 in 2286.0 mm Less
Panjang - Maksimum 247.3 in 6282.0 mm Less
Tinggi - Maksimum 98.2 in 2494.0 mm Less

Paket Genset Cat

Prototipe paket genset Cat telah diuji sepenuhnya, dan menyediakan laporan analisis getaran torsional bersertifikasi. Paket didesain untuk menerima beban 100 % dalam satu langkah, memenuhi persyaratan NFPA 110 untuk pembebanan, dan memenuhi persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 toko cabang dealer yang beroperasi di 200 negara, memberikan dukungan pra- dan purnajual menyeluruh. Dari ketersediaan suku cadang 98 % dalam 24 jam, hingga perjanjian dukungan pelanggan (CSA, customer support agreement) individual, dealer Cat akan memberikan dukungan.

Panel Kontrol EMCP

Kontroler EMCP memiliki keandalan dan ketahanan yang Anda harapkan dari peralatan Cat. EMCP 4 adalah platform kontrol terukur guna memastikan pengoperasian genset yang andal, menyediakan informasi menyeluruh mengenai output daya dan pengoperasian engine. Sistem EMCP 4 dapat disesuaikan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan Anda melalui pemrograman dan modul ekspansi.

Generator

Generator yang digunakan pada paket Cat telah didesain dan diuji untuk berfungsi pada engine Cat. Generator dibuat dengan isolasi kokoh Kelas H dan menawarkan kemampuan penyalaan motor yang terdepan di industri. Generator kumparan acak menghasilkan kinerja generator yang baik dalam sebagian besar aplikasi dan kumparan bentuk tersedia untuk lingkungan mekanis dan listrik yang berat.

Sistem Pendinginan

Sistem pendinginan telah didesain untuk beroperasi pada temperatur ambien standar hingga 50 °C (122°F), dengan menyediakan radiator temperatur ambien tinggi opsional. Sistem pendinginan yang dipasang di pabrik telah didesain dan diuji untuk memastikan pendinginan genset yang baik, serta dilengkapi dengan radiator, kipas, sabuk, dan semua pelindung yang terpasang sebagai standar. Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik.

Engine Diesel Cat

Engine diesel empat langkah Cat mengombinasikan kinerja yang konsisten dengan penghematan bahan bakar yang sangat baik serta respons transien yang memenuhi atau melebihi standar ISO 8528-5. Engine telah didesain dan dibuat untuk berbagai jenis aplikasi dan dapat dioptimalkan untuk konsumsi bahan bakar rendah, emisi rendah, atau konfigurasi yang disertifikasi oleh Badan Perlindungan Lingkungan (EPA, Environmental Protection Agency) AS. Desain engine yang andal, kokoh, dan awet telah teruji di lapangan dalam ribuan aplikasi di seluruh dunia dari instalasi siaga darurat hingga pembangkit listrik yang beroperasi secara kontinu.

3516B dengan Pengemasan yang Fleksibel Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air Cleaner; tipe kanister elemen tunggal

Panel Kontrol
  • EMCP 4.2B
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Operasi DC 24 Volt
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Paket genset mencakup Regulator Tegangan Caterpillar. IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredam RFI, exciter min / maks. Monitor diode limiter dan exciter
  • Kontrol: Penyetelan kecepatan - Kontrol Otomatis / start / stop - Timer pendinginan engine - Start siklus engine - Konfirmasi alarm - Uji lampu - Fitur histogram beban - Fungsi PLC - Layar bisa disesuaikan -0 Pengukuran RMS, AC aktual, 3 fase, akurasi +/-2%
  • Indikasi digital untuk: RPM - volt DC - Jam operasi - Tekanan oli (psi, kPa atau bar) - Temperatur cairan pendingin - Volt (L-L & L-N) - Frekuensi (Hz) - Amp (per fase & rata-rata) - Faktor Daya (per fase & rata-rata) - kW (per fase, rata-rata & persen) - kVA (per fase, rata-rata & persen) - kVAr (per fase, rata-rata & persen) - kW-hr (total) - kVAr-hr (total)
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED yang umum untuk shutdown untuk: Tekanan oli rendah - Temperatur cairan pendingin tinggi - Kecepatan berlebih - Stop darurat - Kegagalan penyalaan (start berlebih) - Temperatur cairan pendingin rendah - Tingkat cairan pendingin rendah -
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram: Urutan fase generator - Tegangan atas / bawah (27/59) - Frekuensi atas / bawah (81 o/u) - Daya berlawanan (kW) (32) - Daya reaktif berlawanan (kVAr) (32RV) - Arus berlebih (50/51)
  • Komunikasi: Data link pelanggan (Modbus RTU) - Data link modul aksesori - Data link modul annunciator serial - Cat Connect - Input 3 Analog - 6 input digital yang dapat diprogram pelanggan
  • Jumlah I/O beragam sesuai opsi yang dipilih: 4 output relai yang dapat diprogram (Bentuk A) - 1 output relai yang dapat diprogram (Bentuk C) - 1 output digital yang dapat diprogram

Sistem Pendinginan
  • Tersedia PGS standar bersertifikasi
  • ATAAC - Radiator Paket 3516E dikirim dalam kondisi sudah terpasang

Sistem Buang
  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Pompa priming bahan bakar

Umum
  • Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss dan radiator
  • Servis tangan kanan
  • Flywheel dan rumah flywheel - SAE No. 00
  • Rotasi Standar SAE

Generator dan Attachment
  • 3 Fase tanpa sikat, kutub menonjol
  • 6 kabel
  • Tegangan Rendah: Kumparan acak - Eksitasi internal - Detektor temperatur kumparan - Isolasi NEMA Kelas H, Kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga) - Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas - pola lubang standar NEMA
  • Tegangan Sedang: Kumparan bentuk - Magnet permanen - Detektor temperatur kumparan - Isolasi NEMA Kelas H, Kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga) - Koneksi busbar, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah - pola lubang standar NEMA
  • Tegangan Tinggi: Kumparan bentuk - Magnet permanen - Detektor temperatur kumparan - Heater Ruangan Anti Kondensasi - Isolasi Kelas H, Kenaikan temperatur Kelas F pada ambien 40C (105C utama/130C siaga)

Sistem Pengaturan
  • ADEM A3

Literatur
  • English

Sistem Pelumasan
  • Oli pelumasan
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oil cooler pelumas integral
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pembuangan asap

Sistem Pemasangan
  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)
  • Dudukan anti getaran karet (dikirim terpisah)

Sistem Start
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Sakelar pemutus baterai

3516B dengan Pengemasan yang Fleksibel Perlengkapan Opsional

Sistem Kontrol
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistem Pemasukan Udara
  • Filter elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Sistem Pendinginan
  • Radiator ambien standar
  • Radiator ATAAC ambien standar
  • Radiator opsional terpasang
  • Radiator ATAAC opsional terpasang
  • Pengukur sakelar level air
  • Cairan Pendingin

Sistem Karter
  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Relief valve eksplosi
  • Sistem ventilasi

Sistem Buang
  • Elbow
  • Flensa dan expander buang
  • Flensa
  • Fitting fleksibel
  • Adaptor Y
  • Muffler
  • Offset buang
  • Modul emisi bersih Tier 4
  • Kabinet takaran Tier 4
  • Kit MOD emisi bersih Tier 4
  • Komponen Emisi Bersih

Sistem Bahan Bakar
  • Filter Bahan Bakar Primer
  • Pompa Priming Bahan Bakar (Tier 4) - Manual atau Elektrik

Umum
  • Logo US aid
  • Cat khusus (Warna selain kuning Caterpillar atau cat kinerja tinggi)

Generator dan Attachment
  • Tegangan Rendah / Sedang: 380, 440, 480, 600 volt, 3 fase 1800 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600
  • Tegangan Rendah / Sedang: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3 Fase 1800 RPM, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600, 1800
  • Tegangan tinggi: 6300, 6600, 6900 volt, 3 fase 1800 rpm, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 2700, 3000
  • Tegangan tinggi: 12470, 13200, 13800 volt, 3 fase 1800 rpm, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 2700, 3000
  • Tegangan Rendah / Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600
  • Tegangan Rendah / Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600 dan 1800
  • Heater ruangan
  • Konversi generator
  • Termostat untuk heater ruangan
  • Air cleaner alternator
  • Transformer arus diferensial (DCT)
  • Transformer arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV dan 15 kV

Instrumentasi
  • Termokopel dan Pirometer

Sistem Pelumasan
  • Oli pelumasan dalam wadah standar
  • Regulator tingkat oli
  • Pompa prapelumasan

Sistem Pemasangan
  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator getaran IBC

Koneksi Daya
  • Kabel pentanahan antara generator dan kotak terminal
  • Koneksi pentanahan netral
  • Busbar tiang tengah
  • Koneksi daya sisi kanan
  • Koneksi daya sisi kiri
  • Koneksi daya belakang
  • Rangka 2700, empat kabel, empat terminal
  • Pemutus arus tegangan rendah

Pengujian / Laporan Khusus
  • Sertifikasi Asosiasi Standar Kanada (Canadian Standards Association)
  • Sertifikasi IBC
  • Sertifikasi OSHPD
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0,8
  • Biaya pengujian engine standar
  • laporan pengujian generator
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
  • Laporan analisis getaran torsional

Starter dan Pengisi Daya
  • Perangkat pembatas engine
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35 dan 50 amp
  • Motor starter elektrik
  • Motor starter udara
  • Penutup starter
  • Regulator tekanan udara
  • Heater mantel air

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang
  • Penutup Platina, Emas dan Perak