< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Dari sistem kombinasi panas dan daya (CHP, combined heat and power) dan daya darurat berbahan bakar gas alam untuk fasilitas, hingga energi biogas terbarukan untuk mendukung listrik lokal, atau listrik yang dihasilkan dari gas tambang batubara, Caterpillar memiliki berbagai solusi daya gas yang andal.

Spesifikasi Genset Gas

Satuan:
Peringkat Kontinu Maksimum 143 ekW 143 ekW Less
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Lapangan, Propana Gas Alam, Biogas, Gas Lapangan, Propana Less
Efisiensi Listrik Maksimum 31.9% 31.9% Less
Peringkat Siaga Maksimum 160 160 Less
Frekuensi 50 atau 60 Hz 50 atau 60 Hz Less
rpm 1500 atau 1800 rpm 1500 atau 1800 rpm Less

Spesifikasi Engine

Aspirasi NA, TA, LE NA, TA, LE Less
Diameter 4.8 in 121.0 mm Less
Kapasitas Silinder 638.0 inĀ³ 10.5 l Less
Langkah 6.0 in 152.0 mm Less
Model Engine G3306 G3306 Less

Dimensi Genset

Panjang 126.0 in 3200.0 mm Less
Lebar 52.0 in 1329.0 mm Less
Tinggi 68.0 in 1729.0 mm Less
Genset bobot kering 4400.0 lb 1995.0 kg Less