CG170-12 (1,0 pf)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Dari sistem kombinasi panas dan daya (CHP, combined heat and power) dan daya darurat berbahan bakar gas alam untuk fasilitas, hingga energi biogas terbarukan untuk mendukung listrik lokal, atau listrik yang dihasilkan dari gas tambang batubara, Caterpillar memiliki berbagai solusi daya gas yang andal.

Spesifikasi Genset Gas

Satuan:
Peringkat Kontinu Maksimum 1000 ekW 1000 ekW Less
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara Less
Efisiensi Listrik Maksimum 43,40% 43,40% Less
Frekuensi 50 Hz 50 Hz Less
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm Less

Spesifikasi Engine

Model Engine CG170-12 CG170-12 Less
Kapasitas Silinder 3240.0 inĀ³ 53.1 l Less
Aspirasi TA TA Less
Diameter 6.7 in 170.0 mm Less
Langkah 7.7 in 195.0 mm Less

Dimensi Genset

Panjang 235.0 in 5970.0 mm Less
Lebar 70.0 in 1778.0 mm Less
Tinggi 87.0 in 2210.0 mm Less
Bobot Kering - Genset 28659.8 lb 13000.0 kg Less