Modul Fotovoltaik Cat

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Modul efisiensi tinggi film tipis Cat® memiliki keunggulan kinerja yang telah teruji dibandingkan modul panel surya kristalin silikon konvensional. Menghasilkan lebih banyak energi dibandingkan modul pesaing dengan peringkat daya yang sama, modul Cat PVT115 menghasilkan kinerja yang unggul dan keandalan bagi pelanggan kami.

Rangkuman Teknis

Satuan:
Aplikasi Kompatibel dengan arsitektur pembangkit listrik 1000 V dan 1500 V Kompatibel dengan arsitektur pembangkit listrik 1000 V dan 1500 V Less
Daya Nominal 115 W per panel 115 W per panel Less
Tipe Modul Panel surya film tipis yang canggih Panel surya film tipis yang canggih Less