< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Mesin

Satuan:
Mesin C4.4 Turbo C4.4 Turbo Less
Bahan Bakar Diesel Diesel Less

Dimensi

Lebar 44.5 in 1130.0 mm Less
Tinggi 73.6 in 2495.0 mm Less
Panjang 129.1 in 3280.0 mm Less
Bobot 5501.0 lb 2495.0 kg Less

Genset

Peringkat Siaga 100 ekW (125 kVA) 100 ekW (125 kVA) Less
Frekuensi 60 Hz 60 Hz Less
Tegangan 208 hingga 480 Volt 208 hingga 480 Volt Less
Peringkat Utama 90 ekW (112,5 kVA) 90 ekW (112,5 kVA) Less
Waktu Operasi Siaga (Beban Penuh) 27 Jam 27 Jam Less
Waktu Operasi Utama (Beban Penuh) 29 Jam 29 Jam Less

Strategi Bahan Bakar/Emisi

GENSET

DOKUMENTASI

SISTEM KONTROL

PENUTUP BERPEREDAM SUARA

PENGATURAN DUDUKAN

PEMUTUS ARUS

PANEL DISTRIBUSI MULTI-TEGANGAN

Mesin

LAPISAN AKHIR PERALATAN

GENERATOR

XQ100 Perlengkapan Standar

Panel Distribusi
  • Tegangan yang dapat diubah dari 3-fase 480/277 V ke 3-fase 240/139 V (bisa disetel ke 3-fase 208/120 V), fase tunggal 240/120 V.

Dampak terhadap Lingkungan Lebih Rendah
  • Engine non jalan raya yang memenuhi standar EPA Tier 4.

Pengatur Elektronik
  • Isokron