< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Mesin

Satuan:
Mesin C9 C9 Less
Bahan Bakar Diesel Diesel Less

Dimensi

Lebar 100.0 in 2540.0 mm Less
Tinggi 113.5 in 2883.0 mm Less
Panjang 246.0 in 6248.0 mm Less
Bobot 16550.0 lb 7506.0 kg Less

Genset

Peringkat Siaga 300 ekW (310 kVA) 300 ekW (310 kVA) Less
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Tegangan 208 - 600 VAC 208 - 600 VAC Less
Peringkat Utama 275 ekW (343,7 kVA) 275 ekW (343,7 kVA) Less
Waktu Operasi Siaga (Beban Penuh) 17 Jam 17 Jam Less
Waktu Operasi Utama (Beban Penuh) 18,6 Jam 18,6 Jam Less

XQ300 Perlengkapan Standar

Engine Diesel C9 ATAAC
  • Memanfaatkan Teknologi ACERT
  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan ketahanan dan bobot minimum serta keandalan dan efisiensi
  • Dapat digunakan di frekuensi 50/60 Hz

Generator SR4B
  • Dirancang agar sesuai dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Kotak aksesori bertegangan rendah AC/DC terpisah memungkinkan akses satu titik ke beberapa sambungan aksesori

Penutup Berperedam Suara
  • Dibuat dengan 12 baja meteran
  • Lubang pengangkatan satu titik
  • Pegangan tangan dan tangga yang nyaman untuk pengoperasian yang aman
  • Lapisan penutup dengan serbuk poliester dua lapis

Dampak terhadap Lingkungan Lebih Rendah
  • Peredam suara untuk pengoperasian dengan kebisingan rendah
  • Desain aman Memenuhi Standar OSHA
  • Penampung 110% tumpahan untuk cairan pendingin dan oli
  • Tangki bahan bakar dinding ganda bersertifikat UL142

Panel distribusi multitegangan
  • Tegangan ganda simultan
  • Sakelar keamanan pintu beban
  • Engsel bebas karat di semua pintu
  • Ruang yang memadai untuk koneksi saluran dan colokan tanpa interferensi
  • Kontak start dan stop jarak jauh