XQ2000 - Diesel

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

XQ2000

Genset

Satuan:
Peringkat Siaga 2000 ekW (2500 kVA) Siaga 2000 ekW (2500 kVA) Siaga Less
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Waktu Operasi Siaga (Beban Penuh) 230 - 480 V 230 - 480 V Less
Peringkat Utama 1825 ekW (2281 kVA) 1825 ekW (2281 kVA) Less

Mesin

Engine Tier II ATAAC 3516 Tier II ATAAC 3516 Less
Bahan Bakar Diesel Diesel Less

Dimensi

Lebar 96.0 in 2438.0 mm Less
Panjang 480.0 in 12192.0 mm Less
Bobot 93000.0 lb 42184.0 kg Less

Dimensions

Tinggi 114.0 in 2896.0 mm Less

XQ2000 - Diesel Perlengkapan Standar

Engine Diesel Tier II ATAAC 3516
  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan ketahanan dan bobot minimum serta keandalan dan efisiensi

Generator SR4B
  • Dirancang agar sesuai dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel
  • Desain dengan banyak tegangan, frekuensi ganda, tanpa sikat, tiga fase, 12-kabel
  • Eksitasi Magnet Permanen (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Regulator Tegangan Digital
  • Heater Ruangan
  • Insulasi Kelas H yang beroperasi pada temperatur Kelas F untuk masa pakai yang lebih lama
  • Detektor temperatur putar

Kontainer high cube ISO 40'
  • Chassis kontainer ISO 40' 3-gandar
  • Kisi pemasukan udara berperedam suara
  • Koneksi darat via blok distribusi
  • Akses pembuangan eksternal ke cairan standar (cairan pendingin dan oli)
  • Bersertifikat CSC

Dampak terhadap Lingkungan Lebih Rendah
  • Peredam suara untuk pengoperasian dengan kebisingan rendah
  • Penampung 110% tumpahan untuk cairan pendingin dan oli

Perakitan Link Board
  • Atur pelat penyetel multi-tegangan generator yang terpasang
  • Konfigurasi wye node tegangan 208 V, 240 V, 400 V, & 480 V

Switchgear Caterpillar
  • Menyediakan unit tunggal dan/atau komponen penjajaran utilitas. Mode Siaga, Sensor Beban/Permintaan Beban, Impor, Ekspor, dan Beban Dasar.