Genset mobil XQE30 30 kVA

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

XQE30 - Diesel Perlengkapan Standar

Tangki Bahan Bakar 24-Jam
  • Pemutusan Tingkat Bahan Bakar Rendah

XQE30 - Diesel Perlengkapan Opsional

ENGINE
  • Tangki bahan bakar - alas tangki dinding ganda terdaftar UL dengan pasokan minimum 24 jam
  • Pengisi daya baterai
  • Diperlukan Pengontrol Elektronik untuk operasi pada 60 Hz

GENERATOR
  • Heater Anti-Kondensasi

SISTEM PENDINGINAN
  • Heater Air Engine

AKSESORI LAIN-LAIN
  • Paket buku petunjuk tambahan bagi operator

Gambaran Umum

Dengan atau tanpa kemungkinan pemadaman listrik, Cat® Rental Power siap menjaga operasi Anda tetap berjalan.

Engine

Satuan:
Engine 1103C-33G2/3 1103C-33G2/3 Less
Bahan Bakar Diesel Diesel Less

Dimensi

Lebar 44.5 in 1130.0 mm Less
Tinggi 65.7 in 1670.0 mm Less
Panjang 90.1 in 2288.0 mm Less
Bobot 3772.0 lb 1711.0 kg Less

Generator

Peringkat Utama 30 kVA (24 kW) Utama 30 kVA (24 kW) Utama Less
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Tegangan 220 - 415 V 220 - 415 V Less
Waktu Operasi Siaga (Beban Penuh) 19,3 Jam 19,3 Jam Less
Waktu Operasi Utama - Beban Penuh 19,3 Jam 19,3 Jam Less

Strategi Bahan Bakar/Emisi

GENSET

ENGINE

GENERATOR

SISTEM KONTROL

PANEL DISTRIBUSI MULTI-TEGANGAN

PEMUTUS ARUS

PENGATURAN DUDUKAN

PENUTUP BERPEREDAM SUARA

LAPISAN AKHIR PERALATAN

DOKUMENTASI