Sistem Kontrol PLC dan SCADA

< Kembali

Berbagai aplikasi yang tersedia mencakup Kontrol Multi-Generator, Kontrol Multi-Sumber Listrik (termasuk Lopping/Pembatasan Beban Puncak), kontrol Manajemen Beban, dan kontrol Keseimbangan Pembangkit. Di level dasar, panel Master PLC disambungkan secara selaras dengan panel kontrol generator dan switchgear terkait pada sistem untuk memfasilitasi kontrol atas jaringan daya serta penyalaan dan penghentian generator. Untuk sistem yang lebih kompleks, jaringan komunikasi dapat digunakan untuk memudahkan transfer data antara PLC dan stasiun luar dari berbagai lokasi. Jaringan ini terdiri atas koneksi fisik di antara semua perangkat cerdas (atau node) yang diatur membentuk formasi cincin dan beroperasi pada protokol EtherNet/IP.
Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Caterpillar menawarkan solusi lengkap untuk pemantauan dan kontrol generator serta switchgear terkait pada aplikasi yang menggunakan filosofi kontrol yang rumit. Berbagai aplikasi yang tersedia mencakup Kontrol Multi-Generator, Kontrol Multi-Sumber Listrik (termasuk Lopping/Pembatasan Beban Puncak), kontrol Manajemen Beban, dan kontrol Keseimbangan Pembangkit. Di level dasar, panel Master PLC disambungkan secara selaras dengan panel kontrol generator dan switchgear terkait pada sistem untuk memfasilitasi kontrol atas jaringan daya serta penyalaan dan penghentian generator.

Peringkat Penutup

Satuan:
Konfigurasi IP4X IP4X Less

Temperatur Kerja

Temperatur Kerja 0 - 50 °C (32 - 122 °F) 0 - 50 °C (32 - 122 °F) Less

Dimensi

Dimensi Kedalaman 750 mm, Lebar 750 mm, Tinggi 2200 mm Kedalaman 750 mm, Lebar 750 mm, Tinggi 2200 mm Less

Aplikasi

Aplikasi LV dan MV LV dan MV Less

Mode Pengoperasian

Mode Pengoperasian Kontrol AMF, kontrol Multi-Generator, kontrol Grup Multi-Generator, kontrol Multi-Sumber Listrik, kontrol Beban Dasar, kontrol Impor/Ekspor, kontrol Manajemen Beban, kontrol Keseimbangan Pembangkit Kontrol AMF, kontrol Multi-Generator, kontrol Grup Multi-Generator, kontrol Multi-Sumber Listrik, kontrol Beban Dasar, kontrol Impor/Ekspor, kontrol Manajemen Beban, kontrol Keseimbangan Pembangkit Less

Rangkuman Teknis

Rangkuman Teknis PLC dan SCADA dapat disesuaikan di panel kontrol berdiri. PLC dan SCADA dapat disesuaikan di panel kontrol berdiri. Less

Sistem Kontrol PLC dan SCADA

  • Kontrol Otomatis/Manual generator dan pemutus arus beban
  •     Layar pemantauan engine (Tegangan, Frekuensi, Amp, kW, kVA, kVAr)
  • Layar pemantauan engine (Tekanan oli, Temperatur engine, RPM, Jam engine, Tegangan DC Baterai, Jumlah starter)
  • Tombol uji generator tanpa beban
  • Tombol uji untuk penyelarasan Sumber Listrik
  • Alarm generator dan pemutus serta pencatatan kejadian
  • Cocok untuk filosofi kontrol yang kompleks dengan menggunakan petunjuk tambahan standar dalam kode dasar yang dapat dikonfigurasi
  • Sistem modular, dapat diubah ukurannya agar sesuai dengan aplikasi apa pun
  • Antarmuka sederhana dengan Modbus (RS485, Ethernet), Sistem BacNet, dan Profibus
  • Pemantauan, kontrol, dan Akses Jarak Jauh

Sistem Kontrol PLC dan SCADA Perlengkapan Standar

Komputer 17 inci standar Industri dengan antarmuka grafis layar sentuh
  • Antarmuka Tunggal untuk pemantauan dan kontrol
  • Layar spesifik proyek
  • Logging data
  • Alarm/Catatan Kejadian
  • Perlindungan kata sandi untuk kontrol

Sistem Kontrol PLC dan SCADA Perlengkapan Opsional

PLC Panas/Siaga Redundan
  • Dimensi 2200 (H), 2250 mm (W), 750 mm (D)
  • Setiap PLC dipasang di panel terpisah dengan semua kabel yang saling terhubung dan tersambung ke bagian penyusun.

Jaringan Cincin Ethernet kecepatan tinggi untuk koneksi ke stasiun luar jarak jauh
  • Jaringan Cincin adalah jaringan yang mampu mengatasi kerusakan tunggal, yang menghasilkan waktu pemulihan cepat ketika terjadi kerusakan tunggal pada jaringan.