Rangkuman Teknis
Rentang Peringkat | Tergantung Sakelar Tergantung Sakelar |
Tipe Transfer | Tergantung Aplikasi Tergantung Aplikasi |
Tipe Sakelar | Tergantung Aplikasi Tergantung Aplikasi |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Mikroprosesor MX250 adalah standar di seluruh rangkaian produk CTS. Seri MX250 dilengkapi semua fitur standar Kontroler MX150 yang menawarkan kemampuan pemrograman yang dapat ditingkatkan dan kemampuan penyesuaian di lapangan. Keandalan yang tinggi dan kemudahan pengoperasian tanpa penjaga sangat ideal untuk digunakan di berbagai aplikasi dengan misi penting.
adalah opsi standar dengan seluruh rangkaian produk CTS
dan kemudahan pengoperasian membuatnya ideal untuk digunakan di berbagai aplikasi penting
Rentang Peringkat | Tergantung Sakelar Tergantung Sakelar |
Tipe Transfer | Tergantung Aplikasi Tergantung Aplikasi |
Tipe Sakelar | Tergantung Aplikasi Tergantung Aplikasi |
Penurunan Tegangan Rendah untuk Sumber 1 dan Sumber 2 | 75-98 % dari nominal 75-98 % dari nominal |
Pemulihan Tegangan Rendah untuk Sumber 1 dan Sumber 2 | 85-100 % dari nominal 85-100 % dari nominal |
Penurunan Frekuensi Rendah untuk Sumber 1 dan Sumber 2 | 90-100% dari nominal 90-100% dari nominal |
Tunda untuk Pendinginan Engine (U) | 0-60 menit 0-60 menit |
Tunda Transfer ke Sumber Non-pilihan (W) | 0-5 menit 0-5 menit |
Waktu Tunda Transisi Netral (DT,DW) | 0-10 menit 0-10 menit |
Temperatur Penyimpanan | (-30 ˚C - 75 ˚C ), -22 ˚F - 167 ˚F (-30 ˚C - 75 ˚C ), -22 ˚F - 167 ˚F |
Temperatur Kerja (Ambien) |
Selubung mold 40 - 400 amp (-20 ˚C hingga 65 ˚C), -4 ˚F hingga 149 ˚F Lainnya 40 - 4000 amp (-20 ˚C hingga 60 ˚C), -4 ˚F hingga 149 ˚F Selubung mold 40 - 400 amp (-20 ˚C hingga 65 ˚C), -4 ˚F hingga 149 ˚F Lainnya 40 - 4000 amp (-20 ˚C hingga 60 ˚C), -4 ˚F hingga 149 ˚F |
Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.