Kontroler MX350

Kontaktor ATS MX Kontroler MX350

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Ketidakseimbangan atau Penurunan Tegangan untuk Sumber 1 dan Sumber 2
5 hingga 20% nominal
5 hingga 20% nominal
Waktu Tunda Transisi Netral (DT,DW)
0-10 menit
0-10 menit
Daya Kontrol
120 VAC
120 VAC

Ikhtisar

Kontroler MX350 didesain secara khusus untuk aplikasi Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switch) tegangan rendah. Opsi kontrol dan komunikasi yang fleksibel ideal untuk semua aplikasi. Tombol tekan terpadu, kontrol grafis, dan indikator LED mengurangi komponen eksternal dan kabel untuk memfasilitasi kontrol serta akses lokal ke informasi sistem. Beberapa protokol komunikasi memungkinkan integrasi sederhana terhadap monitoring dan sistem kontrol.

Keunggulan

Sakelar MX350 MX150

adalah opsi standar dengan seluruh rangkaian produk CTE

Antarmuka MX-60

menyediakan kontrol lokal dan akses ke informasi sistem. FlexLogic� Automasi dengan kontrol logika interlock dan dapat diprogram

Spesifikasi Produk untuk Kontroler MX350

Ketidakseimbangan atau Penurunan Tegangan untuk Sumber 1 dan Sumber 2 5 hingga 20% nominal 5 hingga 20% nominal
Waktu Tunda Transisi Netral (DT,DW) 0-10 menit 0-10 menit
Daya Kontrol 120 VAC 120 VAC
Penurunan Tegangan Rendah untuk Sumber 1 dan Sumber 2 75-99 % dari nominal 75-99 % dari nominal
Pemulihan Tegangan Rendah untuk Sumber 1 dan Sumber 2 85-100 % dari nominal 85-100 % dari nominal
Penurunan Frekuensi Berlebih untuk Sumber 1 dan Sumber 2 50,1 - 63 Hz 50,1 - 63 Hz
Sensor Sumber 120 - 690 VAC +/- 1% dari tegangan nominal (+/- 0,05 Hz, +/- 0,5 A) 120 - 690 VAC +/- 1% dari tegangan nominal (+/- 0,05 Hz, +/- 0,5 A)
Tunda untuk Pendinginan Engine (U) 0-60 menit 0-60 menit
Pemulihan Frekuensi Rendah untuk Sumber 1 dan Sumber 2 45 - 59,5 Hz 45 - 59,5 Hz
Kontak Relai Kontrol Beban (2) 0-259 menit 0-259 menit
Penurunan Tegangan Berlebih untuk Sumber 1 dan Sumber 2 105 - 110% nominal 105 - 110% nominal
Ketidakseimbangan Tegangan Pemulihan untuk Sumber 1 dan Sumber 2 4 hingga 19 % nominal 4 hingga 19 % nominal
Temperatur Penyimpanan (-40 ˚C - 90 ˚C) (-40 ˚C - 90 ˚C)
Penurunan Frekuensi Rendah untuk Sumber 1 dan Sumber 2 45 - 59,9 Hz 45 - 59,9 Hz
Pemulihan Frekuensi Berlebih untuk Sumber 1 dan Sumber 2 50 - 62,9 Hz 50 - 62,9 Hz
Tunda Transfer ke Sumber Non-pilihan (W) 0-5 menit 0-5 menit
Temperatur Kerja (Ambien) (-20 ˚C hingga 50 ˚C) (-20 ˚C hingga 50 ˚C)
Antarmuka Komunikasi (Opsional) Serial RS-485 hingga 115,2 Kbps atau TCP/IP (10/100 base-T) Serial RS-485 hingga 115,2 Kbps atau TCP/IP (10/100 base-T)
Pemulihan Tegangan Berlebih untuk Sumber 1 dan Sumber 2 103 - 108 % nominal 103 - 108 % nominal
Kontak Relai Kontrol Beban (1) tetapan untuk 10A di 24 VDC atau 120 VAC tetapan untuk 10A di 24 VDC atau 120 VAC
Rentang Peringkat Tergantung Sakelar Tergantung Sakelar
Tipe Transfer Tergantung Aplikasi Tergantung Aplikasi
Tipe Sakelar Tergantung Aplikasi Tergantung Aplikasi

Kontroler MX350 Perlengkapan Standar

LED Status untuk:

  • Pencegahan Transfer
  • Alarm Aktif
  • Ketersediaan Sumber 1 dan 2
  • Sumber 1 dan 2 Tersambung
  • Penundaan Waktu Aktif

Tampilan Grafis:

  • Tampilan grafis warna dengan port Kalibrasi/pemrograman USB dan Bantuan Tertanam
  • Menampilkan acara dengan 256 tag waktu dengan resolusi 1 md
  • Memonitor kelebihan/kekurangan frekuensi, kondisi tegangan, ketidakseimbangan frekuensi, dan rotasi fase
  • Tersedia laporan pemadaman listrik, pengujian, dan diagnostik terperinci

Rentang Kontrol/Pengukuran:

  • Pengguna generator dapat diprogram
  • Sinkroskop
  • Kontak untuk indikator posisi Sumber 1 dan Sumber 2 serta sinyal pengujian beban jarak jauh, dan penundaan start engine
  • Monitor In-phase Sumber 1 dan Sumber 2
  • Timer penundaan waktu Netral, Start Engine, dan Stop Engine

Pengujian dan Sertifikasi

  • Sesuai dengan EN 60947-1, EN 60947-6-1, EN 60255-26 (EN 50263), EN 5502 / CISPR22 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
  • Diuji sesuai dengan:
    IEC 60068-2-30
    IEC 60068-2-1
    IEC 60068-2-2
    IEC 60255-22-1
    IEC 60255-22-2
    IEC 60255-22-3
    IEC 60255-22-4
    IEC 60255-22-5
    IEC 60255-22-6
    IEC 60255-25
    IEC 60529; IP54 (depan),IP20(belakang)
    IEC 61000-4-11
  • Sistem Kualitas:
    Diproduksi dalam Program yang Terdaftar ISO 9001

Kontroler MX350 Perlengkapan Opsional

Paket Opsi A:

  • Empat (4) input yang dapat diprogram dan empat (4) output yang dapat ditugaskan ke fitur ATS (Automatic Transfer Switches, Sakelar Transfer Otomatis) tambahan
  • Diagnostik yang diperluas, perekaman 256 kejadian kecepatan tinggi, 365 hari
  • Perangkat Lunak Monitoring (lokal atau jarak jauh), antarmuka USB untuk parameter pengaturan pengunggahan dan pengunduhan
  • Kontrol ATS (Automatic Transfer Switches, Sakelar Transfer Otomatis) fungsi penuh dengan kemampuan sensor dan kontrol penuh
  • Sakelar AUTO/MAN kontrol ATS lengkap dapat diprogram, pemilih Sumber yang Disukai, Xfer Penggunaan/Tanpa Penggunaan, Pemilihan Mode Transisi untuk model sakelar Transisi tertutup)

Paket Opsi B:

  • Perekaman bentuk gelombang, sepuluh (10) saluran, hingga 256 siklus, masing-masing enam belas (16) sampel/dtk.
  • Sepuluh (10) alarm digital dan sepuluh (10) alarm analog yang dapat diprogram pengguna.
  • Mencakup fitur Paket Opsi A, ditambah
  • Penyisihan Beban Otomatis dengan pemicu tegangan, frekuensi, dan kW.
  • Dua puluh (20) logger data saluran, dengan jangka waktu sampel yang dapat dikonfigurasi pengguna mulai dari satu (1) siklus hingga enam puluh (60) menit.

Paket Opsi C:

  • Mencakup fitur Opsi B, ditambah
  • Empat (4) input dan output tambahan (dengan total jumlah delapan (8) masukan & delapan (8) keluaran)

Paket Opsi D:

  • Logika kontrol pengguna yang disesuaikan
  • Mencakup fitur Paket Opsi C, ditambah
  • Empat (4) input dan output tambahan (dengan jumlah total dua belas (12) masukan & dua belas (12) keluaran)

Paket Opsi M:

  • Konfigurasi untuk Pengoperasian Manual saja (NonOtomatis)

Lihat bagaimana Kontroler MX350 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran