Kontaktor ATS MX

Kontaktor ATS MX Sakelar Transfer Otomatis Seri CTG

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Tipe Transfer
Transisi terbuka
Transisi terbuka
Rentang Peringkat
40-3000A
40-3000A
Tipe Sakelar
Berbasis kontaktor
Berbasis kontaktor

Ikhtisar


Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches) Seri CTG Cat® dapat dikonfigurasi untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan dan kemudahan pengoperasian yang ditemukan pada sakelar transfer tipe kontaktor daya berfitur lengkap.
Sakelar CTG dilengkapi panel mikroprosesor MX150 generasi selanjutnya, yang mengontrol pengoperasian dan menampilkan status posisi sakelar transfer, timer, dan sumber yang tersedia. Sebagai kontroler digital yang tertanam, MX150 menawarkan keandalan yang tinggi dan kemudahan pengoperasian tanpa operator di berbagai aplikasi.

Keunggulan

Mikroprosesor Kontroler

dengan cadangan baterai jam memori non-volatile tidak diperlukan untuk pengoperasian sakelar standar

Cat� Seri CTG Cat�

dapat dikonfigurasi untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan dan kemudahan pengoperasian yang ditemukan pada sakelar transfer tipe kontaktor daya berfitur lengkap

Spesifikasi Produk untuk Sakelar Transfer Otomatis Seri CTG

Tipe Transfer Transisi terbuka Transisi terbuka
Rentang Peringkat 40-3000A 40-3000A
Tipe Sakelar Berbasis kontaktor Berbasis kontaktor

Sakelar Transfer Otomatis Seri CTG Perlengkapan Standar

Fitur Standar

  • Kontak Bantu:
    Tertutup jika sakelar di posisi normal
    (Kontak tambahan opsional)
  • Penundaan Waktu untuk Start Engine: Setelan standar 3 detik, dapat disetel 0-10 detik
  • Uji Pemangkasan Puncak/Beban Jarak Jauh: Input untuk uji pemangkasan puncak atau beban jarak jauh; mencakup otomatis kembali ke normal jika sumber darurat gagal dan sumber normal tersedia; 120 VAC
  • Menunjukkan Lampu Pilot LED:
    -Sakelar di posisi darurat
    -Sakelar di posisi normal
    - Sumber normal tersedia
    -Sumber darurat tersedia
  • Jika harus digunakan dengan sakelar transisi tertunda Seri CTGD, panel kontrol juga mencakup berikut ini:
  • OD Log Kejadian 16 Kejadian yang melacak tanggal, waktu, alasan dan tindakan yang diambil
  • Penundaan Waktu pada Transfer Ulang ke Normal: Untuk menunda transfer ulang ke sumber normal (transfer ulang segera saat kegagalan genset); setelan standar 30 menit, dapat disetel 0-60 menit
  • Pengoperasian pengguna dengan interval diatur waktu 7, 14, 28 hari, tombol tekan/timer
  • Sakelar Uji - Sementara
  • Monitor In-Phase, penyetelan mandiri (Tidak tersedia pada model CTGD)
  • Kontak Bantu:
    Tertutup jika sakelar di posisi darurat
    (Kontak tambahan opsional)
  • Tombol dorong Bypass penundaan waktu dan darurat normal
  • Indikasi Tegangan dan Frekuensi untuk S1 dan S2
  • Kontak Start Engine

Panel Kontrol MX150

  • Indikator LED/LCD agar mudah dilihat dan tahan lama
  • Penundaan Waktu untuk Pendinginan Engine: Memungkinkan engine beroperasi tanpa beban setelah transfer ulang sakelar ke normal; setelan standar 5 menit, dapat disetel 0-60 menit
  • Input memiliki optoisolasi demi kekebalan elektrik yang tinggi terhadap transien dan kebisingan
  • Diagnostik terpasang dengan layar LCD untuk pemecahan masalah yang cepat
  • Memori nonvolatil (cadangan baterai pengguna tidak diperlukan untuk pengoperasian standar)
  • Sirkuit prosesor dan digital terisolasi dari tegangan saluran
  • Header komunikasi untuk antarmuka jaringan
  • Penundaan Waktu pada Transfer ke Darurat: Untuk menunda transfer ke darurat setelah memverifikasi ketersediaan sumber darurat; setelan standar 1 detik, dapat disetel 0-5 menit
  • Pengaturan timer dan tegangan/frekuensi tanpa pemutusan dari sumber daya

Sakelar Transfer Otomatis Seri CTG Perlengkapan Opsional

Pilihan

  • Konfigurasi titik masuk listrik
  • Kontak Bantu: Tertutup jika sakelar transfer di posisi Sumber 1
  • Kontak Bantu Pra-Sinyal Elevator: Terbuka 0-60 detik sebelum transfer ke arah mana pun, menutup ulang setelah transfer.
  • Heater ruangan dan termostat
  • Kontak Bantu, aktif jika saluran Sumber 1 gagal
  • Catatan: Untuk aplikasi yang memerlukan opsi tambahan atau konfigurasi lainnya, lihat sakelar transfer Seri CTS yang dapat dikonfigurasi sepenuhnya.
  • Kontak Bantu, aktif jika Sumber 2 tersedia
  • Penggunaan Pembangkit Listrik, tipe jam (dengan beban/tanpa beban): Memungkinkan generator dihidupkan dan dijalankan tanpa beban atau untuk menyimulasikan kegagalan daya, menghidupkan generator dan menjalankan dengan beban (7-14-28-365 hari, dapat dipilih pengguna)
  • Kartu antarmuka komunikasi jaringan (LonWorks/ModBus)
  • Sirkuit Pemutusan Beban Motor Universal: Kontak Bantu terbuka 0-60 detik sebelum transfer ke arah mana pun, menutup ulang setelah transfer. Dapat dikonfigurasi oleh pengguna akhir untuk Pra-transfer, Pasca-transfer, atau keduanya.
  • Kontak Bantu: Tertutup jika sakelar transfer di posisi Sumber 2
  • Pengukur Pengukuran Daya
  • Sakelar Uji Terpelihara
  • Sakelar Pemutus: Memungkinkan transfer di posisi “AUTO” dan mencegah transfer di posisi “INHIBIT”. (Standar 800 A dan di atasnya)
  • Dapat dikunci, penutup tembus pandang untuk kontroler ATS (Automatic Transfer Switches, Sakelar Transfer Otomatis)
  • Monitor Ketidakseimbangan Tegangan (Tiga Fase)
  • Sakelar Uji Terpelihara dengan Keypad

Lihat bagaimana Sakelar Transfer Otomatis Seri CTG dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran