Sakelar Transfer Seri CTE

Kontaktor ATS MX Sakelar Transfer Otomatis Seri CTE

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Peringkat
40-4000A
40-4000A
Tipe Transfer
Sakelar Terbuka / Tertutup / 4 posisi
Sakelar Terbuka / Tertutup / 4 posisi
Tipe Sakelar
Berbasis Kontaktor
Berbasis Kontaktor

Ikhtisar


Sakelar transfer Seri CTE Cat® dapat dikonfigurasi untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan dan kemudahan pengoperasian yang ditemukan pada sakelar transfer tipe kontaktor daya berfitur lengkap.
Seri CTE dilengkapi kontroler MX350 yang didesain untuk aplikasi sakelar transfer atau bypass yang paling sulit sehingga meningkatkan konektivitas untuk diagnostik dan pencatatan kejadian secara akurat dan tepat waktu.

Keunggulan

Sakelar transfer tipe Seri CTE Cat

memanfaatkan kontrol berbasis mikroprosesor yang sepenuhnya dapat diprogram/dikonfigurasi untuk memberikan fleksibilitas aplikasi yang maksimal.

Spesifikasi Produk untuk Sakelar Transfer Otomatis Seri CTE

Rentang Peringkat 40-4000A 40-4000A
Tipe Transfer Sakelar Terbuka / Tertutup / 4 posisi Sakelar Terbuka / Tertutup / 4 posisi
Tipe Sakelar Berbasis Kontaktor Berbasis Kontaktor
Daya Kontrol 40 hingga 4000 ampere, 2,3 atau 4 kutub 40 hingga 4000 ampere, 2,3 atau 4 kutub
Kapabilitas Penutup NEMA 1, 3R, 4, 4X dan 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X dan 12
Aplikasi Tegangan Sistem Tersedia hingga 600 VAC, 50 atau 60 Hz Tersedia hingga 600 VAC, 50 atau 60 Hz
Pengujian yang Berlaku
  • Teruji seismik dan memiliki sertifikasi IBC 2006 & OSHPD
  • Bersertifikasi CSA C22.2 No. 178 pada 600 VAC
  • Terdaftar IEC 947-6-1
  • Teruji seismik dan memiliki sertifikasi IBC 2006 & OSHPD
  • Bersertifikasi CSA C22.2 No. 178 pada 600 VAC
  • Terdaftar IEC 947-6-1
  • Sakelar Transfer Otomatis Seri CTE Perlengkapan Standar

    Sakelar Transfer Otomatis Seri CTE

    • Mekanisme Penggerak
    • Sakelar Isolasi Bypass CBTED & CBTECT
    • Sakelar transfer tipe kontaktor daya Cat Seri CTE memanfaatkan kontroler berbasis mikroprosesor yang dapat diprogram/dikonfigurasi sepenuhnya untuk menghasilkan fleksibilitas aplikasi yang tertinggi. Selain itu, Seri CTE ditawarkan dalam berbagai konfigurasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan beban, bahkan yang paling kritis.
      Konfigurasi yang tersedia mencakup:
      • Kontroler mikro MX350 adalah kontrol modular dan sistem monitoring yang didesain khusus untuk aplikasi sakelar transfer tegangan rendah.
        MX350 memiliki keunggulan utama berikut ini:
        Opsi kontrol dan komunikasi yang fleksibel untuk disesuaikan dengan segala aplikasi sakelar transfer tegangan rendah
        Dimensi kecil
        Desain modular, yang mengurangi jumlah komponen cadangan untuk perawatan dan pengujian
      • 40-4000 Amp:
      • Sakelar Transfer Otomatis CTE
      • Sakelar Transfer Transisi Tertunda CTED
      • Sakelar Transfer Manual CTEM

      • 100-4000 Amp:
      • Sakelar Transfer Transisi Tertutup CTECT
      • Sakelar Bypass Transisi Terbuka CBTE
      • Sakelar Bypass Transisi Tertunda CBTED
      • Sakelar Bypass Transisi Tertutup CBTECT
    • Seri CTECT:
    • Pengaktifan Netral
    • Peringkat Kelistrikan CTE
    • Pengoperasian Manual Aman
    • Seri CTED:

    Lihat bagaimana Sakelar Transfer Otomatis Seri CTE dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

    Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

    Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

    Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

    Persetujuan Pemasaran