Kontaktor ATS MX

Kontaktor ATS MX ATS (Automatic Transfer Switches, Sakelar Transfer Otomatis) Tetapan Titik Masuk Tetapan Listrik Seri CTGSE & CTGDSE

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Tipe Sakelar
Berbasis Kontaktor
Berbasis Kontaktor
Tipe Transfer
Transisi Terbuka dengan Titik Masuk Listrik
Transisi Terbuka dengan Titik Masuk Listrik
Rentang Peringkat
40-3000A
40-3000A

Ikhtisar

Sakelar transfer otomatis (AS Automatic Transfer Switches) seri CTGSE Cat® memadukan pemutus arus utilitas, peredaman lonjakan tegangan transien opsional, dan pemantauan daya ke dalam satu paket. Seri CTGDSE menyediakan pengoperasian transisi tertunda pada ATS (Automatic Transfer Switch, Sakelar Transfer Otomatis). Kontroler MX150 menampilkan status posisi sakelar transfer, timer, dan sumber daya yang tersedia. Antarmuka jaringan komunikasi tersedia sebagai opsi.

Keunggulan

Mikroprosesor Kontroler

dengan cadangan baterai jam memori non-volatile tidak diperlukan untuk pengoperasian sakelar standar

NEMA 1 standar dengan NEMA 3R sebagai opsi

Link pemutus di Netral dan Ground

Sakelar Uji

(uji cepat, beban, tanpa beban) untuk menyimulasikan kegagalan sumber normal - yang secara otomatis dipintas jika Sumber 2 gagal

Spesifikasi Produk untuk ATS (Automatic Transfer Switches, Sakelar Transfer Otomatis) Tetapan Titik Masuk Tetapan Listrik Seri CTGSE & CTGDSE

Tipe Sakelar Berbasis Kontaktor Berbasis Kontaktor
Tipe Transfer Transisi Terbuka dengan Titik Masuk Listrik Transisi Terbuka dengan Titik Masuk Listrik
Rentang Peringkat 40-3000A 40-3000A

ATS (Automatic Transfer Switches, Sakelar Transfer Otomatis) Tetapan Titik Masuk Tetapan Listrik Seri CTGSE & CTGDSE Perlengkapan Standar

Peringkat Kelistrikan

  • UL 891,UL 1008,SA 22.2,IEC 947-6-1
  • Uji kekebalan ESD sesuai EN61000-4-2 (Level 4)
  • Uji kekebalan transien cepat/lonjakan listrik sesuai EN61000-4-4
  • NFPA70,99,101 & 110
  • Kekebalan gelombang dering sesuai IEEE 472 (ANSI C37.90A)
  • Peringkat 40 hingga 3000 ampere
  • Kekebalan terhadap gangguan dan Penurunan Tegangan EN61000-4-11

ATS (Automatic Transfer Switches, Sakelar Transfer Otomatis) Tetapan Titik Masuk Tetapan Listrik Seri CTGSE & CTGDSE Perlengkapan Opsional

Attachment Opsional

  • Opsi tambahan mencakup pengisi daya baterai terpadu, pemilih shunt trip, monitor daya dan TVSS terpadu
  • Pusat muatan terpadu opsional untuk beberapa sambungan muatan tambahan tersedia hingga 240 volt

Lihat bagaimana ATS (Automatic Transfer Switches, Sakelar Transfer Otomatis) Tetapan Titik Masuk Tetapan Listrik Seri CTGSE & CTGDSE dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran