Pembangkit Daya Listrik C32 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan City Scape C32

Peringkat Minimum
910 kVA
910 kVA
Peringkat Maksimum
1500 kVA
1500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Spesifikasi Produk untuk C32 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

C32 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Panel Kontrol

  • EMCP 4.2
  • Shutdown Peringatan
  • Indikator Digital
  • Fitur Kontrol
  • Komunikasi
  • Fungsi Relai Pelindung yang Dapat Diprogram

Sistem Pendinginan

  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Sensor tingkat cairan pendingin rendah
  • ATAAC
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Caterpillar Extended Life Coolant

Sistem Buang

  • Manifold buang - kering
  • Saluran keluar berflensa bundar ID 203 mm (8 in.)

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air
  • Cooler bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder

Umum

  • Servis Kanan
  • Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss dan radiator
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE
  • Rotasi Standar SAE

Generator dan Attachment

  • Droop reaktif
  • Detektor temperatur putar
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada 40C ambien
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Magnet permanen
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Kutub menonjol
  • Pola lubang standar IEC
  • 6 Kabel
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Tanpa Sikat 3 Fase
  • Eksitasi internal

Sistem Pengaturan

  • ADEM(tm) A4

Sistem Pelumasan

  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oil cooler pelumas integral
  • Oli pelumasan
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pembuangan asap

Sistem Pemasangan

  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan karet anti-getaran

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Sistem Start/Pengisian

  • Alternator pengisian 45 amp
  • Baterai, rak, dan kabel
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Sakelar pemutus baterai

C32 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Opsional

Sistem Kontrol

  • Modul ekspansi I/O
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Modul annunciator jarak jauh
  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh
  • Modul annunciator lokal
  • Modul annunciator jarak jauh
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Modul annunciator lokal

Opsi Engine

  • Flensa saluran radiator
  • Pelindung/selubung gas buang
  • Motor starter elektrik tugas berat
  • Air cleaner elemen ganda
  • Air cleaner tugas berat
  • Muffler (kelas industri)

Sistem Engine

  • Motor starter elektrik tugas berat
  • Pengisi daya baterai (10 amp)
  • Dudukan tipe pegas anti-getaran (95 % efisien)
  • Baterai tugas berat
  • Air cleaner tugas berat
  • Air cleaner elemen ganda
  • Pelindung/selubung gas buang
  • Muffler (kelas industri)
  • Flensa saluran radiator
  • Pemanas mantel air
  • Dudukan karet anti-getaran (90 % efisien)

Perpanjangan Kontrak Layanan

  • Perpanjangan Kontrak Layanan (ESC, Extended Service Contract) 2 Tahun
  • Perpanjangan Kontrak Layanan (ESC, Extended Service Contract) 3 Tahun
  • Perpanjangan Kontrak Layanan (ESC, Extended Service Contract) 5 Tahun

Generator

  • Heater anti-kondensasi
  • Kumparan: [ ] Acak [ ] Acak dengan isolasi pantai [ ] Bentuk
  • Eksitasi: [ ] Eksitasi Magnet Permanen (PM, Permanent Magnet) [ ] Eksitasi Internal (IE, Internally Excited)
  • Kenaikan Temperatur lebih dari 40°C ambien: [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C
  • Monitoring & perlindungan temperatur stator dan bearing generator
  • Eksitasi: [ ] Eksitasi Magnet Permanen (PM, Permanent Magnet) [ ] Eksitasi Internal (IE, Internally Excited)
  • Kumparan: [ ] Acak [ ] Acak dengan isolasi pantai [ ] Bentuk
  • Kenaikan Temperatur lebih dari 40°C ambien: [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

Pemutusan Daya

  • Pemutus sirkuit, terdaftar IEC (tetapan penuh)
  • Bar bus
  • Pemutus arus, Tetapan 100 %, Terdaftar UL (tetapan penuh)

Lihat bagaimana C32 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Lihat Penawaran Lainnya