Generator Diesel C15 (50 HZ) Pasar India Saja |500 kVA

Genset Diesel C15 | 500 kVA (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
500 kVA
500 kVA
Peringkat Minimum
500 kVA
500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
India CPCB/MoEF
India CPCB/MoEF

Ikhtisar

Genset Diesel 500 kVA

Menghasilkan daya yang andal dari 500 kVA pada 50 Hz, untuk aplikasi utama, genset C15 dilengkapi dengan engine yang kokoh dan tahan lama serta telah teruji di lapangan dalam ribuan aplikasi di seluruh dunia, didesain untuk memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset ini memiliki strategi Emisi/Bahan Bakar India CPCB/MoEF.

Keunggulan

Terintegrasi Cat® Product Link™ Sistem Kontrol

  • Lacak Parameter Kesehatan dan Pengoperasian Genset
  • Pelacakan Pemanfaatan dan Kinerja Genset

Konektivitas Jarak Jauh 24/7/365 Pemantauan

Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan

Didesain Khusus untuk Regulasi Regulasi

Spesifikasi Produk untuk C15 | 500 kVA (50 Hz)

Peringkat Maksimum 500 kVA 500 kVA
Peringkat Minimum 500 kVA 500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar India CPCB/MoEF India CPCB/MoEF
Tegangan 415 Volt 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Berpendingin Air C15 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C15 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6.75 in 171.4 mm
Kapasitas Silinder 927.56 in³ 15.2 l
Rasio Kompresi 17:01 17:01
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 150.8 in 3830 mm
Lebar - Maksimum 58.3 in 1481 mm
Tinggi - Maksimum 86.3 in 2193 mm

C15 | 500 kVA (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pendinginan

  • Radiator

Sistem Buang

  • Saluran keluar flensa buang

Pemutusan Daya

  • Bus bar

MX-60

  • TCP 1000

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

C15 | 500 kVA (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat

MX-60

  • EMCP 4.2

Lihat bagaimana C15 | 500 kVA (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran