Generator Diesel C13 (50 HZ) Pasar India Saja | 400 kVA

Genset Diesel C13 | 400 kVA (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
400 kVA
400 kVA
Peringkat Minimum
400 kVA
400 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
India CPCB/MoEF
India CPCB/MoEF

Ikhtisar

Genset Diesel 400 kVA

Genset diesel C13 telah dikembangkan untuk aplikasi utama Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 400 kVA pada 50 Hz, masing-masing genset didesain untuk memenuhi persyaratan Emisi India CPCB/MoEF dan standar Strategi Bahan Bakar.

Keunggulan

Terintegrasi Cat® Product Link™ Sistem Kontrol

  • Lacak Parameter Kesehatan dan Pengoperasian Genset
  • Pelacakan Pemanfaatan dan Kinerja Genset

Konektivitas Jarak Jauh 24/7/365 Pemantauan

Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan

Didesain Khusus untuk Regulasi Regulasi

Spesifikasi Produk untuk C13 | 400 kVA (50 Hz)

Peringkat Maksimum 400 kVA 400 kVA
Peringkat Minimum 400 kVA 400 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar India CPCB/MoEF India CPCB/MoEF
Tegangan 415 Volt 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Berpendingin Air C13 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C13 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.12 in 130 mm
Langkah 6.18 in 157 mm
Kapasitas Silinder 12.5 in 762.8 l
Rasio Kompresi 16.6:1 16.6:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI™ MEUI™
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 186.7 in 4743 mm
Lebar - Maksimum 79.3 in 2014 mm
Tinggi - Maksimum 84 in 2133 mm

C13 | 400 kVA (50 Hz) Perlengkapan Standar

Air Cleaner

  • Indikator servis
  • Air cleaner tipe kanister elemen ganda

Sistem Pendinginan

  • Radiator

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

MX-60

  • EMCP 4.1

Umum

  • Cat - Caterpillar Yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

C13 | 400 kVA (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • EMCP 4.2

Sistem Start

  • Sakelar pemutus
  • Baterai 2nos 12V 200 Ah

Lihat bagaimana C13 | 400 kVA (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran