Generator Diesel C18 (50 HZ) Pasar India Saja | 600 kVA

Genset Diesel C18 (50 Hz) Hanya Untuk Pasar India

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
600 kVA
600 kVA
Peringkat Minimum
600 kVA
600 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
India CPCB/MoEF
India CPCB/MoEF

Ikhtisar

Genset Diesel 600 kVA

Genset diesel C18 telah dikembangkan untuk aplikasi misi penting, siaga, maupun utama Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 600 hingga 600 kVA pada 50 Hz, memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan dibuat untuk menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Jajaran genset C18 kami beragam mulai dari sistem konsumsi bahan bakar rendah hingga bersertifikat EPA Darurat Stasioner (Tier 2). Genset ini memiliki sertifikasi Strategi Emisi/Bahan Bakar standar emisi CPCB terbaru di India.

Keunggulan

Didesain Khusus untuk Regulasi Regulasi

Konektivitas Jarak Jauh 24/7/365 Pemantauan

Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan

Terintegrasi Cat® Product Link™ Sistem Kontrol

  • Lacak Parameter Kesehatan dan Pengoperasian Genset
  • Pelacakan Pemanfaatan dan Kinerja Genset

Spesifikasi Produk untuk C18 (50 Hz) Hanya Untuk Pasar India

Peringkat Maksimum 600 kVA 600 kVA
Peringkat Minimum 600 kVA 600 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar India CPCB/MoEF India CPCB/MoEF
Tegangan 415 Volt 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Berpendingin Air C18 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C18 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1106.4 in³ 18.13 l
Rasio Kompresi 18:01 18:01
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 218.5 in 5550 mm
Lebar - Maksimum 80.9 in 2056 mm
Tinggi - Maksimum 107.8 in 2737 mm

C18 (50 Hz) Hanya Untuk Pasar India Perlengkapan Standar

Sistem Pendinginan

  • Radiator

Sistem Buang

  • Saluran keluar flensa buang

Pemutusan Daya

  • Bus bar

MX-60

  • Desain dan sumber lokal
  • TCP 1000

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

C18 (50 Hz) Hanya Untuk Pasar India Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat

MX-60

  • EMCP 4.2

Lihat bagaimana C18 (50 Hz) Hanya Untuk Pasar India dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran