Spesifikasi Genset
Peringkat Maksimum | 3125 kVA 3125 kVA |
Peringkat Minimum | 2250 kVA 2250 kVA |
Strategi Emisi/Bahan Bakar | Sertifikasi EPA AS, Tier 2 - 1808 rpm Sertifikasi EPA AS, Tier 2 - 1808 rpm |
Tegangan | 380 hingga 11000 Volt 380 hingga 11000 Volt |
Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
Kecepatan | 1808 rpm 1808 rpm |
Siklus Kerja | Siaga Siaga |