DE26E3S (50 Hz) | Generator Diesel 26 kVA

C3.3 | DE26E0S Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Stage IIIA UE
Stage IIIA UE
Tegangan
220 hingga 240 Volt
220 hingga 240 Volt
Frekuensi
50 Hz
50 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel kontrol EMCP

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Prototipe sepenuhnya diuji dengan analisis getaran torsional bersertifikat

Spesifikasi Produk untuk C3.3 | DE26E0S

Strategi Emisi/Bahan Bakar Stage IIIA UE Stage IIIA UE
Tegangan 220 hingga 240 Volt 220 hingga 240 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 26,0 kVA 26,0 kVA
Peringkat Minimum 26,0 kVA 26,0 kVA
Model Engine Cat® C3.3 Cat® C3.3
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 201.4 in³ 3.3 l
Rasio Kompresi 19.25:1 19.25:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Sejajar Sejajar
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 60.6 in 1540 mm
Lebar - Maksimum 44.1 in 1120 mm
Tinggi - Maksimum 53.6 in 1361 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 1823 lb 827 kg

C3.3 | DE26E0S Perlengkapan Standar

Panel kontrol

  • Panel Kontrol EMCP 4.1

Alternator dan Attachment alternator

  • 12 Kabel
  • Perlindungan IP23
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Panel menara, IP22, Saluran masuk kabel di bagian bawah
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Pemutus arus, IEC, 3 Kutub, dipasang di panel menara

Sistem pengaturan

  • Pengatur mekanis

Sistem pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar extended life coolant

Sistem pemasukan udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Sistem buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan & flensa buang SAE
  • Peredam suara industri

Sistem bahan bakar

  • Set dudukan/tangki bahan bakar terbuka standar

Sistem pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung
  • Perlengkapan pengangkatan dan titik seret
  • Titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin

Sistem start/pengisian daya

  • Baterai 12V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C3.3 | DE26E0S Perlengkapan Opsional

Panel kontrol

  • Panel Kontrol EMCP 4.2
  • Kerusakan arde dan kebocoran arde
  • Heater panel kontrol
  • E-Stop Darurat dengan kunci keamanan
  • Pemutus arus 4 Kutub
  • Potensiometer pengatur tegangan dan kecepatan

Alternator dan Attachment Alternator

  • Alternator Rangka LC
  • Heater ruangan
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Regulator tegangan otomatis

Penutup

  • Penutup atenuasi suara Tingkat 1 dan Tingkat 2
  • Rangka pengangkatan satu titik
  • Paket sewa
  • SBOX - Soket bentuk CEE

Alarm dan Shutdown

  • Alarm umum
  • Shutdown beban berlebih
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah
  • Alarm dan shutdown tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Engine

  • Pengatur elektronik
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai

Sistem bahan bakar

  • Tangki dengan dasar bertanggul pengaman yang disesuaikan untuk minimum waktu kerja 12 jam dengan perlindungan tumpahan 110%

Sistem buang

  • Peredam suara pemukiman 25 dBA

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan
  • Sertifikasi EAC

Cakupan servis yang diperpanjang

  • 3, 4, 5, dan 10 Tahun

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C3.3 | DE26E0S dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bagian Kanan Belakang DE26E3S Terbuka

Bagian Kiri Belakang DE26E3S Terbuka

Bagian Kanan Depan DE26E3S Terbuka

Bagian Kiri Depan DE26E3S Terbuka

Penutup

Penutup

Bagian Kanan Belakang DE26E3S Terbuka
Bagian Kiri Belakang DE26E3S Terbuka
Bagian Kanan Depan DE26E3S Terbuka
Bagian Kiri Depan DE26E3S Terbuka
Penutup
Penutup

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C3.3 | DE26E0S

Lihat Penawaran Lainnya