Genset Diesel 3516E (50 Hz) Genset 3000 - 3500 kVA

3516E (50 Hz)

Sekilas Fitur

Paket Genset Cat
Engine Diesel Cat
Alternator SR5
Panel Kontrol EMCP 4
Sistem Pendinginan
Sertifikasi
One Safe Source
Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Spesifikasi Produk untuk 3516E (50 Hz)

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

3516E (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air Cleaner; tipe kanister elemen tunggal

Sistem Kontrol

  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • IVR mencakup kemampuan droop reaktif
  • Mode KVAR / PF
  • EMCP 4.2B
  • Sensor tegangan 3 Fase
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Paket genset mencakup:
  • Operasi DC 24 Volt
  • Regulator Tegangan Caterpillar
  • Peredam RFI
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Monitor diode pembatas dan exciter
  • Exciter min / maks
  • Kontrol:
  • Penyesuaian kecepatan
  • Konfirmasi alarm
  • Kontrol otomatis / start / stop
  • Lakukan start siklus engine
  • Pendinginan engine
  • Layar dapat disesuaikan
  • Fungsi PLC
  • Pengujian lampu
  • Fitur histogram beban
  • Data link modul aksesori
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan
  • 3 Fase
  • Akurasi +/-2 %
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Meteran AC 0 RMS Sesungguhnya
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Komunikasi:
  • Urutan fase generator
  • Tegangan atas/bawah (27/59)
  • Arus berlebih (50/51)
  • RPM
  • Jumlah I/O bervariasi tergantung pada opsi yang dipilih:
  • Kecepatan berlebih
  • Data link modul annunciator seri
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • 1 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • 3 input analog
  • Frekuensi Atas/Bawah (81 o/u)
  • Indikasi digital untuk:
  • Level cairan pendingin rendah
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Cat Connect
  • 1 Output digital yang dapat diprogram
  • Volt DC
  • Jam operasi
  • Temperatur cairan pendingin
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Faktor Daya (per fase & rata-rata)
  • Frekuensi (Hz)
  • Volt (L-L & L-N)
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Peringatan/pematian dengan indikator LED umum terkait pematian untuk: Tekanan oli rendah - Temperatur cairan pendingin tinggi - Kecepatan berlebih - Stop darurat - Kegagalan memulai (start berlebih) - Temperatur cairan pendingin rendah - Tingkat cairan pendingin rendah -
  • Tekanan oli rendah
  • kW-jam (total)
  • kVAr-jam (total)

Sistem Pendinginan

  • ATAAC - Radiator paket 3516E dikirim dalam kondisi sudah terpasang
  • Tersedia PGS standar bersertifikasi

Sistem Buang

  • Saluran keluar bermuka flensa
  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah

Umum

  • Servis tangan kanan
  • Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss dan radiator
  • Rotasi Standar SAE
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00

Generator dan Attachment

  • Pola lubang standar NEMA
  • Tegangan Sedang:
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • Isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada temperatur ambien 40 °C (125 °C utama/150 °C siaga)
  • Detektor temperatur putar
  • Tegangan Tinggi:
  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
  • Kumparan bentuk
  • Tegangan Rendah: Kumparan acak - Eksitasi Internal - Detektor temperatur kumparan - Isolasi NEMA Kelas H, Kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga) - Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas - pola lubang standar NEMA
  • 6 Kabel
  • Magnet permanen
  • 3 Fase tanpa sikat, kutub menonjol
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)

Sistem Pengaturan

  • ADEM A5

Literatur

  • English

Sistem Pelumasan

  • Oil cooler pelumas integral
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oli pelumasan
  • Pembuangan asap

Sistem Pemasangan

  • Rel - pemasangan engine / generator / radiator
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)
  • Dudukan anti getaran karet (dikirim terpisah)

Sistem Start

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Alternator pengisian 45 Amp

3516E (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Kontrol

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistem Pemasukan Udara

  • Filter elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Sistem Pendinginan

  • Radiator ambien standar
  • Pengukur sakelar level air
  • Radiator ATAAC opsional terpasang
  • Radiator opsional terpasang
  • Cairan Pendingin
  • Radiator ATAAC ambien standar

Sistem Karter

  • Sistem ventilasi
  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Relief valve eksplosi

Sistem Buang

  • Adaptor Y

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa Priming Bahan Bakar (Tier 4) - Manual atau elektrik
  • Filter Bahan Bakar Primer

Umum

  • Cat khusus (Warna selain kuning Caterpillar atau cat kinerja tinggi)
  • Logo US aid

Generator dan Attachment

  • Heater ruangan
  • Trafo arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV dan 15 kV
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600
  • Air cleaner alternator
  • Termostat untuk heater ruangan
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600 dan 1800
  • Konversi generator

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumasan

  • Regulator tingkat oli
  • Pompa prapelumasan
  • Oli pelumasan dalam wadah standar

Sistem Pemasangan

  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator getaran IBC

Koneksi Daya

  • Koneksi ground netral
  • Busbar tiang tengah
  • Koneksi daya sisi kanan

Pengujian / Laporan Khusus

  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 1,0
  • Biaya pengujian engine standar
  • Sertifikasi Asosiasi Standar Kanada (Canadian Standards Association)
  • laporan pengujian generator
  • Sertifikasi IBC
  • Sertifikasi OSHPD
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Laporan analisis getaran torsional
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0,8

Starter dan Pengisi Daya

  • Penutup starter
  • Regulator tekanan udara
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35 dan 50 amp
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Heater mantel air
  • Motor starter udara
  • Motor starter elektrik
  • Perangkat pembatas engine

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Penutup Platina, Emas dan Perak

Lihat bagaimana 3516E (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516E (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya