Generator Diesel C18 (50 HZ) Pasar India Saja | 600 kVA

DE500 (50 Hz) Hanya Pasar India Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
50 Hz
50 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
India CPCB/MoEF
India CPCB/MoEF
Tegangan
415 Volt
415 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

        
  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  •     
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka LC

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Spesifikasi Produk untuk DE500 (50 Hz) Hanya Pasar India

Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar India CPCB/MoEF India CPCB/MoEF
Tegangan 415 Volt 415 Volt
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Priming Priming
Peringkat Minimum 500 kVA 500 kVA
Peringkat Maksimum 500 kVA 500 kVA
Model Engine Diesel 4-Langkah C18 ATAAC, I-6 Diesel 4-Langkah C18 ATAAC, I-6
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1106.4 in³ 18.1 l
Rasio Kompresi 18:1 18:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A6 Adem™A6

DE500 (50 Hz) Hanya Pasar India Perlengkapan Standar

Sistem Pendinginan

  • Radiator

Sistem Buang

  • Saluran keluar flensa buang

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • Desain dan sumber lokal
  • GCCP 1.3

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

DE500 (50 Hz) Hanya Pasar India Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat

Alternator

  • PMG
  • Heater Ruangan

Baterai

  • Pengisi Daya Baterai

LEVEL BAHAN BAKAR

  • Sender Ketinggian Bahan Bakar

KONTROLER

  • GCCP 1.5 (Panel Sinkronisasi)

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE500 (50 Hz) Hanya Pasar India dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C18 Kiri Depan

C18 Kiri Belakang

C18 Kanan Belakang

C18 Kanan Depan

C18 Kiri Depan
C18 Kiri Belakang
C18 Kanan Belakang
C18 Kanan Depan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DE500 (50 Hz) Hanya Pasar India

Lihat Penawaran Lainnya