Ikhtisar
Genset Diesel 550 kVA
Menghasilkan daya andal 550 kVA ada p50 Hz, genset diesel DE550E3 kami didesain untuk memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya andal 550 kVA ada p50 Hz, genset diesel DE550E3 kami didesain untuk memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Menampilkan 1-6 dari 8
| Peringkat Siaga | 550 kVA 550 kVA |
| Peringkat Daya Utama | 500 kVA 500 kVA |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Stage IIIA UE Stage IIIA UE |
| Tegangan | 200 hingga 400 Volt 200 hingga 400 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
| Siklus Kerja | Siaga, Utama Siaga, Utama |
| Peringkat Maksimum | 550 kVA 550 kVA |
| Peringkat Minimum | 500 kVA 500 kVA |
| Aspirasi | Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara |