Generator Diesel C32B (60 Hz) 1500 kW-kVA

Genset Diesel C32B DE1500S 1500 ekW, 60Hz

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Vital
1500 ekW
1500 ekW
Peringkat Siaga
1500 ekW
1500 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
BSFC rendah
BSFC rendah

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

        
  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  •     
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator SR5

Alternator SR5

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP

Panel Kontrol GCCP

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

        
  • Didesain untuk beroperasi pada temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  •     
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

Sertifikasi CE dan UKCA

Spesifikasi Produk untuk C32B DE1500S

Vital 1500 ekW 1500 ekW
Peringkat Siaga 1500 ekW 1500 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar BSFC rendah BSFC rendah
Tegangan 400 hingga 415 Volt 400 hingga 415 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Vital Siaga, Vital
Peringkat Maksimum 1500 ekW 1500 ekW
Peringkat Minimum 1500 ekW 1500 ekW
Model Engine C32B TA, V12, 4-Stroke Diesel C32B TA, V12, 4-Stroke Diesel
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 6.4 in 163 mm
Kapasitas Silinder 1959 in³ 32 l
Rasio Kompresi 14:1 14:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Tipe Pengatur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Panjang - Minimum 185.43 in 4710 mm
Panjang - Maksimum 185.43 in 4710 mm
Lebar - Minimum 89.72 in 2279 mm
Lebar - Maksimum 89.72 in 2279 mm
Tinggi - Minimum 100.43 in 2551 mm
Tinggi - Maksimum 105.71 in 2685 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 18832 lb 8542 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1500S Perlengkapan Standar

Air Cleaner

  • Elemen tunggal

Memulai

  • Baterai Standar dan Starter Listrik

Sistem Pendinginan

  • Radiator Standar

Alternator

  • 380 V
  • 480 V

Peningkatan Temperatur Alternator

  • 80 °C
  • 105°C
  • 125 °C
  • 150 °C

Eksitasi

  • PM
  • IE

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Konektivitas

  • Cat® Product Link™ PL444 seluler

C32B DE1500S Perlengkapan Opsional

Memulai

  • Baterai Ukuran Besar dan Starter Listrik Tugas Berat

Air Cleaner

  • Elemen Ganda

Panel Kontrol

  • GCCP 1.4

Sistem Pendinginan

  • Radiator ambien tinggi

Attachment

  • Heater antikondensasi

Muffler

  • 15 dBA Kelas Industri

Pengisi Daya Baterai

  • 20A
  • 10A

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C32B DE1500S dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32B DE1500S

Lihat Penawaran Lainnya