Pembangkit Daya Listrik 3512B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Genset Diesel 1230 - 1500 kW

3512B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Sekilas Fitur

Paket Genset Cat
Engine Diesel Cat
Alternator SR5
Panel Kontrol EMCP 4
Sistem Pendinginan
One Safe Source
Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Spesifikasi Produk untuk 3512B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

3512B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Sistem Kontrol

  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%

Panel Kontrol

  • Volt DC
  • Operasi DC 24 volt
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Timer pendinginan engine
  • Temperatur cairan pendingin
  • kW-jam (total)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Frekuensi Atas/Bawah (81 o/u)
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Data link modul aksesori
  • Konfirmasi alarm
  • Peringatan/pematian dengan indikator LED umum terkait pematian untuk:
  • Kontrol otomatis / start / stop
  • Kontrol:
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Generator terpasang - muka belakang
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVAr-jam (total)
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Data link modul annunciator seri
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Pengujian lampu
  • Jam operasi
  • Arus berlebih (50/51)
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Komunikasi:
  • 6 input digital yang dapat diprogram
  • RPM
  • Start siklus engine
  • 2 output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Indikasi digital untuk:
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Faktor Daya (per fase & rata-rata)
  • Penyesuaian kecepatan
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Monitor dioda pembatas dan exciter
  • Tekanan oli rendah
  • EMCP 4.2B
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • 2 output digital yang dapat diprogram
  • Mode KVAR/PF, peredaman RFI, exciter min/maks
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Kecepatan berlebih
  • Frekuensi (Hz)
  • Penghenti darurat
  • Paket genset mencakup Regulator Tegangan Caterpillar (IVR).
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Urutan fase generator
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Tegangan atas/bawah (27/59)

Sistem Pendinginan

  • Caterpillar extended life coolant. (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator, SF44CTS terpasang, radiator atau heat exchanger dikirim terpisah)
  • Pelindung kipas dan sabuk.
  • JWAC
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Sensor tingkat cairan pendingin. (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator)

Saluran buang

  • Manifold Buang Kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah

Generator dan Attachment

  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Detektor temperatur putar
  • Eksitasi internal atau magnet permanen
  • LV:
  • 6 Kabel
  • Model 60 Hz: Pola lubang standar NEMA
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada temperatur ambien 40 °C (125 °C utama/150 °C siaga)
  • 3 Fase tanpa sikat, kutub menonjol
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Kumparan acak

Sistem Pengaturan

  • Pengatur Isokron Woodward 2301A

Sistem Pelumasan

  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oli pelumasan
  • Oil cooler pelumas integral
  • Pembuangan asap
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli

Sistem Pemasangan

  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti getaran karet (dikirim terpisah)

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 50 Amp

Umum

  • Rotasi Standar SAE
  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator
  • Flywheel dan Rumah flywheel-SAE No. 00
  • Servis Kanan

3512B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air Cleaner: Mencakup filter Cat elemen tunggal dan indikator servis yang terpasang
  • Filter udara elemen ganda
  • Air cleaner satu tahap

Panel Kontrol

  • Cat Connect (harus memilih satu)
  • Modul RTD - bisa pilih satu
  • Pemantauan paket modbus
  • Annunciator lokal pertama
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Peralatan jaringan CAN 2
  • Annunciator kustom jarak jauh
  • Paket I/O diskret lokal
  • Pintu panel anti vandalisme

Sistem Pendinginan

  • Pengaturan radiator opsional
  • Pengukur level air
  • Cairan Pendingin

Sistem Kontrol

  • Monitoring temperatur generator

Sistem Buang

  • Adaptor Y buang
  • Elbow Buang
  • Muffler
  • Fitting fleksibel
  • Flensa dan expander buang

Generator dan Attachment

  • Kontrol heater ruangan
  • Konversi generator
  • Heater ruangan

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumasan

  • Regulator tingkat oli
  • Wadah pompa manual prapelumasan
  • Wadah pompa pra-pelumasan elektrik
  • Oli pelumas

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0,8
  • Laporan pengujian generator
  • Laporan TVA generator standar
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0,8
  • Laporan TVA generator khusus
  • Analisis getaran torsional
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 1,0
  • Biaya pengujian engine standar
  • Laporan pengujian generator
  • Biaya pengujian engine standar
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 1,0
  • Pengujian konsumsi bahan bakar generator

Umum

  • Perangkat pembatas

Sistem Karter

  • Sistem ventilasi
  • Sistem perlindungan

Baterai dan Rumah Baterai

  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Pengisi daya baterai - 10, 20, dan 35 amp

Sistem Koneksi Daya

  • Tegangan EMCP dan grup sensor arus
  • Koneksi daya pemutus
  • Busbar tiang tengah

Pemutus Arus - Paket LV

  • Koneksi daya kanan
  • Pemutus arus yang dioperasikan secara elektronik

Sistem Pemasangan

  • Isolator efisiensi rendah
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator efisiensi rendah tipe puck

Koneksi Daya

  • Voltase rendah - Pemutus arus yang dipasang di paket
  • Tegangan rendah - generator Rangka 1400 dan 1600
  • Pemutus arus yang digerakkan secara elektrik
  • Tegangan rendah - Opsi koneksi daya

Sistem Start/Pengisian

  • Grup perkabelan heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 35 Amp
  • Pengisi daya baterai 20 Amp
  • Motor starter elektrik
  • Penutup starter
  • Heater mantel air
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 10 Amp
  • Motor starter elektrik
  • Penutup starter
  • Baterai, rak dan kabel

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Gold - cakupan 36, 48, 60, 120 bulan
  • Sistem daya komersial bermerek Cat
  • Silver - cakupan 36, 48, 60, 120 bulan
  • Platinum - cakupan 24, 36, 48, 60, 120 bulan

Lihat bagaimana 3512B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3512B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Lihat Penawaran Lainnya