Genset Diesel 3516B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Genset Diesel 1640 - 2250 kW

3516B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Sekilas Fitur

Paket Genset Cat
Engine Diesel Cat
Alternator SR5
Panel Kontrol EMCP 4
Sistem Pendinginan
Pemasok Satu Sumber
Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Spesifikasi Produk untuk 3516B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

3516B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air Cleaner; tipe kanister elemen tunggal

Panel Kontrol

  • Fungsi PLC
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Mode KVAR/PF
  • Cat Connect
  • Kecepatan berlebih
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Volt DC
  • EMCP 4.2B
  • Faktor Daya (per fase & rata-rata)
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV) - Arus berlebih (50/51)
  • Fitur histogram beban
  • Paket genset mencakup:
  • Frekuensi (Hz)
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Tegangan atas/bawah (27/59)
  • Peredam RFI
  • Operasi DC 24 Volt
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Daya mundur (kW) (32) - Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV) - Arus berlebih (50/51)
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Regulator tegangan Caterpillar
  • IVR mencakup:
  • Kontrol otomatis / start / stop
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Pengujian lampu
  • Frekuensi Atas/Bawah (81 o/u)
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Sensor tegangan 3 Fase
  • Pendinginan engine
  • kVAr-jam (total)
  • Tekanan oli rendah
  • Data link modul aksesori
  • Penghenti darurat
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Komunikasi:
  • Peringatan/pematian dengan indikator LED umum terkait pematian untuk:
  • Meteran AC 0 RMS Sesungguhnya, 3 fase, akurasi +/-2 %
  • Indikasi digital untuk:
  • Layar dapat disesuaikan
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Data link modul annunciator seri
  • Temperatur cairan pendingin
  • Kontrol:
  • Arus berlebih (50/51)
  • Jumlah I/O bervariasi tergantung pada opsi yang dipilih:
  • Kemampuan droop reaktif
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Exciter min / maks
  • Konfirmasi alarm
  • RPM
  • Urutan fase generator
  • Monitor diode pembatas dan exciter
  • Penyesuaian kecepatan
  • Jam operasi
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • 3 input analog
  • Generator terpasang - muka belakang
  • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan

Sistem Pelumasan

  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Pembuangan asap
  • Oli pelumasan

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti getaran karet (dikirim terpisah)
  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)

Sistem Start

  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Sakelar pemutus baterai

Literatur

  • English

3516B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Opsional

Sistem Kontrol

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda
  • Filter elemen tunggal

Sistem Pendinginan

  • Pengukur sakelar level air
  • Radiator ATAAC opsional terpasang
  • Radiator ATAAC ambien standar
  • Radiator ambien standar
  • Cairan Pendingin
  • Radiator opsional terpasang

Sistem Karter

  • Relief valve eksplosi
  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Sistem ventilasi

Sistem Buang

  • Elbow
  • Flensa dan expander buang
  • Modul emisi bersih Tier 4
  • Kit MOD emisi bersih Tier 4
  • Komponen Emisi Bersih
  • Offset buang
  • Muffler
  • Kabinet takaran Tier 4
  • Flensa
  • Fitting fleksibel
  • Adaptor Y

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa Priming Bahan Bakar (Tier 4) - Manual atau Elektrik
  • Filter Bahan Bakar Primer

Umum

  • Logo US aid
  • Cat khusus (Warna selain kuning Caterpillar atau cat kinerja tinggi)

Generator dan Attachment

  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600
  • Konversi generator
  • Transformer arus diferensial (DCT)
  • Trafo arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV dan 15 kV
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380, 440, 480, 600 volt, 3 fase 1800 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600 dan 1800
  • Termostat untuk heater ruangan
  • Heater ruangan
  • Tegangan tinggi: 6300, 6600, 6900 volt, 3 fase 1800 rpm, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 2700, 3000
  • Air cleaner alternator
  • Tegangan tinggi: 3000 - 12.470, 13.200, 13.800 volt, 3 fase 1800 rpm, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 2700, 3000
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3 Fase 1800 RPM, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600, 1800

Instrumentasi

  • Termokopel dan Pirometer

Sistem Pelumasan

  • Regulator tingkat oli
  • Pompa prapelumasan
  • Oli pelumasan dalam wadah standar

Sistem Pemasangan

  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator getaran IBC

Koneksi Daya

  • Koneksi daya sisi kanan
  • Kabel pentanahan antara generator dan kotak terminal
  • Koneksi ground netral
  • Pemutus arus tegangan rendah
  • Rangka 2700, empat kabel, empat terminal
  • Koneksi daya belakang
  • Koneksi daya sisi kiri
  • Busbar tiang tengah

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0,8
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 1,0
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Sertifikasi Asosiasi Standar Kanada (Canadian Standards Association)
  • Laporan analisis getaran torsional
  • Sertifikasi IBC
  • laporan pengujian generator
  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
  • Sertifikasi OSHPD
  • Biaya pengujian engine standar

Starter dan Pengisi Daya

  • Perangkat pembatas engine
  • Regulator tekanan udara
  • Penutup starter
  • Motor starter elektrik
  • Heater mantel air
  • Motor starter udara
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35 dan 50 amp

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Penutup Platina, Emas dan Perak

Lihat bagaimana 3516B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Lihat Penawaran Lainnya