Pembangkit Daya Listrik C18 (60 Hz) Genset Diesel 500 - 750 kW

C18 (60 Hz)

Sekilas Fitur

Paket Genset Cat
Engine Diesel Cat
Alternator SR5
Panel kontrol EMCP
Sistem Pendinginan
Sertifikasi
One Safe Source
Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Spesifikasi Produk untuk C18 (60 Hz)

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

C18 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler
  • Turbocharger

Sistem Kontrol

  • 3 Kutub
  • EMCP4.2B
  • Pusat daya dipasang di kanan
  • Pemutus standar

Sistem Pendinginan

  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi
  • Termostat dan rumah
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Katup pembuangan cairan pendingin; diakhiri di pinggiran alas
  • Sistem pendinginan yang diisi Caterpillar Extended Life Coolant
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung sabuk

Sistem Buang

  • Manifold buang; kering

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu & filter sekunder
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Cooler bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Pompa priming bahan bakar

Generator dan Attachment

  • Tanpa sikat, tereksitasi sendiri 2/3 pitch, kumparan acak
  • Kenaikan temperatur dan isolasi Kelas H
  • Pusat daya, saluran masuk kabel bagian bawah IP22
  • Panel kabel tegangan rendah terpisah
  • Perlindungan IP23

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti-getaran (Tidak tertahan)
  • Pelat Dudukan & Saluran Generator
  • Alas geser sempit

Sistem Perlindungan

  • Kecepatan berlebih
  • Shutdown tekanan oli rendah
  • Shutdown temperatur cairan pendingin tinggi
  • Shutdown tingkat Cairan Pendingin Rendah

Start/Pengisian

  • Motor starter elektrik 24 volt

C18 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda
  • Filter udara kanister tugas berat

Sistem Kontrol

  • Kotak annunciator
  • Kontak bebas tegangan
  • Tombol E-stop jarak jauh
  • Modul I/O diskret
  • Relai kerusakan arde (Pentanahan)
  • Annunciator lokal
  • EMCP 4.4

Pemutus Arus

  • Kontak bantu
  • Batang netral (208 V)
  • Pemutus arus bermotor LSI tunggal
  • Pemutus Arus bermotor LSI tunggal
  • Penjajaran eksternal

Penutup

  • Berperedam suara (SA, Sound Attenuated)
  • Pelindung dari cuaca
  • Penutup aluminium

Sistem Pendinginan

  • Pelindung Batu
  • Heater cairan pendingin
  • Heater mantel air dengan pompa

Tangki Bahan Bakar/Dasar

  • Alarm bahan bakar audio & visual
  • Tangki Bahan Bakar Dinding Ganda Sub-alas: 660, 1000, 1900, 2200 gal

Sistem Bahan Bakar

  • Alas sub-tangki: 24 jam & 48 jam
  • Alas tangki 8 jam Integral

Generator dan Attachment

  • Generator besar frame LC
  • Kontrol heater ruangan
  • PMG, AREP
  • Ukuran besar
  • Pelindung dari udara pantai (CIP)

Starter dan Pengisi Daya

  • Sakelar pemutus baterai
  • Pengisi daya baterai 5 Amp
  • Set baterai berukuran besar
  • Set baterai standar

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan � IBC
  • CSA 22.2
  • OSHPD & IBC Ganda
  • Terdaftar UL2200
  • Seismik

Umum

  • Set alat

Sistem Pelumasan

  • Wadah pompa manual

Lihat bagaimana C18 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C18 (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya