Genset Diesel C18 (50 Hz) Genset Diesel 706 - 850 kVA

C18 (50 Hz)

Sekilas Fitur

Kriteria Desain
Engine Diesel Cat
Alternator SR5
Panel kontrol EMCP
Pemasok Satu Sumber
Dukungan Produk di Seluruh Dunia
Sertifikasi Seismik

Spesifikasi Produk untuk C18 (50 Hz)

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

C18 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen tunggal
  • Turbocharger
  • Inti aftercooler
  • Air cleaner tugas ringan

Sistem Kontrol

  • EMCP 4.2B

Pendinginan

  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar Extended Life Coolant

Sistem Buang

  • Gasket fleks buang baja antikarat, tutup hujan, & flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan; dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar set terbuka yang terintegrasi untuk 8 jam standar

Generator dan Attachment

  • Generator rangka LC - Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Regulator Tegangan Terintegrasi
  • Pusat daya, IP22
  • Regulator Tegangan Terintegrasi

Sistem Pengaturan

  • Governor Cat Electronic (ADEM A4)

Sistem Pelumasan

  • Oli pelumasan
  • Pipa saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator.

Start/Pengisian

  • Baterai 24 Volt dengan rak dan kabel

Umum

  • Pra cat engine dan alternator, kuning Caterpillar

C18 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda

Pemutus Arus

  • Pemutus arus (IEC-100 % tetapan) 4 Kutub - Terpasang di Paket
  • Kontak bantu pemutus arus (IEC)
  • Pemutus arus (IEC-100 % tetapan) 3 Kutub - Bermotor
  • Perangkat pemutus arus dengan bantalan yang dapat digembok
  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC
  • Strip terminal daya
  • Pemutus arus (IEC-100 % tetapan) 4 Kutub - Bermotor
  • Pemutus arus (IEC-100 % tetapan) 3 Kutub - Terpasang di Paket

Sistem Kontrol

  • Klakson alarm lokal
  • Perangkat pelindung: Relai kerusakan pembumian; Relai kerusakan pembumian kebocoran arde; Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus; Alarm tingkat bahan bakar rendah; Shutdown tingkat bahan bakar rendah; Alarm tingkat bahan bakar tinggi; Sensor tingkat bahan bakar
  • EMCP 4.4
  • Modul annunciator jarak jauh
  • Tampilan temperatur oli
  • Modul alarm lokal

Sistem Pendinginan

  • Flensa transisi radiator
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Penutup

  • Penutup berperedam suara (segera tersedia)

Sistem Buang

  • Kit elbow 8 dan 10 inci
  • Muffler ujung keluar/masuk 10, 25, dan 35 dB
  • Muffler yang dipasang pada engine
  • Flensa GP 8 dan 10 inci
  • Pelindung Manifold dan Turbocharger

Sistem Bahan Bakar

  • Alas tangki bahan bakar dinding ganda - integral
  • Sistem pemindahan bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar manual

Generator dan Attachment

  • Heater ruangan
  • Generator CIP frame A
  • Generator CIP frame LC
  • Generator besar frame A
  • Perlindungan terhadap masuknya benda asing
  • Generator besar frame LC
  • Frame generator LC
  • Eksitasi magnet permanen

Sistem Pelumasan

  • Wadah pompa manual

Starter dan Pengisi Daya

  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 5 Amp
  • Sakelar pemutus baterai
  • Heater mantel air

Lihat bagaimana C18 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C18 (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya