Genset Diesel 3516B DGB™ (60 Hz) Genset Pencampuran Gas Dinamis 1640 - 1825 ekW

3516B DGB™ (60 Hz)

Sekilas Fitur

Paket Genset Cat
Engine Diesel Cat
Alternator SR5
Panel Kontrol EMCP 4
Sistem Pendinginan
One Safe Source
Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Spesifikasi Produk untuk 3516B DGB™ (60 Hz)

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

3516B DGB™ (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tipe kanister elemen tunggal

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Filter bahan bakar sekunder

Sistem Kontrol

  • Paket genset mencakup Sistem Kontrol
  • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan
  • Kontrol:
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Fungsi PLC
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Kecepatan Mundur (kW) (32)
  • Konfirmasi alarm
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • kW-jam (total)
  • Pengujian lampu
  • RPM
  • Volt (L-L dan L-N), frekuensi (Hz)
  • Urutan fase generator
  • Jam operasi
  • kVAr-jam (total)
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Frekuensi Atas/Bawah (81 a/b)
  • Data link modul aksesori
  • Jumlah I/O bervariasi tergantung pada opsi yang dipilih:
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Kecepatan berlebih
  • 1 Output digital yang dapat diprogram
  • Regulator (IVR) - IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredam RFI, exciter min/maks
  • Volt DC
  • Daya Reaktif Mundur (kVAr) (32RV)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Temperatur cairan pendingin
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • 3 input analog
  • Faktor Daya (per fase & rata-rata)
  • EMCP 4.3
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Cat Connect
  • Timer pendinginan engine
  • 1 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Peringatan/pematian dengan indikator LED umum terkait pematian untuk:
  • Operasi DC 24 Volt
  • Tegangan Atas/Bawah (27/59)
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Monitor diode pembatas dan exciter
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Indikasi digital untuk:
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Layar dapat disesuaikan
  • Fitur histogram beban
  • Penghenti darurat
  • Data link modul annunciator seri
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Tekanan oli rendah
  • Komunikasi:
  • Penyesuaian kecepatan
  • Lakukan start siklus engine
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Arus berlebih (50/51)

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • Kontroler Genset EMCP 4

Sistem Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar

Umum

  • Rotasi Standar SAE
  • Flywheel dan Rumah flywheel-SAE No. 00
  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap
  • Servis Kanan

Generator dan Attachment

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Kumparan acak
  • Perlindungan IP23
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • 3 Fase tanpa sikat, kutub menonjol
  • HV:
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • LV
  • Isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada temperatur ambien 40C (125C utama/150C siaga) - model 60 Hz: Pola lubang standar NEMA
  • 6 Kabel
  • Kumparan bentuk
  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah - model 60 Hz: Pola lubang standar NEMA
  • Detektor temperatur putar
  • MV:
  • Isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada temperatur ambien 40 °C (125 °C utama/150 °C siaga)

Sistem Pengaturan

  • ADEM A3

Sistem Pelumasan

  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oli pelumasan
  • Oil cooler pelumas integral
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Pembuangan asap
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi

Sistem Pemasangan

  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator.
  • Dudukan anti getaran karet (dikirim terpisah)
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah).

Sistem Start

  • Sakelar pemutus baterai
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel

3516B DGB™ (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Saluran buang

  • Muffler buang

Sistem Pemasukan Udara

  • Radiator ambien standar
  • Air Cleaner Elemen Ganda
  • Radiator ATAAC ambien standar
  • Filter Elemen Tunggal
  • Pengaturan Radiator Opsional

Generator

  • Heater anti-kondensasi
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)

Panel Kontrol

  • EMCP 4.4
  • Modul pembagi beban
  • Modul I/O digital
  • Kotak terminal utama generator
  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh
  • Penutup panel anti-kejahatan
  • Monitoring & perlindungan temperatur generator
  • Kotak atas kosong
  • Selubung Kabel
  • Annunciator - lokal
  • Modul I/O digital
  • Annunciator - jarak jauh
  • Kotak ekstensi samping

Sistem Pendinginan

  • Cairan Pendingin
  • Pengukur sakelar level air

Sistem Karter

  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Relief valve eksplosi
  • Sistem ventilasi karter
  • Grup perlindungan karter:

Dudukan

  • Dudukan karet anti-getaran
  • Isolator IBC

Sistem Buang

  • Flensa dan expander buang
  • Fitting fleksibel
  • Modul emisi bersih Tier 4
  • Flensa
  • Komponen emisi bersih
  • Kabinet takaran Tier 4
  • Offset buang
  • Muffler
  • Kit MOD emisi bersih Tier 4
  • Adaptor Y
  • Elbow>

Start/Pengisian

  • Baterai besar
  • Alternator pengisian daya
  • Sistem start tugas berat
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai
  • Pengisi daya baterai 10, 20, dan 35 Amp
  • Perangkat pembatas engine
  • Baterai, rak dan kabel
  • Heater mantel air
  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara
  • Motor starter elektrik
  • Penutup starter
  • Pengisi daya baterai NFPA 50 Amp
  • Regulator tekanan udara

Umum

  • Sertifikasi CSA
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Paket UL 2200
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Tangki bahan bakar integral & bawah alas
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Casing: peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Lingkup Platina, Perak, dan Emas

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer
  • Pompa priming bahan bakar (Tier 4)
  • Filter bahan bakar gas

Generator dan Attachment

  • Konversi generator
  • Attachment opsional tegangan tinggi
  • Rangka 2700 - 6300, 6600, 6900 Volt, 3 Fase 1800 rpm, FW, PM, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667
  • Rangka 1600 - 380, 440, 480, 600 Volt, 3 Fase 1800 RPM, RW, PM, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667
  • Generator tegangan tinggi
  • Transformer arus diferensial
  • Rangka 1600 - 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3 Fase 1800 RPM ,FW, PM, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667
  • Rangka 1600 - 380, 440, 480, 600 Volt, 3 Fase 1800 RPM, RW, IE, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667
  • Air cleaner alternator
  • Rangka 1800
  • Kit heater ruangan
  • Rangka 3000 - 12470, 13200, 13800 Volt, 3 Fase 1800 RPM, FW, PM, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667

Instrumentasi

  • Pirometer dan Termokopel

Sistem Pelumasan

  • Regulator tingkat oli
  • Grup pompa prapelumasan
  • Oli pelumasan dalam wadah standar

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC
  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran tipe pegas

Koneksi Daya

  • Busbar tiang tengah
  • Saluran masuk kabel - belakang
  • Koneksi daya belakang
  • Saluran masuk kabel - sisi kanan
  • Saluran masuk kabel - sisi kiri
  • Grup ground
  • Koneksi ground netral
  • Koneksi daya sisi kanan
  • koneksi daya sisi kiri

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus - Paket LV
  • Pemutus arus 2000, 2500, 3200 Amp, 4 Kutub, tetapan IEC
  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus 1600, 2000, 2500, 3000, dan 4000 Amp, 3 Kutub, tetapan UL-100 %
  • Pemutus arus 2000, 2500, 3200 Amp, 3 Kutub, tetapan IEC

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan genset
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0,8
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Analisis getaran torsional
  • Sertifikasi seismik
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 1,0
  • Pengujian engine standar
  • Sertifikasi OSPD

Lihat bagaimana 3516B DGB™ (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516B DGB™ (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya