Genset Gas DG80-2 (3 Fase)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Tegangan
480 Volt
480 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Peringkat Gas Alam
80 ekW
80 ekW

Ikhtisar

Genset Gas Alam 80 kW

Menghasilkan ukuran daya yang andal sesuai dengan standar daya Anda. Semuanya diuji dengan beban maksimum sebelum genset ini meninggalkan fasilitas bersertifikat ISO 9001 kami. Panel kontrol EMCP 4, dengan antarmuka yang mudah digunakan, menyatukan alat diagnostik dan manajemen canggih kami di satu lokasi. Kebutuhan daya tidak pernah sama, itulah sebabnya kami menawarkan jajaran aksesori yang luas serta attachment ekspansi sistem yang dipasang dengan baut.

Keunggulan

Hingga 215 skVA Penurunan Tegangan @30%

Dapat memulai suplai beban besar untuk motor yang terkoneksi selama daya terputus

Disertifikasi EPA Darurat Stasioner

Memenuhi standar emisi yang diperlukan untuk izin lokal

Intake Gas Menerima 11 - 14” H₂O (2,7 - 3,5 kPa)

Kompatibel dengan sebagian besar tekanan suplai saluran pipa yang ada

Spesifikasi Produk untuk DG80-2 (3 Fase)

Tegangan 480 Volt 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Peringkat Gas Alam 80 ekW 80 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Tipe Bahan Bakar Gas Alam Gas Alam
Model Engine Gas 4 siklus, 5,7 l V8 Gas 4 siklus, 5,7 l V8
Kapasitas Silinder 350 in 5.7 l
Sistem Bahan Bakar Gas Alam Gas Alam
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Tipe Pengatur Elektronik Elektronik
Rasio Kompresi 9.4:1 9.4:1
Diameter 4 in 101.6 mm
Langkah 3.48 in 88.4 mm
Panjang 83.3 in 2117 mm
Lebar 39.4 in 1000 mm
Tinggi 51.2 in 1300 mm
Berat 2121 lb 962 kg

DG80-2 (3 Fase) Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Filter udara elemen tunggal

Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin lengkap dengan pelindung protektif
  • Temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)

Saluran buang

  • Saluran buang keluar dengan pipa 2”

Bahan Bakar

  • Gas Alam
  • Koneksi NPT
  • Katup kunci ganda

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Regulator Tegangan Terintegrasi

Pengatur

  • Pengatur elektronik (tidak dapat disesuaikan)

Panel Kontrol

  • Kontroler genset Seri EMCP 4.2

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Start/Pengisian

  • Baterai dengan rak dan kabel
  • Motor starter 12 volt

DG80-2 (3 Fase) Perlengkapan Opsional

Generator

  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi Magnet Permanen (PM, Permanent Magnet)
  • Heater anti-kondensasi
  • Generator besar dan premium

Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Pengisi baterai – Terdaftar UL 10 amp
  • Heater baterai
  • Heater wadah oli pelumas

Umum

  • Casing: peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Cocok Digunakan sebagai Peralatan Servis (SUSE)
  • Paket UL 2200
  • Sertifikasi CSA
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)

Lihat bagaimana DG80-2 (3 Fase) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran