Genset Gas DG150-2 (3 Fase)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Tegangan
480 Volt
480 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Peringkat LPG/Gas Alam
150 ekW / 140 ekW
150 ekW / 140 ekW

Ikhtisar

Genset Gas 140 - 150 kW

Menghasilkan ukuran daya yang andal sesuai dengan standar daya Anda. Semuanya diuji dengan beban maksimum sebelum genset ini meninggalkan fasilitas bersertifikat ISO 9001 kami. Panel kontrol EMCP 4, dengan antarmuka yang mudah digunakan, menyatukan alat diagnostik dan manajemen canggih kami di satu lokasi. Kebutuhan daya tidak pernah sama, itulah sebabnya kami menawarkan jajaran aksesori yang luas serta attachment ekspansi sistem yang dipasang dengan baut.

Keunggulan

HINGGA 452 skVA Penurunan Tegangan @30%

Dapat memulai suplai beban besar untuk motor yang terkoneksi selama daya terputus

Disertifikasi EPA Darurat Stasioner

Memenuhi standar emisi yang diperlukan untuk izin lokal

Beroperasi dengan Gas Alam / Uap LP

Cocok dengan suplai gas di lokasi kerja

Spesifikasi Produk untuk DG150-2 (3 Fase)

Tegangan 480 Volt 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Peringkat LPG/Gas Alam 150 ekW / 140 ekW 150 ekW / 140 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Peringkat Gas Alam 150 ekW / 140 ekW 150 ekW / 140 ekW
Peringkat Propana 140 ekW 140 ekW
Tipe Bahan Bakar Gas Alam / Uap LP Gas Alam / Uap LP
Kapasitas Silinder 535 in 8.8 l
Model Engine 8,8L V8, Gas 4 Siklus 8,8L V8, Gas 4 Siklus
Sistem Bahan Bakar Gas Alam / Uap LP Gas Alam / Uap LP
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Tipe Pengatur Elektronik Elektronik
Rasio Kompresi 10.1:1 10.1:1
Diameter 4.35 in 110.5 mm
Langkah 4.5 in 114.3 mm
Panjang 119.6 in 3037 mm
Lebar 43.7 in 1110 mm
Tinggi 65.2 in 1655 mm
Berat 3563 lb 1616 kg

DG150-2 (3 Fase) Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Filter udara elemen tunggal

Pendinginan

  • Temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Radiator dan kipas pendingin lengkap dengan pelindung protektif

Saluran buang

  • Saluran buang keluar dengan pipa 2,5”

Bahan Bakar

  • Katup kunci ganda
  • Gas Alam atau Uap LP
  • Koneksi NPT

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Regulator Tegangan Terintegrasi

Pengatur

  • Pengatur elektronik (tidak dapat disesuaikan)

Panel Kontrol

  • Kontroler genset Seri EMCP 4.2

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Start/Pengisian

  • Motor starter 12 volt
  • Baterai dengan rak dan kabel

DG150-2 (3 Fase) Perlengkapan Opsional

Generator

  • Heater anti-kondensasi
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi Magnet Permanen (PM, Permanent Magnet)
  • Generator besar dan premium

Start/Pengisian

  • Pengisi baterai – Terdaftar UL 10 amp
  • Heater wadah oli pelumas
  • Heater mantel air
  • Heater baterai

Umum

  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Paket UL 2200
  • Cocok Digunakan sebagai Peralatan Servis (SUSE)
  • Sertifikasi CSA
  • Casing: peredaman suara, perlindungan dari cuaca

Lihat bagaimana DG150-2 (3 Fase) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran