Genset Gas DG100-2S (Fase Tunggal)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Tegangan
240 Volt
240 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Peringkat LPG/Gas Alam
100 ekW/90 ekW
100 ekW/90 ekW

Ikhtisar

Genset Gas 90 - 100 kW

Menghasilkan ukuran daya yang andal sesuai dengan standar daya Anda. Semuanya diuji dengan beban maksimum sebelum genset ini meninggalkan fasilitas bersertifikat ISO 9001 kami. Panel kontrol EMCP 4, dengan antarmuka yang mudah digunakan, menyatukan alat diagnostik dan manajemen canggih kami di satu lokasi. Kebutuhan daya tidak pernah sama, itulah sebabnya kami menawarkan jajaran aksesori yang luas serta attachment ekspansi sistem yang dipasang dengan baut.

Keunggulan

HINGGA 229 skVA Penurunan Tegangan @30%

Dapat memulai suplai beban besar untuk motor yang terkoneksi selama daya terputus

Disertifikasi EPA Darurat Stasioner

Memenuhi standar emisi yang diperlukan untuk izin lokal

Beroperasi dengan Gas Alam / Uap LP

Cocok dengan suplai gas di lokasi kerja

Spesifikasi Produk untuk DG100-2S (Fase Tunggal)

Tegangan 240 Volt 240 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Peringkat LPG/Gas Alam 100 ekW/90 ekW 100 ekW/90 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Peringkat Gas Alam 100 ekW/90 ekW 100 ekW/90 ekW
Model Engine Gas 4 siklus, 5,7 l V8 Gas 4 siklus, 5,7 l V8
Kapasitas Silinder 350 in 5.7 l
Sistem Bahan Bakar Gas Alam / Uap LP Gas Alam / Uap LP
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Tipe Pengatur Elektronik Elektronik
Rasio Kompresi 9.4:1 9.4:1
Diameter 4 in 101.6 mm
Langkah 3.48 in 88.4 mm
Panjang 119.6 in 3037 mm
Lebar 43.7 in 1110 mm
Tinggi 65.2 in 1655 mm
Berat 2813 lb 1276 kg

DG100-2S (Fase Tunggal) Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Filter udara elemen tunggal

Pendinginan

  • Temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Radiator dan kipas pendingin lengkap dengan pelindung protektif

Saluran buang

  • Saluran buang keluar dengan pipa 2”

Bahan Bakar

  • Gas Alam atau Uap LP
  • Katup kunci ganda
  • Koneksi NPT

Generator

  • Regulator Tegangan Terintegrasi
  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat

Pengatur

  • Pengatur elektronik (tidak dapat disesuaikan)

Panel Kontrol

  • Kontroler genset Seri EMCP 4.2

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Start/Pengisian

  • Baterai dengan rak dan kabel
  • Motor starter 12 volt

DG100-2S (Fase Tunggal) Perlengkapan Opsional

Generator

  • Heater anti-kondensasi
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi Magnet Permanen (PM, Permanent Magnet)

Start/Pengisian

  • Heater wadah oli pelumas
  • Heater baterai
  • Pengisi baterai – Terdaftar UL 10 amp
  • Heater mantel air

Umum

  • Casing: peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Cocok Digunakan sebagai Peralatan Servis (SUSE)
  • Paket UL 2200
  • Sertifikasi CSA

Lihat bagaimana DG100-2S (Fase Tunggal) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran