G3512K 1530 kW

G3512K Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
1530 ekW @ 1,0pf
1530 ekW @ 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam & Propana
Gas Alam & Propana
Efisiensi Listrik Maksimum
45.3%
45.3%

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Engine Gas Cat G3520K

Engine Gas Cat G3520K

        
  • Blok berkecepatan tinggi dan tangguh memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya pengoperasian dan kepemilikan
  •     
  • Didesain untuk kinerja maksimum pada gas alam saluran pipa bertekanan rendah
  •     
  • Sistem pembakaran ruang terbuka yang sederhana demi keandalan dan fleksibilitas bahan bakar
  •     
  • Teknologi tercanggih dalam sistem pengapian dan kontrol rasio udara/bahan bakar agar emisi lebih rendah dan engine lebih efisien
  •     
  • Satu modul kontrol elektronik menangani semua fungsi engine: pengapian, pengaturan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan perlindungan engine
Generator SR5

Generator SR5

        
  • Didesain untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine gas Caterpillar
  •     
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  •     
  • Efisiensi tinggi
Sistem Kontrol Energi Cat (Cat ECS)

Sistem Kontrol Energi Cat (Cat ECS)

        
  • Sistem yang kuat tetapi hemat biaya
  •     
  • Layar sentuh warna modern
  •     
  • Memenuhi kontrol UL6200 dan UL2300 edisi ke-3 persyaratan paket genset
  •     
  • Anunsiasi lokal untuk memenuhi NFPA 110
Emisi

Emisi

        
  • Memenuhi sebaguan besar persyaratan emisi dunia hingga 0,5 g/bhp-hr atau tingkat Nox 250 mg/Nm3 tanpa aftertreatment
Sistem yang Telah Terbukti

Sistem yang Telah Terbukti

        
  • Beragam aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  •     
  • Prototipe yang sudah sepenuhnya diuji
  •     
  • Tersedia analisis getaran torsional bersertifikat
Rentang Attachment Lengkap

Rentang Attachment Lengkap

        
  • Beragam attachment ekspansi sistem yang dipasang dengan baut
  •     
  • Didesain dan diuji di pabrik
  •     
  • Opsi paket yang fleksibel untuk pemasangan yang mudah dan hemat biaya

Spesifikasi Produk untuk G3512K

Peringkat Kontinu 1530 ekW @ 1,0pf 1530 ekW @ 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam & Propana Gas Alam & Propana
Efisiensi Listrik Maksimum 45.3% 45.3%
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 1500
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
Model Engine G3512K G3512K
Kapasitas Silinder 3576 in³ 58.6 l
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 8.5 in 215 mm
Rasio Kompresi 10.5 10.5
Tipe Pengatur Adem 6 Adem 6
Panjang 215 in 5466 mm
Lebar 71.97 in 1828 mm
Tinggi 89.49 in 2273 mm
Bobot Kering - Genset 37,082 lb 16,820 kg

G3512K Perlengkapan Standar

Pendinginan

  • Pompa air yang digerakkan engine untuk mantel air dan aftercooler.
  • Katup kontrol SCAC
  • Mantel air dan termostat SCAC.
  • Koneksi flensa pelanggan ANSI/DN untuk saluran masuk dan saluran keluar JW.

Panel Kontrol

  • ECS 100 dengan HMI berwarna
  • Telematik Ethernet

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap dua elemen dengan penutup dan indikator servis.

Sistem Pengaturan

  • ADEM 6

Saluran buang

  • Turbocharger berpendingin bagian pusat dengan saluran keluar berflensa Cat.
  • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung.
  • Port buang terpisah dan saluran keluar turbocharger berkabel untuk Modul Sensor Temperatur Terpadu (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) dengan GECM yang dilengkapi dengan alarm dan penonaktifan.

Sistem Bahan Bakar

  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Pelat throttle, aktuator DC 24 V, dikendalikan dengan GECM
  • Ukuran sistem bahan bakar adalah gas alam saluran pipa kering 31,5 hingga 47,2 MJ/NM3 dengan tekanan 10,2 hingga 34,5 KPa ke katup kontrol bahan bakar engine.

Generator

  • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
  • Koneksi bar bus
  • IVR - Regulator tegangan terintegrasi
  • Cat - Kuning Caterpillar kecuali rel hitam mengilap
  • Buku suku cadang
  • Droop reaktif
  • Detektor temperatur putar
  • Pelindung dan Peredam Getaran Crankshaft
  • Servis Kanan/Kiri
  • Heater ruangan antikondensasi
  • SR5 / N9500

Pelumasan

  • Pompa Prapelumasan Elektrik

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 V

Sistem Pengapian

  • Sensor Tekanan Silinder Terintegrasi (Integrated Cylinder Pressure Sensor, ICPS)
  • Sistem Pengapian Elektronik (dikontrol oleh ADEM 6)

G3512K Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • Modul Pembagi Beban
  • ECS 200 dengan HMI berwarna
  • Telematik Seluler
  • Modul Ethernet yang Dapat Diperpanjang
  • Tampilan HMI Jarak Jauh
  • Titik koneksi CAN 2
  • I/O yang Dapat Diperpanjang

Saluran Masuk Udara

  • Air Cleaner Engine Off - Pipa dan Bracket Pemasangan

Pemutus Arus

  • LSI/LSIG/LSIG-P Lama, Singkat, Annunciator Instan, perlindungan kerusakan arde, kerusakan arde diumumkan
  • Pemutus Arus Non-par/Par
  • Terpasang di belakang
  • Pemutus Arus 5000A 3 Kutub, Tetapan IEC/ULCSA

Pendinginan

  • Saluran pengurasan tingkat cairan pendingin dengan katup
  • Koneksi Saluran Masuk/Saluran Keluar Kanan dan Kiri

Pelumasan

  • Oli kapal terisi atau kering (Ultra40)
  • SYNHP (hanya kapal kering)
  • Regulator Tingkat Oli

Start/Pengisian

  • Baterai dengan kabel dan rak (dikirim dalam kondisi dipisah)
  • Perangkat pembatas engine
  • Heater mantel air (220/400/240/480 V)
  • Alternator pengisian daya 60 A, 24 V (memerlukan pompa berpenggerak engine)

Saluran buang

  • Muffler dan spark-arresting muffler dengan flensa pendamping
  • Flensa, Elbow, dan Fitting Fleksibel
  • Expander Buang

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar
  • Regulator tekanan gas
  • Regulator Penurun Tekanan Gas
  • Katup pematian gas Energized-To-Run (ETR) 24 V

Generator

  • Kotak akses kabel
  • Termostat untuk heater ruangan
  • Heater ruangan generator (dengan kontrol heater opsional)
  • Kontrol tegangan manual
  • Bar bus NEMA/IEC
  • Detektor temperatur bearing
  • Filter udara generator
  • Generator tegangan menengah dan tinggi serta attachment
  • Transformer arus, transformer arus diferensial, transformer potensial
  • Kotak ekstensi tegangan rendah

Umum

  • Set alat
  • Logo US AID
  • Pemesanan cat khusus
  • Alat diagnostik digital

Paket

  • Isolator Seismik
  • Isolator Pegas

Kepatuhan Kode Grid

  • 50 Hz: Standar Jerman (HV/MV), Inggris Raya, Italia (HV/MV), Belgia, Polandia, Belanda, Rumania, Spanyol, Prancis, Republik Ceko, Yunani, Irlandia, dan Eropa

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana G3512K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Gas G3512K

Genset Gas G3512K

Genset Gas G3512K

Genset Gas G3512K

Genset Gas G3512K
Genset Gas G3512K
Genset Gas G3512K
Genset Gas G3512K