Pembangkit Daya Listrik G3516B Generator Gas Alam 910kW-1300kW

Sekilas Fitur

Engine Gas CAT G3516B
Generator SR5
Panel Kontrol EMCP 4.3
Sistem Kontrol Elektronik CAT
Emisi
Sistem yang Telah Terbukti
Rentang Attachment Lengkap
Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Spesifikasi Produk untuk G3516B

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

G3516B Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis
  • Air cleaner modular, indikator servis elemen tunggal

Panel Kontrol

  • EMCP 4.3

Pendinginan

  • Koneksi flensa CAT
  • Pompa air yang digerakkan engine untuk mantel air dan aftercooler
  • Mantel air dan termostat SCAC

Pemutus Arus

  • Dipasang di Kiri, Kanan, atau Belakang
  • Pemutus Arus 1600 A-2000 A, 3 Kutub, Tetapan UL

Saluran buang

  • Memberikan informasi temperatur port gas buang dan temperatur cerobong pada layar yang disediakan pelanggan melalui CCM
  • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung
  • Saluran keluar bermuka flensa CAT

Sistem Bahan Bakar

  • Ukuran sistem bahan bakar adalah gas alam saluran pipa kering 31,5 hingga 47,2 MJ/NM3 dengan tekanan 10,2 hingga 34,5 KPa ke katup kontrol bahan bakar engine
  • Katup pematian gas 24 V DC energized-to-run
  • Pelat throttle, digerakkan secara hidraulik dan dikendalikan dengan GECM

Sistem bahan bakar

  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Katup pematian gas
  • Kontrol rasio udara-bahan bakar elektrik

Sistem Pengapian

  • Pewaktuan Sensitif Peledakan Silinder Individual (DST, Individual Cylinder Detonation Sensitive Timing)�
  • Sistem Pengapian Elektronik (dikontrol oleh GECM)

Generator

  • RTD Stator
  • Form would stator
  • Eksitasi magnet permanen
  • RTD Stator IEC Platinum
  • Regulator tegangan digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) dengan kemampuan droop, sensor 3 fase, mode KVAR/PF
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • Detektor temperatur putar

Sistem Pengatur

  • Modul pembagi beban HV

G3516B Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Adaptor saluran masuk udara - segi empat atau bundar

Pemutus Arus

  • 3 Kutub Terdaftar UL 489
  • 3 Kutub Tetapan IEC 947-2
  • Pemutus arus 1200 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3200 A dengan shunt trip dan kontak bantu

Panel Kontrol

  • Modul alarm lokal
  • Modul komunikasi PL1000E/PL1000T
  • Modul sinkronisasi
  • Relai kegagalan engine
  • Annunciator jarak jauh
  • Modul Antarmuka Pelanggan

Pendinginan

  • Koneksi fleksibel untuk saluran masuk dan keluar mantel air

Saluran buang

  • Elbow 203 mm/305 mm
  • Fitting Fleksibel (203 mm)
  • Flensa
  • Peredaman muffler 15 dBA, 356 mm (14 in.)
  • Expander Buang

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar/Filter gas
  • Regulator penurun tekanan gas 206-412 kPa (30-60 psi)

Generator

  • Filter udara generator
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Konversi delta 2400 V
  • Generator tegangan menengah dan tinggi serta attachment
  • Kontrol tegangan manual
  • Detektor temperatur bearing
  • Generator 3 fase, 380/480/600/4160 V @ 1800 rpm (60 Hz)
  • Bar bus Eropa
  • Kotak akses kabel

Umum

  • Alat diagnostik digital
  • Logo US AID
  • Set alat
  • Pemesanan cat khusus

Start/Pengisian

  • Alternator pengisian daya
  • Pengisi daya baterai 10 A/20 A
  • Heater cairan pendingin mantel air
  • Motor starter elektrik, kiri
  • Set Baterai 24 V

Lihat bagaimana G3516B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3516B

Lihat Penawaran Lainnya