G3406 (155 kW)

Genset Gas G3406

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
50 atau 60 Hz
50 atau 60 Hz
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Biogas, Gas Lapangan, Propana
Gas Alam, Biogas, Gas Lapangan, Propana
Peringkat Kontinu Maksimum
235 ekW
235 ekW

Ikhtisar

Genset Gas 155 kW

Mulai dari sistem kombinasi panas dan daya (CHP, combined heat and power) dan daya darurat berbahan bakar gas alam untuk fasilitas, hingga energi biogas terbarukan untuk mendukung listrik lokal, atau listrik yang dihasilkan dari gas tambang batu bara, Caterpillar memiliki berbagai solusi daya gas yang andal.

Keunggulan

Lebih dari 50 Tahun Pemimpin Pasar

Lebih dari 800 Juta Jam Pengalaman Operasi

Telah Terbukti dalam Puluhan Ribu aplikasi pemasangan, mulai dari Kogenerasi hingga Kompresi

Spesifikasi Produk untuk G3406

Frekuensi 50 atau 60 Hz 50 atau 60 Hz
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Lapangan, Propana Gas Alam, Biogas, Gas Lapangan, Propana
Peringkat Kontinu Maksimum 235 ekW 235 ekW
Efisiensi Listrik Maksimum 37.30% 37.30%
Peringkat Siaga Maksimum 260 260
RPM 1500 atau 1800 rpm 1500 atau 1800 rpm
Aspirasi NA, TA NA, TA
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6.5 in 164 mm
Kapasitas Silinder 891 in³ 14.6 l
Model Engine G3406 G3406
Panjang 165 in 4179 mm
Lebar 51 in 1294 mm
Tinggi 84 in 2132 mm
Bobot Kering - Genset 9000 lb 4082 kg

Lihat bagaimana G3406 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran