Spesifikasi Genset
Peringkat Kontinu Maksimum | 1200 ekW 1200 ekW |
Tipe Bahan Bakar | Gas Alam Gas Alam |
Efisiensi Listrik Maksimum | 42,30% 42,30% |
Peringkat Siaga Maksimum | - - |
Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
Kecepatan | 1500 rpm 1500 rpm |
Mulai dari sistem kombinasi panas dan daya (CHP, combined heat and power) dan daya darurat berbahan bakar gas alam untuk fasilitas, hingga energi biogas terbarukan untuk mendukung listrik lokal, atau listrik yang dihasilkan dari gas tambang batu bara, Caterpillar memiliki berbagai solusi daya gas yang andal.
Efisiensi listrik yang lebih tinggi dipadukan dengan interval perawatan yang diperpanjang akan meningkatkan waktu kerja dan mengurangi biaya
konsumsi oli pelumasan setiap tahun dibandingkan dengan model pesaing
Menghasilkan biaya servis yang lebih rendah dan interval perawatan yang diperpanjang
Peringkat Kontinu Maksimum | 1200 ekW 1200 ekW |
Tipe Bahan Bakar | Gas Alam Gas Alam |
Efisiensi Listrik Maksimum | 42,30% 42,30% |
Peringkat Siaga Maksimum | - - |
Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
Kecepatan | 1500 rpm 1500 rpm |
Lubang | 6.7 in 170 mm |
Aspirasi | TA TA |
Model Engine | G3512E G3512E |
Langkah | 7.5 in 190 mm |
Kapasitas Silinder | 3158 in³ 52 l |
Panjang | 181 in 4594 mm |
Lebar | 65 in 1647 mm |
Tinggi | 89 in 2255 mm |
Bobot Kering - Genset | 27.475 lb 12.46 kg |
Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.