Pembangkit Daya Listrik G3520E Generator Gas Alam 1415kW-2022kW

Spesifikasi Produk untuk G3520E

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

G3520E Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • EMCP 4.3

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap dua elemen dengan penutup dan indikator servis

Pendinginan

  • Flensa CAT Standar
  • Koneksi Saluran Keluar Kanan/Kiri
  • Pompa air yang digerakkan engine untuk mantel air dan aftercooler
  • Sambungan flensa adaptor ANSI/DN 

Saluran buang

  • Port gas buang terpisah dan saluran keluar turbocharger yang dihubungkan dengan kabel ke Modul Sensor Terpadu (ISM, Integrated Sensing Module) dengan Gas ECM yang dilengkapi dengan alarm dan shutdown
  • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung

Sistem Bahan Bakar

  • Ukuran sistem bahan bakar adalah gas alam saluran pipa kering 31,5 hingga 47,2 MJ/NM3 dengan tekanan 10,2 hingga 34,5 KPa ke katup kontrol bahan bakar engine
  • Filter bahan bakar
  • Katup pengukur bahan bakar, dipasang di engine
  • Katup Pematian Gas ETR 24 V
  • Pelat throttle, aktuator DC 24 V, dikendalikan dengan GECM

Sistem Pengapian

  • Pewaktuan Sensitif Peledakan Silinder Individual (DST, Detonation Sensitive Timing) 
  • Sistem Pengapian Elektronik (dikontrol oleh GECM) 

Generator

  • SR4B
  • Regulator Tegangan Digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) dengan sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF
  • Koneksi bar bus
  • SR5
  • Detektor temperatur putar
  • Eksitasi Magnet Permanen
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • 3 fase tanpa sikat, kutub menonjol

Umum

  • Servis Kanan
  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft
  • Cat - Caterpillar Yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

G3520E Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Air cleaner tugas reguler
  • Air cleaner dengan precleaner
  • Tempat pemasangan

Panel Kontrol

  • Modul Alarm Lokal NFPA99-110 dengan LED
  • Modul Komunikasi PL1000E/PL1000T
  • Annunciator Lampu 24 V-32 V 8/16 Jarak Jauh
  • Modul Alarm 8 Lampu Kustom
  • Relai Kerusakan Engine
  • Modul Sinkronisasi
  • Modul alarm lokal

Pendinginan

  • Heater cairan pendingin mantel air
  • Flensa Cat, Flensa Adaptor ANS/DIN
  • Pompa Engine
  • Penggantian inti aftercooler, saluran udara aftercooler
  • Koneksi Saluran Masuk/Saluran Keluar

Saluran buang

  • Peredaman Muffler 15/18/25 dBA
  • Expander Flensa/Buang 305/356 mm, Expander Flensa dan Buang 305/406 mm
  • Flensa dan Expander Buang 356-406 mm
  • Muffler (Peredaman 15/18/25 dBA) dan muffler penangkap percikan dengan flensa pendamping ANSI
  • Kit Elbow 305/360/406 mm
  • Fitting Fleksibel
  • Muffler Spark Arrestor 16"

Sistem Bahan Bakar

  • Gas Train (31,5 MJ/Nm3 dengan tekanan saluran masuk 19,2 hingga 48,3 kPa (2,78 hingga 7 psi))
  • Gas Train 0-100 kPag, sensor tekanan 4-20 mA
  • Filter Bahan Bakar, Filter Gas
  • Katup Pematian Gas 24 VDC, Regulator Penurun Tekanan Gas

Generator

  • Modul annunciator
  • Filter udara, kotak akses kabel
  • Detektor temperatur bearing
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Annunciator 16 Titik/32 lampu dengan konfigurasi NFPA99-110/CSA282
  • Kotak ekstensi, bar bus Eropa
  • Filter udara generator
  • Generator tegangan menengah dan tinggi serta attachment
  • Opsi Generator 415/400/380, 3300/6600/11.000 Volt (50 Hz)
  • Opsi Generator 480/4160/13.200 Volt (60 Hz)
  • Rangkaian kabel 8/15/23M
  • Transformer Arus 8,7/15 kV, Sambungan Silang, Diferensial (CCCT, DCT, CT)
  • Kotak akses kabel

Sistem Pengaturan

  • Modul pembagi beban

Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Alternator pengisian daya 45 A, 24 V (memerlukan pompa berpenggerak engine)
  • Motor Starter 24 V
  • Pengisi Daya Baterai 20 A
  • Baterai dengan kabel dan rak (dikirim dalam kondisi dipisah)

Lihat bagaimana G3520E dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3520E

Lihat Penawaran Lainnya